(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3AFK060-090
ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK エンドミル

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK 3AFK060-090

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,980円
税込単価
5,478円

【特長】・高能率・高精度加工を実現する3枚刃エンドミル・優れた切れ味と高い耐び...

詳細情報を確認する

型番

3AFK060-090 解除

Loading...

3AFK060-090 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1.高能率・高精度な加工を実現

3 枚刃仕様で高能率。優れた加工精度

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK 側面の倒れ量比較
 

2.バリを抑制

大きなすくい角と微小なマージンで優れた切れ味

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK バリを抑制
 

3.びびりに強い

大きな芯厚を確保し、高い耐びびり性能

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK びびり性能
 

4.刃長2.5D(ミディアムタイプ)をレパートリー

縦切り込みが大きい場合でも安定加工が可能

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK 縦切り込みが大きい場合でも安定加工

性能・試験情報

加工事例

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK 加工事例

 

外形図

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK 外形図

ノンコート仕様

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

ショートタイプ 1.5D

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK ショートタイプ
 

ミディアムタイプ 2.5D

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK ミディアムタイプ

注意

  • 水溶性切削油の使用を推奨します
  • 工具の突出し量やマシン・ワーク剛性によって切削条件を調節してください
  • 回転数と送りは同じ割合で調節してください
  • 突き加工で切りくずが伸びる、詰まる場合はステップ加工をしてください

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3AFK060-090

6
9
-
6
70
-0.005~0
-

1個

4,980( 5,478円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率・高精度加工を実現する3枚刃エンドミル
・優れた切れ味と高い耐びびり性能を両立。多様な加工で高い安定性を発揮
・大きなすくい角と微小なマージンで優れた切れ味
・大きな芯厚を確保し、高い耐びびり性能

カタログ

 

Loading...

3AFK060-090で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFKの型番3AFK060-090のページです。
型番3AFK060-090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK

ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK

    ソリッドエンドミル 超耐熱合金加工用 4JER

    ソリッドエンドミル 超耐熱合金加工用 4JER

      SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル

      SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル

        エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

        エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

          エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

          エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

            高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST

            高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST

              ZXコート ロングハードエンドミル LHHM4000ZX型

              ZXコート ロングハードエンドミル LHHM4000ZX型

                (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                  エポックCS パワーミル(ピンカド・ショート刃長) EPPS4□□□-P-CS

                  エポックCS パワーミル(ピンカド・ショート刃長) EPPS4□□□-P-CS

                    UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

                    UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

                      ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

                      ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

                        GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

                        GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

                          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

                          (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

                            メーカー 京セラ 京セラ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) THE CUT 住友電工ハードメタル THE CUT MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル THE CUT
                            通常価格 4,800円 7,500円 7,656円 7,225円 7,225円 2,750円 6,504円 2,240円 7,144円 5,364円 8,944円 3,410円 1,470円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目~   1日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 側面 / 溝 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
                            コーティング ノンコート - ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 - - - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFKのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            切削加工
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/10
                            剛性もあり、今までより条件を上げて加工ができるようになり、効率アップに繋がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/07
                            ダイジェットより少し安いので代替品として使っていました。
                            個人的にはダイジェットの方が、丈夫な印象ですが
                            負けないくらい使いやすい製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3AFK040-100-200
                            3AFK050-075-150
                            3AFK050-125-250
                            3AFK060-090-180
                            3AFK060-150
                            3AFK060-150-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 首径
                            (mm)

                            5,600円

                            ( 6,160円 )
                            1個 -

                            3日目

                            41020670-0.015~03.7

                            5,290円

                            ( 5,819円 )
                            1個 -

                            4日目

                            57.515670-0.015~04.7

                            6,090円

                            ( 6,699円 )
                            1個 -

                            3日目

                            512.525670-0.015~04.7

                            5,530円

                            ( 6,083円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6918670-0.005~05.7

                            4,980円

                            ( 5,478円 )
                            1個 -

                            4日目

                            615-670-0.005~0-

                            6,310円

                            ( 6,941円 )
                            1個 -

                            2日目

                            61530670-0.005~05.7

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました