(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧洗浄機 AJP-2050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧洗浄機 AJP-2050

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,443円 36,048円
税込単価
42,287円 39,653円

【特長】・収納、操作しやすいコンパクトタイプです。・騒音が気になる環境でも、作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 最大許容圧力(MPa max.):
    11
  • 吐出圧力(MPa):
    7.5
  • 最大吐出水量(L/min):
    6.5
  • 吐出水量(L/min):
    6
  • 電流(A):
    12.5
  • 機体寸法(長さ×幅×高さmm):
    395×249×352
  • ハンドル折りたたみ時高さ(mm):
    282
  • 給水方式:
    水道/自吸(※自給での使用には、別販売品の自給キットをお買い求めください。)
  • 電源:
    単相100V
  • JANコード:
    4960673684425
  • 吸上げ高さ(m):
    1
  • 質量(g):
    12200
  • 付属品:
    吸水ホース(3m)、高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ(本体取付)、ワンタッチジョイント、ホースバンド、ノズルクリーナピン、オイル(100mℓ)、オイルノズル、電源コード5m(脱着式)、変換アダプタ、収納バッグ
  • 電源:
    100V 50Hz
  • 消費電力(W):
    1200
  • 許容水温:
    40℃以下
  • コード長さ(m):
    5
  • ポンプ形式:
    3連プランジャ

(i)ご注意

  • 本商品は50Hz専用です。
  • 自給での使用には、必ず別販売品の自吸キットを取り付けて使用して下さい。

型番

AJP-2050 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJP-2050

1個

38,443円

36,048

( 39,653円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納、操作しやすいコンパクトタイプです。
・騒音が気になる環境でも、作業しやすい静音タイプです。
・ツールレスで取付けが簡単な、柔らか高圧ホースを標準付属しています。
・高耐久モデルです。
・別売品の自給キットを使用すると、溜め水での使用も可能です。
【用途】
・自転車、バイクの洗浄。
・壁、塀、玄関周りの洗浄。
・厨房の床の洗浄。
・小型の農業機械。
・建設土木機械の洗浄。

(i)ご注意

  • 本商品は50Hz専用です。
  • 自給での使用には、必ず別販売品の自吸キットを取り付けて使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 AJP-2050の型番AJP-2050のページです。
型番AJP-2050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧洗浄機 AJP-2050

高圧洗浄機 AJP-2050

    充電式高圧洗浄機MHW080D

    充電式高圧洗浄機MHW080D

      モーター式冷水高圧洗浄機1

      モーター式冷水高圧洗浄機1

        モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST

        モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST

          モーター式冷水高圧洗浄機 Quadro

          モーター式冷水高圧洗浄機 Quadro

            モーター式高圧洗浄機SBR-1105  (冷水タイプ)

            モーター式高圧洗浄機SBR-1105 (冷水タイプ)

              ショートノズル

              ショートノズル

                スーパー工業 モーター式高圧洗浄機SBR-0807(冷水タイプ)

                スーパー工業 モーター式高圧洗浄機SBR-0807(冷水タイプ)

                  ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)

                  ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)

                    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS (防音型)

                    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS (防音型)

                      ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2015SS (防音型)

                      ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2015SS (防音型)

                        ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型)

                        ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型)

                          メーカー リョービ マキタ 日本クランツレ 日本クランツレ 日本クランツレ スーパー工業 工進 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                          通常価格 38,443円 49,890円 243,801円 198,317円 408,000円 294,248円 12,914円 329,063円 625,386円 542,935円 609,597円 542,935円
                          通常出荷日 5日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                          商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機
                          最大許容圧力(MPa max.) 11 - - - - - - - - - - -
                          吐出圧力(MPa) 7.5 - - - - - - - - - - -
                          最大吐出水量(L/min) 6.5 - - - - - - - - - - -
                          吐出水量(L/min) 6 - - - - - - - - - - -

                          高圧洗浄機 AJP-2050のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました