(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,272円
税込単価
7,999円

【特長】バッテリー電圧が10.8Vでバッテリー容量が1.5Ahのリチウムイオン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • バッテリー電圧(V):
    10.8
  • バッテリー容量(mAh):
    1500(1.5Ah)
  • 種類詳細:
    10.8ボルト電池パック

型番

B-1115L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1115L

1個

7,272( 7,999円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
バッテリー電圧が10.8Vでバッテリー容量が1.5Ahのリチウムイオン電池です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115Lの型番B-1115Lのページです。
型番B-1115Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115L

10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115L

    急速充電器 DC7040

    急速充電器 DC7040

      7.2V リチウムイオン電池パック

      7.2V リチウムイオン電池パック

        充電器 DC1001

        充電器 DC1001

          電池パック 14.4V 5.0Ah

          電池パック 14.4V 5.0Ah

            14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

            14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

              電池パック 18V 3.0Ah

              電池パック 18V 3.0Ah

                ニッケル水素電池パック12V

                ニッケル水素電池パック12V

                  ニッケル水素電池パック24V

                  ニッケル水素電池パック24V

                    電池パック 18V 5.0Ah

                    電池パック 18V 5.0Ah

                      ニッケル水素電池9.6V

                      ニッケル水素電池9.6V

                        メーカー リョービ マキタ Panasonic マキタ Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                        通常価格 7,272円 2,325円 6,930円 2,821円 18,461円 11,562円 16,075円 16,424円 26,298円 21,866円 15,781円
                        通常出荷日 2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                        種類 電動アクセサリ - - - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ -
                        バッテリー電圧(V) 10.8 - - - - - - - - - -
                        バッテリー容量(mAh) 1500(1.5Ah) - - - - - - - - - -
                        種類詳細 10.8ボルト電池パック - - - - - - - - - -

                        10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115Lのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました