【特長】・銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル・切削性の高さと鋭...
銅電極加工用ロングネックエンドミルシリーズ
バリを最小限に抑え高精度な銅電極加工を可能にするロングネックエンドミルシリーズ。
切れ味と強度を兼ねそなえたシャープな刃先と、安定した寿命に貢献するDLC コーティングで、今までにない切れ味と耐久性で銅電極加工を革新します。
困難だった【銅タングステン】にも長寿命な加工を実現します。
工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 30° |
表面処理 | DLCコーティング |
刃数 | 2刃数 |
加工用途 | 曲面加工 |
(1)切れ味を向上させる刃先と強スパイラル形状
切れ味の高い刃形状にすることで、バリを抑制し高精度な加工を実現します。
鋭利な刃先角
強スパイラル形状
(2)立壁部でも側面を綺麗に…Rから外周刃までシームレスな刃付け
※DRB230のR精度は実刃径の1/2を基準とした精度です。
タフピッチ銅 寿命比較テスト(ボールタイプ DRB230)
被削材 | 銅 | 銅タングステン(W70% - Cu30%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rサイズ | 首下長 | 外径と 首下長 の比 L/D | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | ||
ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |||
0.05 | 0.3 | 3 | 0.01 | 0.01 | 200 | 40,000 | 0.008 | 0.008 | 150 | 30,000 |
0.5 | 5 | 0.007 | 0.007 | 150 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 100 | 30,000 | |
0.075 | 0.3 | 2 | 0.015 | 0.02 | 250 | 40,000 | 0.01 | 0.015 | 180 | 30,000 |
0.5 | 3.3 | 0.015 | 0.02 | 200 | 40,000 | 0.008 | 0.015 | 150 | 30,000 | |
1 | 6.7 | 0.007 | 0.01 | 150 | 40,000 | 0.005 | 0.008 | 100 | 30,000 | |
0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.025 | 0.05 | 500 | 40,000 | 0.02 | 0.04 | 350 | 30,000 |
0.75 | 3.75 | 0.025 | 0.05 | 450 | 40,000 | 0.02 | 0.04 | 300 | 30,000 | |
1 | 5 | 0.02 | 0.04 | 400 | 40,000 | 0.015 | 0.03 | 250 | 30,000 | |
1.5 | 7.5 | 0.015 | 0.03 | 300 | 40,000 | 0.008 | 0.02 | 150 | 30,000 | |
2 | 10 | 0.008 | 0.015 | 200 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 100 | 30,000 | |
0.15 | 0.5 | 1.7 | 0.03 | 0.07 | 700 | 40,000 | 0.03 | 0.07 | 500 | 30,000 |
1 | 3.3 | 0.03 | 0.07 | 700 | 40,000 | 0.03 | 0.07 | 500 | 30,000 | |
1.5 | 5 | 0.025 | 0.05 | 500 | 40,000 | 0.02 | 0.05 | 300 | 30,000 | |
2 | 6.7 | 0.015 | 0.03 | 400 | 40,000 | 0.01 | 0.02 | 200 | 30,000 | |
0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 40,000 | 0.04 | 0.08 | 700 | 30,000 |
1 | 2.5 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 40,000 | 0.04 | 0.08 | 700 | 30,000 | |
1.5 | 3.8 | 0.04 | 0.08 | 1,000 | 40,000 | 0.03 | 0.06 | 700 | 30,000 | |
2 | 5 | 0.035 | 0.06 | 600 | 40,000 | 0.02 | 0.05 | 350 | 30,000 | |
3 | 7.5 | 0.02 | 0.04 | 400 | 30,000 | 0.01 | 0.03 | 200 | 25,000 | |
4 | 10 | 0.008 | 0.015 | 250 | 25,000 | 0.005 | 0.01 | 100 | 18,000 | |
5 | 12.5 | 0.005 | 0.015 | 200 | 25,000 | 0.005 | 0.01 | 80 | 16,000 | |
6 | 15 | 0.005 | 0.015 | 150 | 22,000 | 0.005 | 0.01 | 70 | 14,000 | |
0.25 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 800 | 40,000 | 0.08 | 0.15 | 500 | 30,000 |
1.5 | 3 | 0.08 | 0.15 | 800 | 40,000 | 0.08 | 0.15 | 500 | 30,000 | |
2 | 4 | 0.08 | 0.15 | 800 | 40,000 | 0.08 | 0.15 | 500 | 30,000 | |
3 | 6 | 0.06 | 0.1 | 600 | 35,000 | 0.06 | 0.08 | 400 | 27,000 | |
4 | 8 | 0.04 | 0.08 | 400 | 30,000 | 0.025 | 0.05 | 200 | 22,000 | |
5 | 10 | 0.02 | 0.04 | 300 | 25,000 | 0.01 | 0.02 | 150 | 18,000 | |
6 | 12 | 0.015 | 0.03 | 250 | 22,000 | 0.005 | 0.01 | 120 | 16,000 | |
0.3 | 1 | 1.7 | 0.12 | 0.2 | 1,600 | 40,000 | 0.12 | 0.2 | 1,200 | 30,000 |
1.5 | 2.5 | 0.12 | 0.2 | 1,600 | 40,000 | 0.12 | 0.2 | 1,200 | 30,000 | |
2 | 3.3 | 0.12 | 0.2 | 1,600 | 40,000 | 0.12 | 0.2 | 1,200 | 30,000 | |
3 | 5 | 0.1 | 0.14 | 1,000 | 40,000 | 0.08 | 0.1 | 700 | 30,000 | |
4 | 6.7 | 0.07 | 0.1 | 700 | 30,000 | 0.04 | 0.06 | 400 | 25,000 | |
5 | 8.3 | 0.05 | 0.08 | 600 | 27,000 | 0.02 | 0.04 | 300 | 22,000 | |
6 | 10 | 0.04 | 0.06 | 500 | 25,000 | 0.01 | 0.03 | 200 | 20,000 | |
8 | 13.3 | 0.015 | 0.05 | 400 | 22,000 | 0.005 | 0.02 | 150 | 18,000 | |
10 | 16.7 | 0.015 | 0.03 | 350 | 20,000 | 0.005 | 0.01 | 120 | 16,000 | |
0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.15 | 0.3 | 2,000 | 40,000 | 0.15 | 0.3 | 1,400 | 30,000 |
2 | 2.5 | 0.15 | 0.3 | 2,000 | 40,000 | 0.15 | 0.3 | 1,400 | 30,000 | |
3 | 3.8 | 0.15 | 0.3 | 2,000 | 40,000 | 0.15 | 0.3 | 1,400 | 30,000 | |
4 | 5 | 0.12 | 0.2 | 1,600 | 35,000 | 0.1 | 0.16 | 1,000 | 27,000 | |
5 | 6.3 | 0.1 | 0.18 | 1,200 | 32,000 | 0.08 | 0.12 | 750 | 24,000 | |
6 | 7.5 | 0.08 | 0.15 | 1,000 | 30,000 | 0.05 | 0.1 | 500 | 20,000 | |
8 | 10 | 0.05 | 0.06 | 700 | 22,000 | 0.02 | 0.025 | 300 | 16,000 | |
10 | 12.5 | 0.02 | 0.05 | 600 | 20,000 | 0.01 | 0.02 | 200 | 14,000 | |
0.5 | 2 | 2 | 0.25 | 0.4 | 2,800 | 40,000 | 0.25 | 0.4 | 2,000 | 30,000 |
3 | 3 | 0.25 | 0.4 | 2,800 | 40,000 | 0.25 | 0.4 | 2,000 | 30,000 | |
4 | 4 | 0.2 | 0.4 | 2,400 | 40,000 | 0.2 | 0.4 | 1,600 | 30,000 | |
5 | 5 | 0.16 | 0.3 | 2,000 | 35,000 | 0.12 | 0.25 | 1,400 | 27,000 | |
6 | 6 | 0.14 | 0.3 | 1,600 | 30,000 | 0.1 | 0.25 | 1,000 | 25,000 |
被削材 | 銅 | 銅タングステン(W70% - Cu30%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rサイズ | 首下長 | 外径と 首下長 の比 L/D | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | ||
ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |||
0.5 | 8 | 8 | 0.12 | 0.2 | 1,000 | 25,000 | 0.06 | 0.1 | 500 | 18,000 |
10 | 10 | 0.08 | 0.15 | 800 | 20,000 | 0.03 | 0.05 | 300 | 16,000 | |
12 | 12 | 0.06 | 0.1 | 600 | 16,000 | 0.015 | 0.04 | 200 | 12,000 | |
14 | 14 | 0.04 | 0.08 | 500 | 14,000 | 0.01 | 0.04 | 160 | 10,000 | |
16 | 16 | 0.02 | 0.06 | 400 | 12,000 | 0.005 | 0.03 | 120 | 8,000 | |
0.75 | 4 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 2,800 | 35,000 | 0.3 | 0.6 | 2,200 | 30,000 |
6 | 4 | 0.3 | 0.6 | 2,400 | 30,000 | 0.3 | 0.6 | 1,800 | 25,000 | |
8 | 5.3 | 0.25 | 0.5 | 1,800 | 25,000 | 0.2 | 0.4 | 1,200 | 20,000 | |
10 | 6.7 | 0.2 | 0.4 | 1,400 | 20,000 | 0.15 | 0.3 | 800 | 16,000 | |
12 | 8 | 0.15 | 0.3 | 1,000 | 16,000 | 0.1 | 0.2 | 500 | 12,000 | |
14 | 9.3 | 0.12 | 0.2 | 800 | 14,000 | 0.08 | 0.1 | 350 | 10,000 | |
16 | 10.7 | 0.1 | 0.15 | 650 | 12,000 | 0.05 | 0.08 | 280 | 9,000 | |
18 | 12 | 0.08 | 0.12 | 500 | 10,000 | 0.02 | 0.06 | 200 | 8,000 | |
1 | 3 | 1.5 | 0.45 | 0.8 | 4,000 | 30,000 | 0.45 | 0.8 | 2,400 | 25,000 |
4 | 2 | 0.45 | 0.8 | 4,000 | 30,000 | 0.45 | 0.8 | 2,400 | 22,000 | |
6 | 3 | 0.45 | 0.8 | 3,000 | 27,000 | 0.45 | 0.8 | 1,800 | 20,000 | |
8 | 4 | 0.4 | 0.8 | 2,400 | 25,000 | 0.4 | 0.8 | 1,600 | 18,000 | |
10 | 5 | 0.3 | 0.6 | 2,000 | 22,000 | 0.25 | 0.5 | 1,400 | 16,000 | |
12 | 6 | 0.3 | 0.6 | 1,400 | 16,000 | 0.25 | 0.5 | 900 | 12,000 | |
14 | 7 | 0.25 | 0.6 | 1,200 | 14,000 | 0.2 | 0.5 | 700 | 10,000 | |
16 | 8 | 0.25 | 0.5 | 1,000 | 12,000 | 0.12 | 0.25 | 500 | 9,000 | |
20 | 10 | 0.15 | 0.3 | 800 | 10,000 | 0.06 | 0.1 | 350 | 8,000 | |
25 | 12.5 | 0.08 | 0.15 | 600 | 8,000 | 0.03 | 0.05 | 200 | 6,000 | |
1.5 | 6 | 2 | 0.7 | 1.5 | 3,400 | 20,000 | 0.6 | 1.2 | 2,400 | 16,000 |
8 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 3,400 | 20,000 | 0.6 | 1.2 | 2,400 | 16,000 | |
10 | 3.3 | 0.7 | 1.5 | 3,400 | 20,000 | 0.6 | 1.2 | 2,400 | 16,000 | |
12 | 4 | 0.6 | 1.2 | 3,400 | 20,000 | 0.6 | 1 | 2,400 | 16,000 | |
15 | 5 | 0.6 | 1 | 3,000 | 18,000 | 0.5 | 0.8 | 2,000 | 14,000 | |
20 | 6.7 | 0.5 | 0.8 | 2,400 | 16,000 | 0.4 | 0.6 | 1,400 | 12,000 | |
25 | 8.3 | 0.4 | 0.6 | 1,800 | 12,000 | 0.2 | 0.3 | 900 | 10,000 | |
30 | 10 | 0.2 | 0.4 | 1,200 | 8,000 | 0.08 | 0.15 | 500 | 6,000 | |
2 | 10 | 2.5 | 1 | 1.6 | 4,000 | 16,000 | 0.8 | 1.6 | 2,800 | 12,000 |
12 | 3 | 1 | 1.6 | 3,600 | 16,000 | 0.8 | 1.6 | 2,800 | 12,000 | |
15 | 3.8 | 0.8 | 1.6 | 3,400 | 16,000 | 0.8 | 1.6 | 2,400 | 12,000 | |
20 | 5 | 0.8 | 1.6 | 3,000 | 14,000 | 0.8 | 1.6 | 2,000 | 10,000 | |
25 | 6.3 | 0.6 | 1.2 | 3,000 | 14,000 | 0.5 | 1 | 2,000 | 10,000 | |
30 | 7.5 | 0.5 | 1 | 2,400 | 12,000 | 0.3 | 0.5 | 1,200 | 7,000 | |
40 | 10 | 0.4 | 0.8 | 1,200 | 8,000 | 0.15 | 0.3 | 500 | 5,000 | |
3 | 20 | 3.3 | 1 | 2 | 3,600 | 12,000 | 1 | 2 | 2,400 | 9,000 |
25 | 4.2 | 1 | 1.8 | 3,300 | 11,000 | 0.8 | 1.2 | 2,100 | 8,000 | |
30 | 5 | 0.8 | 1.6 | 3,000 | 10,000 | 0.4 | 0.8 | 1,800 | 7,000 | |
40 | 6.7 | 0.6 | 1.2 | 2,400 | 8,000 | 0.3 | 0.6 | 1,250 | 5,500 | |
50 | 8.3 | 0.5 | 1 | 1,800 | 6,000 | 0.25 | 0.5 | 800 | 4,000 |
※本切削条件は参考値です。実際の加工形状および使用機械等にて切削条件を調整してください。
※切り込み量のapは深さ方向の切り込み量、 aeはピックフィードを示します。
※ビビリが発生する場合は、回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。また、主軸回転数が足りない場合も同様に同じ割合で下げてください。
※不水溶性切削油のご使用をお奨めします。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - |
スクエアタイプ、ボールタイプ、ラジアスサイズのバリエーションで微細精密な銅電極加工のニーズにお応えします。
スクエアタイプDHR237
ボールタイプDRB230
ラジアスタイプDHR237R
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
R精度(μm) |
商品コード |
刃径公差 |
首角(°) |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1.5
|
1.1
|
0.75
|
12
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-07512
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.45
|
12.6
|
13.13
|
13.71
|
14.35
|
15.84
| 1個 | 5,800円(
6,380円
) | 1日目 | |
1.5
|
1.1
|
0.75
|
14
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-07514
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.45
|
14.69
|
15.31
|
15.99
|
16.74
|
18.49
| 1個 | 5,718円(
6,290円
) | 1日目 | |
1.5
|
1.1
|
0.75
|
16
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-07516
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.45
|
16.77
|
17.49
|
18.27
|
19.14
|
21.15
| 1個 | 6,112円(
6,723円
) | 1日目 | |
1.5
|
1.1
|
0.75
|
18
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-07518
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.45
|
18.86
|
19.67
|
20.55
|
21.53
|
23.8
| 1個 | 6,467円(
7,114円
) | 1日目 | |
2
|
1.5
|
1
|
3
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-10030
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.94
|
3.23
|
3.33
|
3.44
|
3.56
|
3.85
| 1個 | 5,192円(
5,711円
) | 1日目 | |
2
|
1.5
|
1
|
4
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-10040
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.94
|
4.27
|
4.42
|
4.58
|
4.76
|
5.17
| 1個 | 5,267円(
5,794円
) | 1日目 | |
2
|
1.5
|
1
|
6
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-10060
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.94
|
6.36
|
6.6
|
6.86
|
7.15
|
7.83
| 1個 | 5,267円(
5,794円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
|
1.5
|
1
|
8
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-10080
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.94
|
8.44
|
8.78
|
9.14
|
9.54
|
10.48
| 1個 | 5,400円(
5,940円
) | 1日目 | |
2
|
1.5
|
1
|
10
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-10100
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.94
|
10.53
|
10.95
|
11.42
|
11.94
|
13.14
| 1個 | 5,400円(
5,940円
) | 1日目 | |
2
|
1.5
|
1
|
12
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-10120
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.94
|
12.61
|
13.13
|
13.7
|
14.33
|
15.79
| 1個 | 5,400円(
5,940円
) | 1日目 | |
2
|
1.5
|
1
|
14
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-10140
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.94
|
14.7
|
15.31
|
15.98
|
16.72
|
18.45
| 1個 | 5,323円(
5,855円
) | 1日目 | |
2
|
1.5
|
1
|
16
|
4
|
50
|
±4
|
07-00530-10160
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.94
|
16.78
|
17.49
|
18.27
|
19.12
|
Free
| 1個 | 5,400円(
5,940円
) | 1日目 | |
2
|
1.5
|
1
|
20
|
4
|
60
|
±4
|
07-00530-10200
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.94
|
20.96
|
21.85
|
22.83
|
23.9
|
Free
| 1個 | 6,000円(
6,600円
) | 5日目 | |
2
|
1.5
|
1
|
25
|
4
|
60
|
±4
|
07-00530-10250
|
-0.01~0mm
|
12
|
1.94
|
26.17
|
27.3
|
28.53
|
Free
|
Free
| 1個 | 6,667円(
7,334円
) | 1日目 | |
3
|
2.5
|
1.5
|
6
|
6
|
60
|
±4
|
07-00530-15060
|
-0.01~0mm
|
12
|
2.85
|
6.56
|
6.78
|
7.03
|
7.31
|
7.95
| 1個 | 6,572円(
7,229円
) | 1日目 | |
3
|
2.5
|
1.5
|
8
|
6
|
60
|
±4
|
07-00530-15080
|
-0.01~0mm
|
12
|
2.85
|
8.64
|
8.96
|
9.31
|
9.7
|
10.6
| 1個 | 6,769円(
7,446円
) | 1日目 | |
3
|
2.5
|
1.5
|
10
|
6
|
60
|
±4
|
07-00530-15100
|
-0.01~0mm
|
12
|
2.85
|
10.73
|
11.14
|
11.59
|
12.09
|
13.26
| 1個 | 6,867円(
7,554円
) | 1日目 | |
3
|
2.5
|
1.5
|
12
|
6
|
60
|
±4
|
07-00530-15120
|
-0.01~0mm
|
12
|
2.85
|
12.81
|
13.32
|
13.88
|
14.49
|
15.91
| 1個 | 6,769円(
7,446円
) | 1日目 | |
3
|
2.5
|
1.5
|
15
|
6
|
70
|
±4
|
07-00530-15150
|
-0.01~0mm
|
12
|
2.85
|
15.94
|
16.59
|
17.3
|
18.08
|
19.89
| 1個 | 7,000円(
7,700円
) | 1日目 | |
3
|
2.5
|
1.5
|
20
|
6
|
70
|
±4
|
07-00530-15200
|
-0.01~0mm
|
12
|
2.85
|
21.16
|
22.04
|
23
|
24.06
|
26.53
| 1個 | 6,516円(
7,168円
) | 1日目 | |
3
|
2.5
|
1.5
|
25
|
6
|
70
|
±4
|
07-00530-15250
|
-0.01~0mm
|
12
|
2.85
|
26.37
|
27.48
|
28.7
|
30.04
|
Free
| 1個 | 6,516円(
7,168円
) | 1日目 | |
3
|
2.5
|
1.5
|
30
|
6
|
70
|
±4
|
07-00530-15300
|
-0.01~0mm
|
12
|
2.85
|
31.58
|
32.93
|
34.4
|
36.03
|
Free
| 1個 | 7,080円(
7,788円
) | 1日目 | |
4
|
3
|
2
|
10
|
6
|
60
|
±4
|
07-00530-20100
|
-0.01~0mm
|
12
|
3.8
|
10.83
|
11.22
|
11.66
|
12.14
|
13.25
| 1個 | 6,334円(
6,967円
) | 1日目 | |
4
|
3
|
2
|
12
|
6
|
60
|
±4
|
07-00530-20120
|
-0.01~0mm
|
12
|
3.8
|
12.91
|
13.4
|
13.94
|
14.53
|
15.91
| 1個 | 6,243円(
6,867円
) | 1日目 | |
4
|
3
|
2
|
15
|
6
|
60
|
±4
|
07-00530-20150
|
-0.01~0mm
|
12
|
3.8
|
16.04
|
16.67
|
17.36
|
18.12
|
19.89
| 1個 | 6,334円(
6,967円
) | 1日目 | |
4
|
3
|
2
|
20
|
6
|
60
|
±4
|
07-00530-20200
|
-0.01~0mm
|
12
|
3.8
|
21.26
|
22.12
|
23.06
|
24.1
|
Free
| 1個 | 6,667円(
7,334円
) | 1日目 | |
4
|
3
|
2
|
25
|
6
|
70
|
±4
|
07-00530-20250
|
-0.01~0mm
|
12
|
3.8
|
26.47
|
27.57
|
28.77
|
30.09
|
Free
| 1個 | 7,080円(
7,788円
) | 1日目 | |
4
|
3
|
2
|
30
|
6
|
70
|
±4
|
07-00530-20300
|
-0.01~0mm
|
12
|
3.8
|
31.68
|
33.01
|
34.47
|
Free
|
Free
| 1個 | 7,375円(
8,113円
) | 1日目 | |
4
|
3
|
2
|
40
|
6
|
80
|
±4
|
07-00530-20400
|
-0.01~0mm
|
12
|
3.8
|
42.11
|
43.91
|
Free
|
Free
|
Free
| 1個 | 7,965円(
8,762円
) | 1日目 | |
6
|
6
|
3
|
20
|
6
|
70
|
±4
|
07-00530-30200
|
-0.01~0mm
|
-
|
5.7
|
Free
|
Free
|
Free
|
Free
|
Free
| 1個 | 7,375円(
8,113円
) | 1日目 | |
6
|
6
|
3
|
25
|
6
|
70
|
±4
|
07-00530-30250
|
-0.01~0mm
|
-
|
5.7
|
Free
|
Free
|
Free
|
Free
|
Free
| 1個 | 8,346円(
9,181円
) | 1日目 | |
6
|
6
|
3
|
30
|
6
|
80
|
±4
|
07-00530-30300
|
-0.01~0mm
|
-
|
5.7
|
Free
|
Free
|
Free
|
Free
|
Free
| 1個 | 7,729円(
8,502円
) | 1日目 | |
6
|
6
|
3
|
40
|
6
|
80
|
±4
|
07-00530-30400
|
-0.01~0mm
|
-
|
5.7
|
Free
|
Free
|
Free
|
Free
|
Free
| 1個 | 9,200円(
10,120円
) | 1日目 | |
6
|
6
|
3
|
50
|
6
|
100
|
±4
|
07-00530-30500
|
-0.01~0mm
|
-
|
5.7
|
Free
|
Free
|
Free
|
Free
|
Free
| 1個 | 8,968円(
9,865円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル
・切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングにより、長時間の高品位かつ安定した加工が可能です
・銅タングステン電極の加工にも有効です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能