(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLZD2200S25-SS
TAタイラードリル チップ

TAタイラードリル TLZD2200S25-SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,384円
税込単価
33,422円

【特長】・正面が"平ら"な座ぐり加工用ドリル。・傾斜面でも交差穴でも下穴なしで...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 被削材:
    調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / 鋳鉄 / 一般鋼 / ステンレス鋼
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

型番

TLZD2200S25-SS 解除

Loading...

TLZD2200S25-SS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TAタイラードリル 推奨切削条件表1
TAタイラードリル 推奨切削条件表2
TAタイラードリル 推奨切削条件表3

型番リスト

型番
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
適合ネジ
適合レンチ
寸法/Ds(φmm)
寸法/ℓ2(mm)
寸法/ℓs(mm)
適応直径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLZD2200S25-SS

123
45
DSW-307H
A-10
25
67
56
21.5~22.5

1個

30,384( 33,422円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面が"平ら"な座ぐり加工用ドリル。
・傾斜面でも交差穴でも下穴なしでノンステップ加工が可能。
・工具交換はチップのみで経済的。チップ交換も容易。
・傾斜面や交差穴でも下穴なしでノンステップ加工が可能。
・新材種<JC7550>および独自の内部給油方式によりプリハードン鋼やステンレス鋼でも長寿命を実現。
・薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ない。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

カタログ

 

Loading...

TLZD2200S25-SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAタイラードリルの型番TLZD2200S25-SSのページです。
型番TLZD2200S25-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAタイラードリル

TAタイラードリル

    アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

    アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

      ホルダー 3×D オイルホール付 RT800WP 5242

      ホルダー 3×D オイルホール付 RT800WP 5242

        アクアドリル NWDX 3D

        アクアドリル NWDX 3D

          アクアドリル NWDX 4D

          アクアドリル NWDX 4D

            PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

            PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

              SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)

              SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)

                アクアドリル NWDX 2D

                アクアドリル NWDX 2D

                  アクアドリル EX VF 5D AQDEXVF5D

                  アクアドリル EX VF 5D AQDEXVF5D

                    ホルダー 5×D オイルホール付 RT800WP 5243

                    ホルダー 5×D オイルホール付 RT800WP 5243

                      ホルダー 3×D HT800WP 4107

                      ホルダー 3×D HT800WP 4107

                        PDドリル P2D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 2Dタイプ

                        PDドリル P2D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 2Dタイプ

                          ホルダー 1.5×D HT800WP 4106

                          ホルダー 1.5×D HT800WP 4106

                            メーカー ダイジェット 不二越 グーリング 不二越 不二越 オーエスジー 住友電工ハードメタル 不二越 不二越 グーリング グーリング オーエスジー グーリング
                            通常価格 25,839円 27,293円 57,824円 36,321円 41,806円 47,693円 38,869円 34,584円 34,376円 59,206円 38,884円 29,290円 31,088円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   3日目~   1日目   3日目~  
                            油穴(オイルホール) - - - - -
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / 鋳鉄 / 一般鋼 / ステンレス鋼 - - - - - - - - - - - -
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク - - - - - - - - - - - -

                            TAタイラードリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLZD1800S20-SS
                            TLZD2000S25-SS
                            TLZD2100S25-SS
                            TLZD2300S25-SS
                            TLZD2400S32-SS
                            TLZD2600S32-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長(L1)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            適合ネジ 適合レンチ 寸法/Ds
                            (φmm)
                            寸法/ℓ2
                            (mm)
                            寸法/ℓs
                            (mm)
                            適応直径

                            27,621円

                            ( 30,383円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10537TSW-2556HA-0820555017.5~18.5

                            30,384円

                            ( 33,422円 )
                            1個 -

                            3日目

                            11741TSW-2567HA-0825615619.5~20.5

                            30,384円

                            ( 33,422円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12043TSW-2567HA-0825645620.5~21.5

                            30,384円

                            ( 33,422円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12647DSW-307HA-1025705622.5~23.5

                            32,076円

                            ( 35,284円 )
                            1個 -

                            3日目

                            13349DSW-307HA-1032736023.5~24.5

                            32,076円

                            ( 35,284円 )
                            1個 -

                            2日目

                            13953DSW-309HA-1032796025.5~26.5

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました