(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドモジュラーヘッド 防振タイプ

ソリッドモジュラーヘッド 防振タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,555円 ~ 43,762円
税込価格
21,511円 ~ 48,138円

【特長】・ソリッド工具のパフォーマンスを実現するオール超硬モジュラーヘッド

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
全長 (L)(mm)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
寸法W(mm)
寸法r(mm)
寸法MD(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
24
16
14
0.5
M8

1個

19,555( 21,511円 )

2日目

16
24
16
14
1
M8

1個

19,838( 21,822円 )

2日目

16
24
16
14
2
M8

1個

20,212( 22,233円 )

2日目

16
24
16
14
3
M8

1個

20,397( 22,437円 )

3日目

20
29
20
17
0..5
M10

1個

22,737( 25,011円 )

3日目

20
29
20
17
1
M10

1個

23,022( 25,324円 )

3日目

20
29
20
17
2
M10

1個

23,491( 25,840円 )

3日目

30
44
30
27
1
M16

1個

39,942( 43,936円 )

2日目

32
46
32
27
1
M16

1個

43,762( 48,138円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソリッド工具のパフォーマンスを実現するオール超硬モジュラーヘッド

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドモジュラーヘッド 防振タイプ

ソリッドモジュラーヘッド 防振タイプ

    QMマックス モジュラーヘッドMQX形

    QMマックス モジュラーヘッドMQX形

      QMミル モジュラーヘッド MPM形

      QMミル モジュラーヘッド MPM形

        サイドチッパーモジュラーヘッドMIC形

        サイドチッパーモジュラーヘッドMIC形

          超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

          超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

            ニューバック アンド フォースカッタモジュラーヘッド MPF形

            ニューバック アンド フォースカッタモジュラーヘッド MPF形

              スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形

              スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形

                メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット ダイジェット
                通常価格 19,555円 21,522円 17,781円 19,927円 13,748円 49,752円 26,023円
                通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目   2日目~  
                加工用途 平面 / 側面 / 傾斜切り込み / 曲面 - - - - - -
                仕上げ区分 その他 - - - - - -
                取付け方法 ねじ込み式 - - - - - -
                総刃数(枚) 4 - - - - - -
                材種 DH115 - - - - - -

                ソリッドモジュラーヘッド 防振タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました