(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPNW140515ZTR-JC8050
SKG-14タイプ用チップ チップ

SKG-14タイプ用チップ SPNW140515ZTR-JC8050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,191円
税込単価
1,310円

【特長】・一般鋼からプリハードン鋼、高硬度在やチタン合金・ステンレス鋼などの難...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 厚さ(mm):
    5.56
  • 幅(mm):
    13.7
  • ノーズR(mm):
    1.5
  • 穴径(mm):
    5.6
  • 精度:
    N

型番

SPNW140515ZTR-JC8050 解除

Loading...

SPNW140515ZTR-JC8050 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPNW140515ZTR-JC8050

JC8050

10個

1,191( 1,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼からプリハードン鋼、高硬度在やチタン合金・ステンレス鋼などの難削材まで幅広い被削材に対応

Loading...

SPNW140515ZTR-JC8050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SKG-14タイプ用チップの型番SPNW140515ZTR-JC8050のページです。
型番SPNW140515ZTR-JC8050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKG-14タイプ用チップ

SKG-14タイプ用チップ

    SKG-10タイプ/MSG-10タイプ用チップ

    SKG-10タイプ/MSG-10タイプ用チップ

      スーパーダイメイトモジュラーヘッド SDH形 対応チップ

      スーパーダイメイトモジュラーヘッド SDH形 対応チップ

        チップ WDMW

        チップ WDMW

          SEC-エースミル CSNH-M

          SEC-エースミル CSNH-M

            ダイジェットミル45 SSE45形 対応チップ

            ダイジェットミル45 SSE45形 対応チップ

              SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPMT-PPEN-CP

              SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPMT-PPEN-CP

                TACミル QYE5300インサート

                TACミル QYE5300インサート

                  スーパーダイメイト HDM形 対応チップ

                  スーパーダイメイト HDM形 対応チップ

                    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPMT-PPEN

                    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPMT-PPEN

                      SEC-エースミルDPG型用 SPCH-TR

                      SEC-エースミルDPG型用 SPCH-TR

                        TACミル MSカッタインサート

                        TACミル MSカッタインサート

                          サンドビック フライスカッター用チップ SMA

                          サンドビック フライスカッター用チップ SMA

                            メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット 住友電工ハードメタル ダイジェット 住友電工ハードメタル タンガロイ ダイジェット 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ サンドビック
                            通常価格 1,191円 867円 758円 2,460円 858円 998円 1,264円 2,590円 836円 487円 510円 8,810円 2,090円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) R(円形) - S(正方形) S(正方形) その他 H(正六角形) R(円形) その他 S(正方形) S(正方形) -
                            逃げ角 P(11°) P(11°) D(15°) - N(0°) E(20°) P(11°) E(20°) D(15°) その他 P(11°) N(0°) -
                            利用可能コーナー数 4 4 1 - - 4 - 6 - その他 - 4 -
                            厚さ(mm) 5.56 4.76 - - - 3.97 - - - - - - -
                            幅(mm) 13.7 - - - - - - - - - - - -

                            SKG-14タイプ用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPNW140515ZTR-JC8118
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種

                            1,191円

                            ( 1,310円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材JC8118

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました