(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKG-10タイプ/MSG-10タイプ用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPMT100415ZPER-SM-DS150
SKG-10タイプ/MSG-10タイプ用チップ チップ

通常単価(税別)
903円
税込単価
993円

【特長】・一般鋼からプリハードン鋼、高硬度材やチタン合金・ステンレス鋼などの難...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 勝手:
  • 厚さ(mm):
    4.76
  • 穴径(mm):
    4
  • コーナ半径(r)(mm):
    1.5
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 切れ刃長(mm):
    10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SPMT100415ZPER-SM-DS150 解除

Loading...

カタログを表示

SPMT100415ZPER-SM-DS150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種
精度
溝・穴形状記号
切れ刃
さらい刃逃げ角
切削分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPMT100415ZPER-SM-DS150

耐熱合金、チタン合金
DS150
M
T
丸ホーニング
11°
普通切削

10個

903( 993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼からプリハードン鋼、高硬度材やチタン合金・ステンレス鋼などの難削材まで幅広い被削材に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKG-10タイプ/MSG-10タイプ用チップの型番SPMT100415ZPER-SM-DS150のページです。
型番SPMT100415ZPER-SM-DS150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKG-10タイプ/MSG-10タイプ用チップ

SKG-10タイプ/MSG-10タイプ用チップ

    SKG-14タイプ用チップ

    SKG-14タイプ用チップ

      スーパーダイメイトモジュラーヘッド SDH形 対応チップ

      スーパーダイメイトモジュラーヘッド SDH形 対応チップ

        ダイジェットミル45 SSE45形 対応チップ

        ダイジェットミル45 SSE45形 対応チップ

          SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

          SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

            スウィングボール SWB形 対応チップ

            スウィングボール SWB形 対応チップ

              SEC-エースミル CSNH-M

              SEC-エースミル CSNH-M

                アンダーカッタDUM形 対応チップ

                アンダーカッタDUM形 対応チップ

                  チップ WDMW

                  チップ WDMW

                    スーパーダイメイト HDM形 対応チップ

                    スーパーダイメイト HDM形 対応チップ

                      SEC-エースミルEHG型用 SEEN-MT

                      SEC-エースミルEHG型用 SEEN-MT

                        高能率カッタ ミーリング用チップ 刃先強化型(重切削用) SNMU-GH

                        高能率カッタ ミーリング用チップ 刃先強化型(重切削用) SNMU-GH

                          刃先交換チップ AECT-PEFRA

                          刃先交換チップ AECT-PEFRA

                            メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット 住友電工ハードメタル ダイジェット 住友電工ハードメタル ダイジェット ダイジェット ダイジェット 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 867円 1,191円 758円 998円 835円 968円 858円 1,766円 2,460円 836円 846円 1,130円 1,385円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) R(円形) S(正方形) S(正方形) - S(正方形) その他 - R(円形) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) D(15°) E(20°) N(0°) その他 N(0°) P(11°) - D(15°) E(20°) N(0°) E(20°)
                            利用可能コーナー数 4 4 1 4 8 - - 2 - - 4 8 2
                            勝手 - - - - - - L - - - - -
                            厚さ(mm) 4.76 5.56 - 3.97 - - - - - - - - -

                            SKG-10タイプ/MSG-10タイプ用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPET100415ZPER-SM-DS150
                            SPET100415ZPER-SM-JC7550
                            SPNW100415ZTR-JC8050
                            SPNW100415ZTR-JC8118
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種 精度 溝・穴形状記号 切れ刃 さらい刃逃げ角 切削分類

                            1,155円

                            ( 1,271円 )
                            10個 -

                            1日目

                            耐熱合金、チタン合金DS150ET丸ホーニング11°普通切削

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金JC7550ET丸ホーニング11°普通切削

                            867円

                            ( 954円 )
                            10個 -

                            1日目

                            JC8050NW角度ホーニング--

                            867円

                            ( 954円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材JC8118NW角度ホーニング--

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました