(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VA-03E-01-TS1-ASP
ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ オンドセンサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,399円
税込単価
26,839円

・VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサで、挟んでパイプ外面の表面温度を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~300
  • コードの種類:
    標準コード
  • コードの長さ(m):
    1
  • 応答速度(s):
    2
  • 耐久性:
    S(構造が特殊なため評価なし)

型番

VA-03E-01-TS1-ASP 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番※1VA-**■
熱電対種タイプEまたはK
使用温度範囲※2-50~+300℃
許容差※30℃以上100℃以下±2.5℃
100℃超200℃以下±4.5℃
200℃超300℃以下±7.5℃
応答速度※42秒
耐久性※5S(構造が特殊なため評価なし)

※1 型番の*には、型番選択できる数字が入り、■には、熱電対種(EまたはK)が入ります。なお、熱電対種以降の型番は省略しております。
※2 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
※3 許容差は、静止している滑らかな金属表面における0℃以上の使用温度範囲において規定しております。
※4 応答速度は、静止している滑らかな金属表面に接触させた時に99%応答する時間を示します。
※5 耐久性は、構造が特殊なため、評価できないセンサとなっております。

 
ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ 選定サポート1
ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ 選定サポート2

つなぎ線の仕様:ふっ素樹脂被覆平行平打熱電対線 外径4×0.2mm

ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ 選定サポート3
ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ 選定サポート4
 
商品情報を表示

VA-03E-01-TS1-ASP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応径(φmm)
熱電対の種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VA-03E-01-TS1-ASP

3
タイプE

1個

24,399( 26,839円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサで、挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
・対応径などの項目を組み合わせることができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズの型番VA-03E-01-TS1-ASPのページです。
型番VA-03E-01-TS1-ASPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

    Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215

    Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215

      K熱電対表面温度センサ

      K熱電対表面温度センサ

        走行線用温度センサ MWシリーズ

        走行線用温度センサ MWシリーズ

          耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

          耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

            K熱電対延長ケーブル(補償導線)

            K熱電対延長ケーブル(補償導線)

              K熱電対温度センサビーズ型

              K熱電対温度センサビーズ型

                表面温度センサー TA410-1

                表面温度センサー TA410-1

                  静止表面用(中温) SK-S301K

                  静止表面用(中温) SK-S301K

                    蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

                    蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

                      低位置用温度計 IES-3000/4000型用

                      低位置用温度計 IES-3000/4000型用

                        ステンレス保護管センサ TRシリーズ

                        ステンレス保護管センサ TRシリーズ

                          BM式表面温度計 サーモペッター

                          BM式表面温度計 サーモペッター

                            メーカー 安立計器 エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) 安立計器 安立計器 アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 三商 安立計器 柴田科学 T&D 東京硝子器械
                            通常価格 24,399円 6,000円 11,534円 29,090円 88,638円 2,200円 1,954円 10,541円 20,300円 97,155円 25,651円 6,000円 16,392円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   8日目   13日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   6日目~   6日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 棒状温度計 その他アクセサリ 温度計
                            使用温度範囲(℃) -50~300 - - -50~250 - - - - - -190~260 - - -
                            コードの種類 標準コード - - 標準コード - - - - - - - - -
                            コードの長さ(m) 1 - - 1 - - - - - - - - -
                            応答速度(s) 2 - - 5 - - - - - - - - -

                            ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VA-03K-01-TS1-ASP
                            VA-04E-01-TS1-ASP
                            VA-04K-01-TS1-ASP
                            VA-05E-01-TS1-ASP
                            VA-05K-01-TS1-ASP
                            VA-06E-01-TS1-ASP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応径
                            (φmm)
                            熱電対の種類

                            24,399円

                            ( 26,839円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3タイプK

                            24,399円

                            ( 26,839円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4タイプE

                            24,399円

                            ( 26,839円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4タイプK

                            24,399円

                            ( 26,839円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            5タイプE

                            24,399円

                            ( 26,839円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            5タイプK

                            24,399円

                            ( 26,839円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            6タイプE

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました