(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

走行線用温度センサ MWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

走行線用温度センサ MWシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,090円 ~ 32,726円
税込価格
31,999円 ~ 35,999円

・MWシリーズは走行中の電線表面の計測に適した移動表面用温度センサです。・ロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~250
  • コードの種類:
    標準コード
  • コードの長さ(m):
    1
  • 応答速度(s):
    5
  • 耐久性:
    S(構造が特殊なため評価なし)

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番※1MW-3*■MW-4*■
熱電対種タイプEまたはK
使用温度範囲※2-50~+250℃
許容差※30℃以上200℃以下±2.5℃±2.5℃
200℃超250℃以下±3.0℃±3.0℃
応答速度※45秒
耐久性※5S(構造が特殊なため評価なし)
ローラ取付板材質ステンレス(SUS304)
パイプ材質ステンレス(SUS316)
グリップ材質ポリアセタール

※1 型番の*には、型番選択できる数字が入り、■には、熱電対種(EまたはK)が入ります。なお、熱電対種以降の型番は省略しております。
※2 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
※3 許容差は、静止している平滑な金属表面における0℃以上の使用温度範囲において規定しております。
※4 応答速度は、静止している平滑な金属表面に接触させた時に99%応答する時間を示します。
※5 耐久性は、構造が特殊なため、評価できないセンサとなっております。

 
走行線用温度センサ MWシリーズ 選定サポート1
走行線用温度センサ MWシリーズ 選定サポート2
走行線用温度センサ MWシリーズ 選定サポート3
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ヘッドサイズ(mm)
ローラ形状
熱電対の種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
細線用ヘッド(71mm×25mm)
φ0.65mm~φ1mm
タイプK

1個

29,090( 31,999円 )

8日目

細線用ヘッド(71mm×25mm)
φ1mm~φ2mm
タイプE

1個

29,090( 31,999円 )

8日目

細線用ヘッド(71mm×25mm)
φ1mm~φ2mm
タイプK

1個

29,090( 31,999円 )

8日目

細線用ヘッド(71mm×25mm)
φ2mm~φ3mm
タイプE

1個

29,090( 31,999円 )

8日目

細線用ヘッド(71mm×25mm)
φ2mm~φ3mm
タイプK

1個

29,090( 31,999円 )

8日目

太線用ヘッド(136mm×25mm)
φ3mm~φ5mm
タイプE

1個

32,726( 35,999円 )

8日目

太線用ヘッド(136mm×25mm)
φ3mm~φ5mm
タイプK

1個

32,726( 35,999円 )

8日目

太線用ヘッド(136mm×25mm)
φ5mm~φ10mm
タイプE

1個

32,726( 35,999円 )

8日目

太線用ヘッド(136mm×25mm)
φ5mm~φ10mm
タイプK

1個

32,726( 35,999円 )

8日目

太線用ヘッド(136mm×25mm)
φ10mm~φ15mm
タイプE

1個

32,726( 35,999円 )

8日目

太線用ヘッド(136mm×25mm)
φ10mm~φ15mm
タイプK

1個

32,726( 35,999円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・MWシリーズは走行中の電線表面の計測に適した移動表面用温度センサです。
・ローラ形状等に合わせて項目を組み合わせることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

走行線用温度センサ MWシリーズ

走行線用温度センサ MWシリーズ

    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

      SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ

      SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ

        ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

        ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

          デジタル温度計用センサー LK-500

          デジタル温度計用センサー LK-500

            K熱電対センサ

            K熱電対センサ

              デジタル温度計用 オプションセンサ

              デジタル温度計用 オプションセンサ

                CHINO アーム部K熱電対用

                CHINO アーム部K熱電対用

                  SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                  SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                    デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

                    デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

                      ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

                      ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

                        ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

                        ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

                          SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

                          SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

                            メーカー 安立計器 安立計器 佐藤計量器製作所 ライン精機 三商 アズワン アズワン チノー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン 佐藤計量器製作所
                            通常価格 29,090円 19,527円 9,900円 14,800円 23,100円 8,500円 10,400円 20,644円 12,174円 11,900円 10,000円 10,000円 14,393円
                            通常出荷日 8日目   6日目~   1日目   39日目   2日目   7日目~   7日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ - - - その他アクセサリ 熱感知センサー - - - 熱感知センサー
                            使用温度範囲(℃) -50~250 - - - - - - - - - - - -
                            コードの種類 標準コード - - - - - - - - - - - -
                            コードの長さ(m) 1 - - - - - - - - - - - -
                            応答速度(s) 5 - - - - - - - - - - - -

                            走行線用温度センサ MWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました