(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型・細溝用温度センサ THシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄型・細溝用温度センサ THシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,645円 ~ 27,385円  特別価格 
税込価格
22,710円 ~ 30,124円  特別価格 

・THシリーズはヘッド形状を薄い構造とし、隙間や溝などに挿入して斜面・側面の表...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • グリップ:
    あり
  • コードの種類:
    標準コード
  • コードの長さ(m):
    1
  • 応答速度(s):
    2
  • 耐久性:
    A(5万回以上)

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番※1TH-11■TH-14■
熱電対種タイプEまたはK
使用温度範囲※2-50~+400℃-50~+500℃
許容差※30℃±2.5℃
100℃±2.5℃
200℃±2.5℃
300℃±2.5℃
400℃±3.0℃
500℃-±3.8℃
許容差の算出方法
t:温度(℃)
0℃以上の使用温度範囲において±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値
応答速度※42秒
耐久性※5A(5万回以上)
グリップ材質黒色フェノールレンジポリアセタール

※1 型番の■には、熱電対種(EまたはK)が入ります。なお、熱電対種以降の型番は省略しております。
※2 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
※3 許容差は、静止している平滑な金属表面における0℃以上の使用温度範囲において規定しております。
※4 応答速度は、静止している平滑な金属表面に接触させた時に99%応答する時間を示します。
※5 耐久性は、300℃の静止している平滑な金属表面に機械的に接触させた時に、許容差内で温度測定できた回数を示します。

 
薄型・細溝用温度センサ THシリーズ 選定サポート
薄型・細溝用温度センサ THシリーズ 選定サポート2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
ヘッドの長さ(mm)
ヘッド形状
熱電対の種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-50~400
100
底面計測タイプ(3.5mm)
タイプE

1個

25,279円

21,899

( 24,089円 )

8日目

-50~400
150
底面計測タイプ(3.5mm)
タイプE

1個

21,390( 23,529円 )

8日目

-50~400
200
底面計測タイプ(3.5mm)
タイプE

1個

21,390( 23,529円 )

8日目

-50~400
100
底面計測タイプ(3.5mm)
タイプK

1個

20,645( 22,710円 )

8日目

-50~400
150
底面計測タイプ(3.5mm)
タイプK

1個

21,390( 23,529円 )

8日目

-50~400
200
底面計測タイプ(3.5mm)
タイプK

1個

21,390( 23,529円 )

8日目

-50~500
100
側面計測タイプ(約7mm)
タイプE

1個

26,333( 28,966円 )

8日目

-50~500
150
側面計測タイプ(約7mm)
タイプE

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~500
200
側面計測タイプ(約7mm)
タイプE

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~500
100
側面計測タイプ(約7mm)
タイプK

1個

21,390( 23,529円 )

8日目

-50~500
150
側面計測タイプ(約7mm)
タイプK

1個

27,385円

23,726

( 26,099円 )

8日目

-50~500
200
側面計測タイプ(約7mm)
タイプK

1個

25,079円

23,724

( 26,096円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・THシリーズはヘッド形状を薄い構造とし、隙間や溝などに挿入して斜面・側面の表面温度を計測できる温度センサです。
・用途に合わせて項目を組み合わせることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型・細溝用温度センサ THシリーズ

薄型・細溝用温度センサ THシリーズ

    リアルタイム計測ソフトウェア(デジタル温度計TC-3200、TH-4000専用)

    リアルタイム計測ソフトウェア(デジタル温度計TC-3200、TH-4000専用)

      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

        45x150mm 天ぷら用温度計

        45x150mm 天ぷら用温度計

          シグマII型温度記録計(クォーツ式)

          シグマII型温度記録計(クォーツ式)

            -25/+150゚C 食品用芯温センサー

            -25/+150゚C 食品用芯温センサー

              過熱防止器

              過熱防止器

                温湿度記録計用記録紙

                温湿度記録計用記録紙

                  二重管標準温度計 0021シリーズ

                  二重管標準温度計 0021シリーズ

                    メーカー 安立計器 ライン精機 チノー エスコ アズワン エスコ 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 アズワン
                    通常価格 20,645円 20,098円 33,327円 4,000円 57,159円 16,340円 33,666円 3,986円 36,000円
                    通常出荷日 8日目   6日目   1日目~   1日目   10日目   2日目   9日目   1日目~   7日目~  
                    商品タイプ 熱感知センサー その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) 温度計(設置式) - 熱感知センサー その他アクセサリ その他アクセサリ -
                    グリップ あり - - - - - - - -
                    コードの種類 標準コード - - - - - - - -
                    コードの長さ(m) 1 - - - - - - - -
                    応答速度(s) 2 - - - - - - - -

                    薄型・細溝用温度センサ THシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました