(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能表面温度センサ S形シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高性能表面温度センサ S形シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,923円 ~ 185,455円  特別価格 
税込価格
59,315円 ~ 204,001円  特別価格 

【特長】・接触部に4点支持構造を採用。(日米英仏独特許取得)・応答速度、耐久性...

詳細情報を確認する

型番

未確定860件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様:微小表面用

高性能表面温度センサ S形シリーズ 仕様1
仕様:自重形
高性能表面温度センサ S形シリーズ 仕様2
仕様:移動表面用
高性能表面温度センサ S形シリーズ 仕様3

※1 形名の*には、形名選択できる数字が入り、■には、熱電対種(EまたはK)が入ります。なお、熱電対種以降の形名は省略しております。
※2 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
※3 許容差は、静止している平滑な金属表面における0℃以上の使用温度範囲において規定しております。
※4 応答速度は、静止している平滑な金属表面に接触させた時に応答する時間を示します。
※5 耐久性は、静止している(移動表面用は毎分200mで移動する)平滑な金属表面に機械的に接触させた時に、許容差内で温度測定できた回数(移動表面用は時間)を示します。

 

●微小表面用

高性能表面温度センサ S形シリーズ 微小表面用1
高性能表面温度センサ S形シリーズ 微小表面用2
高性能表面温度センサ S形シリーズ 微小表面用3
高性能表面温度センサ S形シリーズ 微小表面用4
高性能表面温度センサ S形シリーズ 微小表面用5
 

●自重形

高性能表面温度センサ S形シリーズ 自重形
 

●移動表面用

高性能表面温度センサ S形シリーズ 移動表面用1
高性能表面温度センサ S形シリーズ 移動表面用2
高性能表面温度センサ S形シリーズ 移動表面用3
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
パイプ形状と接触板の向き
パイプの長さ(mm)
ヘッドサイズ(mm)
ヘッド形状
熱電対の種類
ヘッドの材質
グリップ
コードの種類
応答速度(s)
耐久性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-50~300
ストレート
30
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

57,275円

55,997

( 61,597円 )

9日目

-50~300
ストレート
30
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

54,548円

53,331

( 58,664円 )

8日目

-50~300
ストレート
100
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

57,275円

55,997

( 61,597円 )

9日目

-50~300
ストレート
100
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

54,548円

53,331

( 58,664円 )

8日目

-50~300
ストレート
200
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

58,183円

56,891

( 62,580円 )

9日目

-50~300
ストレート
200
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

55,455円

54,223

( 59,645円 )

8日目

-50~300
ストレート
300
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,091円

57,779

( 63,557円 )

9日目

-50~300
ストレート
300
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

56,362( 61,998円 )

8日目

-50~300
ストレート
400
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,998( 65,998円 )

9日目

-50~300
ストレート
400
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

57,275円

55,997

( 61,597円 )

9日目

-50~300
ストレート
500
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

60,907( 66,998円 )

9日目

-50~300
ストレート
500
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

58,183円

56,891

( 62,580円 )

9日目

-50~300
ストレート
30
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

57,275円

55,997

( 61,597円 )

9日目

-50~300
ストレート
30
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

54,548円

53,331

( 58,664円 )

8日目

-50~300
ストレート
100
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

57,275円

55,997

( 61,597円 )

9日目

-50~300
ストレート
100
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

54,548円

53,331

( 58,664円 )

8日目

-50~300
ストレート
200
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

58,183円

56,891

( 62,580円 )

9日目

-50~300
ストレート
200
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

55,455円

54,223

( 59,645円 )

8日目

-50~300
ストレート
300
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,091円

57,779

( 63,557円 )

9日目

-50~300
ストレート
300
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

56,362( 61,998円 )

8日目

-50~300
ストレート
400
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,998( 65,998円 )

9日目

-50~300
ストレート
400
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

57,275円

55,997

( 61,597円 )

9日目

-50~300
ストレート
500
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

60,907( 66,998円 )

9日目

-50~300
ストレート
500
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

58,183円

56,891

( 62,580円 )

9日目

-50~300
45
30
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

56,362( 61,998円 )

8日目

-50~300
45
100
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,998( 65,998円 )

9日目

-50~300
45
100
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

57,275円

55,997

( 61,597円 )

8日目

-50~300
45
200
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

60,907( 66,998円 )

9日目

-50~300
45
200
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

58,183円

56,891

( 62,580円 )

8日目

-50~300
45
300
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

61,822円

60,443

( 66,487円 )

9日目

-50~300
45
300
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,091円

57,779

( 63,557円 )

8日目

-50~300
45
400
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

62,731円

61,332

( 67,465円 )

9日目

-50~300
45
400
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,998( 65,998円 )

9日目

-50~300
45
500
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

63,639円

62,219

( 68,441円 )

9日目

-50~300
45
500
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

60,907( 66,998円 )

9日目

-50~300
45
30
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

56,362( 61,998円 )

8日目

-50~300
45
100
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,998( 65,998円 )

9日目

-50~300
45
100
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

57,275円

55,997

( 61,597円 )

8日目

-50~300
45
200
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

60,907( 66,998円 )

9日目

-50~300
45
200
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

58,183円

56,891

( 62,580円 )

8日目

-50~300
45
300
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

61,822円

60,443

( 66,487円 )

9日目

-50~300
45
300
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,091円

57,779

( 63,557円 )

8日目

-50~300
45
400
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

62,731円

61,332

( 67,465円 )

9日目

-50~300
45
400
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,998( 65,998円 )

9日目

-50~300
45
500
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

63,639円

62,219

( 68,441円 )

9日目

-50~300
45
500
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

60,907( 66,998円 )

9日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
30
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

56,362( 61,998円 )

8日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
100
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,998( 65,998円 )

9日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
100
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

53,923円

52,720

( 57,992円 )

9日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
200
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

60,907( 66,998円 )

9日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
200
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

58,183円

56,891

( 62,580円 )

8日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
300
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

61,822円

60,443

( 66,487円 )

9日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
300
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,091円

57,779

( 63,557円 )

8日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
400
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

62,731円

61,332

( 67,465円 )

9日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
400
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,998( 65,998円 )

9日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
500
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

63,639円

62,219

( 68,441円 )

9日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
500
□6×5mm
微小表面用
タイプE
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

60,907( 66,998円 )

9日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
30
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

56,362( 61,998円 )

8日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
100
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
なし
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

59,998( 65,998円 )

9日目

-50~300
90(パイプR曲げ)
100
□6×5mm
微小表面用
タイプK
静止・微小・低温タイプ 液晶ポリマー
あり
-
0.1~0.15秒(63.2%),0.3~0.4秒(90%),約1秒(99%)
300℃にて10万回以上

1個

53,923円

52,720

( 57,992円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触部に4点支持構造を採用。(日米英仏独特許取得)
・応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスモデル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能表面温度センサ S形シリーズ

高性能表面温度センサ S形シリーズ

    高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

    高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

      高性能表面用温度センサ SXシリーズ

      高性能表面用温度センサ SXシリーズ

        K熱電対高速応答温度プローブ

        K熱電対高速応答温度プローブ

          アナログ出力付温度計測器 HPD-3000シリーズ

          アナログ出力付温度計測器 HPD-3000シリーズ

            T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

            T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

              小型防水データロガー TR-55I-TC

              小型防水データロガー TR-55I-TC

                防水型デジタル2点式温度計

                防水型デジタル2点式温度計

                  サーモレコーダーミニ

                  サーモレコーダーミニ

                    ネットワークサーモレコーダー

                    ネットワークサーモレコーダー

                      T熱電対超高速ニードル型プローブ

                      T熱電対超高速ニードル型プローブ

                        サーモレコーダー

                        サーモレコーダー

                          耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

                          耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

                            メーカー 安立計器 安立計器 安立計器 テストー 安立計器 テストー T&D A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 東京硝子器械 テストー 東京硝子器械 安立計器
                            通常価格 53,923円 55,581円 59,091円 24,000円 144,893円 11,000円 24,424円 65,310円 14,000円 29,092円 27,000円 31,402円 88,638円
                            通常出荷日 5日目~   8日目~   8日目~   7日目   19日目~   7日目   7日目   5日目   5日目   19日目   7日目   9日目   13日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計 熱感知センサー 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計 温湿度記録計 熱感知センサー 温湿度記録計 熱感知センサー

                            高性能表面温度センサ S形シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました