(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,527円 ~ 35,672円  特別価格 
税込価格
21,480円 ~ 39,239円  特別価格 

【特長】・U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適したセンサです。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定14,028件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番※1カードタイプ
(ふっ素樹脂)
U-11*■
U-17*■
U-14*■U-21*■
U-27*■
U-24*■
ローラタイプ
(ベアリング)
-U-12*■
U-15*■
U-18*■
-U-22*■
U-25*■
U-28*■
ローラタイプ
(ふっ素樹脂)
U-13*■
U-19*■
U-16*■U-23*■
U-29*■
U-26*■
熱電対種タイプEまたはK
使用温度範囲※2-50~+250℃-50~+200℃-50~+250℃-50~+200℃
許容差※30℃以上200℃以下±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
200℃超250℃以下±3.0℃-±3.0℃-
応答速度※42秒3.5秒
耐久性※5A(1,500時間以上)
パイプ材質ステンレス(SUS316)
グリップ材質ポリアセタール

※1 型番の*には、型番選択できる数字が入り、■には、熱電対種(EまたはK)が入ります。なお、熱電対種以降の型番は省略しております。
※2 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
※3 許容差は、静止している滑らかな金属表面における0℃以上の使用温度範囲において規定しております。
※4 応答速度は、静止している滑らかな金属表面に接触させた時に99%応答する時間を示します。
※5 耐久性は、毎分200mで移動する200℃の滑らかな金属表面に機械的に接触させた時に、許容差内で温度測定できた時間を示します。

 

●U形シリーズ(カスタマイズ)
お客様の千差万別な用途に対応するカスタマイズシリーズ。
各項目ごとに仕様をお選びいただきますとお客様の用途に適した1本のセンサが出来上がります。

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ 選定サポート1
 

【1. ヘッドサイズ】
姿勢の安定性、熱容量など環境に合わせてお選び下さい。

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ ヘッドサイズ
移動回転表面用温度センサ U形シリーズ ヘッドサイズ2
 

【2. ヘッド形状】
計測対象の温度、キズつき保護など用途に合わせてお選び下さい。

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ ヘッド形状
ガードタイプ:ふっ素樹脂
使用温度限界:250℃
記号:U-*1*(接触部ポリイミドコーティング)
〈特長〉
  • ガードを計測対象上で滑らせるタイプ
  • 摩擦の少ないふっ素樹脂を使用
移動回転表面用温度センサ U形シリーズ ヘッド形状2

接触部ふっ素樹脂コーティング 記号:U-*4*
接触部コーティングなし 記号:U-*7*

ローラタイプ(ベアリング)
使用温度限界:200℃
記号:U-*2*(接触部ポリイミドコーティング)
〈特長〉
  • ローラを計測対象上で転がすタイプ
  • 計測対象にキズをつけにくい
移動回転表面用温度センサ U形シリーズ ヘッド形状3

接触部ふっ素樹脂コーティング 記号:U-*5*
接触部コーティングなし 記号:U-*8*

ローラタイプ(ふっ素樹脂)
使用温度限界:250℃
記号:U-*3*(接触部ポリイミドコーティング)
〈特長〉
  • ローラを計測対象上で転がすタイプ
  • ベアリングタイプより更に計測対象にキズをつけにくい
移動回転表面用温度センサ U形シリーズ ヘッド形状4

接触部ふっ素樹脂コーティング 記号:U-*6*
接触部コーティングなし 記号:U-*9*

  • ふっ素樹脂コーティングは使用温度限界が200℃ですが、より摩擦の少ない状態で計測できます。
  • コーティングなしはコーティングのはがれを気にせず計測できますが、ステンレスの接触部が直接測定物に当りますので、キズがつくことがあります。

【3. パイプ形状(エレメントの向き)】
5種類のパイプ形状にそれぞれ2種類(ストレートを除く)のエレメントの向きをご用意しています。

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ パイプ形状
 

【4. 熱電対の種類(計測器本体と同じ熱電対の種類を選択)】
熱電対の種類、タイプEまたはタイプKを選択します。
計測器本体と熱電対の種類が異なりますと正しい温度が表示されませんので、必ず計測器本体と同じ熱電対の種類をお選び下さい。

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ 熱電対の種類
 

【5. パイプの長さ】
パイプの長さは下表よりお選び下さい。

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ パイプの長さ
  • グリップなしの場合はパイプの長さ100mm以上でお選び下さい。
  • U-1*8、U-1*9(ダイレクト)は先端30mmのパイプ径がφ5mmとなります。
 

【6. ガード形状】
ガードタイプ(U-*1*、U-*4*、U-*7*)のみ、計測対象の直径に合わせた切り込みを入れたガードをご用意しています。
ローラタイプ(ベアリング、ふっ素樹脂)は平面用(D0)のみとなります。

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ ガード形状
 

【7. グリップの有無】
装置等に組み込まれる用途に向けてグリップなしをご用意しています。

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ グリップの有無
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
パイプ形状と接触板の向き
パイプの長さ(mm)
ヘッドサイズ(mm)
ガード形状
ヘッド形状
熱電対の種類
グリップ
応答速度(s)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-50~200
ストレート
30
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

21,263( 23,389円 )

9日目

-50~200
ストレート
30
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

21,763( 23,939円 )

8日目

-50~200
ストレート
30
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
ストレート
30
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

19,899( 21,889円 )

8日目

-50~200
ストレート
30
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
ストレート
30
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

19,899( 21,889円 )

8日目

-50~200
ストレート
30
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
ストレート
30
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

19,899( 21,889円 )

8日目

-50~200
ストレート
100
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

22,509( 24,760円 )

8日目

-50~200
ストレート
100
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

20,272( 22,299円 )

8日目

-50~200
ストレート
100
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~200
ストレート
100
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

20,645( 22,710円 )

8日目

-50~200
ストレート
100
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~200
ストレート
100
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

20,645( 22,710円 )

8日目

-50~200
ストレート
100
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~200
ストレート
100
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

20,645( 22,710円 )

8日目

-50~200
ストレート
200
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

23,252( 25,577円 )

8日目

-50~200
ストレート
200
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

21,018( 23,120円 )

8日目

-50~200
ストレート
200
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

23,624( 25,986円 )

8日目

-50~200
ストレート
200
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

21,390( 23,529円 )

8日目

-50~200
ストレート
200
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

23,624( 25,986円 )

8日目

-50~200
ストレート
200
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

21,390( 23,529円 )

8日目

-50~200
ストレート
200
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

23,624( 25,986円 )

8日目

-50~200
ストレート
200
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

21,390( 23,529円 )

8日目

-50~200
ストレート
300
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

23,997( 26,397円 )

8日目

-50~200
ストレート
300
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

21,763( 23,939円 )

8日目

-50~200
ストレート
300
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

24,371( 26,808円 )

8日目

-50~200
ストレート
300
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
ストレート
300
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

24,371( 26,808円 )

8日目

-50~200
ストレート
300
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
ストレート
300
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

24,371( 26,808円 )

8日目

-50~200
ストレート
300
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
ストレート
400
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

24,742( 27,216円 )

8日目

-50~200
ストレート
400
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

22,509( 24,760円 )

8日目

-50~200
ストレート
400
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

25,114( 27,625円 )

8日目

-50~200
ストレート
400
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~200
ストレート
400
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

25,114( 27,625円 )

8日目

-50~200
ストレート
400
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~200
ストレート
400
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

25,114( 27,625円 )

8日目

-50~200
ストレート
400
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~200
ストレート
500
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

25,485( 28,034円 )

8日目

-50~200
ストレート
500
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

23,252( 25,577円 )

8日目

-50~200
ストレート
500
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

25,858( 28,444円 )

8日目

-50~200
ストレート
500
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

23,624( 25,986円 )

8日目

-50~200
ストレート
500
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

25,858( 28,444円 )

8日目

-50~200
ストレート
500
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

23,624( 25,986円 )

8日目

-50~200
ストレート
500
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

25,858( 28,444円 )

8日目

-50~200
ストレート
500
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

23,624( 25,986円 )

8日目

-50~200
ストレート
600
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

26,231( 28,854円 )

8日目

-50~200
ストレート
600
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

23,997( 26,397円 )

8日目

-50~200
ストレート
600
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

26,604( 29,264円 )

8日目

-50~200
ストレート
600
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

24,371( 26,808円 )

8日目

-50~200
ストレート
600
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

26,604( 29,264円 )

8日目

-50~200
ストレート
600
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ200~φ100mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

24,371( 26,808円 )

8日目

-50~200
ストレート
600
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

26,604( 29,264円 )

8日目

-50~200
ストレート
600
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ120~φ60mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

24,371( 26,808円 )

8日目

-50~200
ストレート
700
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

26,977( 29,675円 )

8日目

-50~200
ストレート
700
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
平面~φ300mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

24,742( 27,216円 )

8日目

-50~200
ストレート
700
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
なし
2

1個

27,373( 30,110円 )

8日目

-50~200
ストレート
700
□25×32mm(ガードタイプ)、□37×36mm(ローラタイプ)
φ320~φ160mm用
ガードタイプ(ふっ素樹脂) 接触部ポリイミドコーティング
タイプE
あり
2

1個

25,114( 27,625円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適したセンサです。
・ヘッドサイズ、ガード形状等、用途に合わせて項目を組み合わせることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    走行線用温度センサ MWシリーズ

    走行線用温度センサ MWシリーズ

      ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

      ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

        食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

        食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

          食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

          食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

            佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

            佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

              Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

              Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

                SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                  K熱電対センサ

                  K熱電対センサ

                    テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540

                    テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540

                      CHINO アーム部K熱電対用

                      CHINO アーム部K熱電対用

                        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

                        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

                          TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                          TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                            メーカー 安立計器 安立計器 ライン精機 三商 三商 佐藤計量器製作所 カスタム 佐藤計量器製作所 アズワン 安立計器 チノー 佐藤計量器製作所 ライン精機
                            通常価格 19,527円 29,090円 14,800円 10,000円 9,090円 11,600円 6,225円 12,174円 8,500円 7,862円 20,644円 13,478円 11,300円
                            通常出荷日 6日目~   8日目   39日目   2日目   2日目   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目~   9日目   9日目   7日目   7日目~  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ - - 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー - その他アクセサリ その他アクセサリ - その他アクセサリ
                            耐久性 A(1500時間以上) S(構造が特殊なため評価なし) - - - - - - - S - - -

                            移動回転表面用温度センサ U形シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました