(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
97,155円
税込価格
106,871円

蛍光式光ファイバー温度計用の専用センサです。熱電対やPt、サーミスタのような電...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■共通仕様
  • ケーブル長:2m
  • 使用温度範囲:-190~+260℃
  • 用途:高周波プロセス、高磁場環境、食品調理、送電線、電気回路部品など
■特長
  • FS100-2M:汎用タイプ
  • FS150-2M:汎用耐久タイプ
    FS100の先端部を均一な太さにした折れにくく丈夫なタイプ

外形図

単位:mm
蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ 外形図1

FS100-2M

 
蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ 外形図2

FS150-2M

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ヘッドサイズ(直径)(mm)
センサー種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
汎用タイプ

1個

97,155( 106,871円 )

6日目

1.6
汎用耐久タイプ

1個

97,155( 106,871円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蛍光式光ファイバー温度計用の専用センサです。
熱電対やPt、サーミスタのような電気式温度計では計測困難である高周波・マイクロ波または高電圧などの過酷な環境下において接触式で確実に温度計測が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

    装置組込用蛍光式光ファイバー温度変換器 専用センサ

    装置組込用蛍光式光ファイバー温度変換器 専用センサ

      照度紫外線センサ ISA-3151

      照度紫外線センサ ISA-3151

        パルス検出ケーブル PMP-3200

        パルス検出ケーブル PMP-3200

          低位置用温度計 IES-3000/4000型用

          低位置用温度計 IES-3000/4000型用

            デジタル温湿度計 東京硝子器械

            デジタル温湿度計 東京硝子器械

              ステンレス保護管センサ TRシリーズ

              ステンレス保護管センサ TRシリーズ

                厨房用温湿度計 SN-909

                厨房用温湿度計 SN-909

                  温湿度センサ TRシリーズ

                  温湿度センサ TRシリーズ

                    Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX

                    Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX

                      おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                      おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                        温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                        温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                          照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                          照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                            メーカー 安立計器 安立計器 T&D T&D 柴田科学 東京硝子器械 T&D 熱研 T&D アズワン ケニス T&D T&D
                            通常価格 97,155円 97,155円 16,067円 8,434円 25,651円 4,547円 6,000円 2,700円 7,800円 9,000円 47,000円 2,500円 35,000円
                            通常出荷日 6日目~   13日目   6日目   7日目   6日目   5日目~   6日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー - その他アクセサリ 棒状温度計 温湿度計 その他アクセサリ 温湿度計 - - 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー)
                            使用温度範囲(℃) -190~260 - - - - - - - - - - - -
                            コードの長さ(m) 2 - - - - - - - - - - - -

                            蛍光式光ファイバー温度計 専用センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました