(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

内径測定や内径測定器のマスターとして便利な鋼リングゲージを、さらに充実したライ...

詳細情報を確認する

  • 硬度(HV):
    653~772
  • 重量(g):
    10~1100

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ゲージ径(D寸)(mm)
許容ゲージ公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1 ~ 32
±0.001mm

1個

-( - )

60日目

1 ~ 32
±0.002mm / ±0.003mm / ±0.004mm / ±0.005mm

1個

-( - )

52日目

33.01 ~ 100
±0.001mm

1個

-( - )

60日目

33.01 ~ 100
±0.002mm / ±0.003mm / ±0.004mm / ±0.005mm

1個

-( - )

52日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径測定や内径測定器のマスターとして便利な鋼リングゲージを、さらに充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。

ゲージ径(D)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで、価格と納期を瞬時にお見積もり致します。

ゲージ径(D):1mm~100.00mm(0.01mm単位)
ゲージ公差:±0.001mm ~ ±0.005mmまで5パターンより選択可能
※組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。

【特長】
・内径測定器のマスター
・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。
・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている。

【オプション】
・マーキング指定:D寸
 リングゲージにマーキングしたいゲージ径(D寸)をご指定いただけます。
・マーキング指定:公差
 リングゲージにマーキングしたいゲージ公差(+/-、0.001mm単位)をご指定いただけます。
・マーキング指定:GO/NOGO
 用途に応じて、GO/NOGOのマーキングをご指定いただけます。

商品情報

NiigataSeiki × MISUMI
リングゲージ ミスミのみの限定販売品です

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質の特長
 特長リングゲージピンゲージ
  • 材質:超硬、セラミックよりも比較的安価
  • 加工がしやすい材質のため、高精度のゲージを提供可能
商品写真商品写真
超硬
  • 耐摩耗性に優れ、寿命は鋼の20倍~30倍は長持ち
  • 熱膨張係数が小さいため、温度による変形が微小
  • 高硬度のため、表面にキズがつきにくい
商品写真商品写真
セラミック
  • 鋼に比べ、抜群の耐摩耗性を備えた材質
  • サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が容易
  • 非磁性体のため、磁気をおびません
  • 経年変化の心配なし
  • キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがありません
商品写真商品写真

※各画像をクリックすると、対象の商品詳細ページが表示されます。

仕様
呼び寸法
D(mm)
外径
d(mm)
厚さ
B(mm)
外径面取
C(mm)
内径面取
F(mm)
備考質量
1以上~2.5以下2240.40.3ローレット有り10g
2.5をこえ~5以下510g
5をこえ~10以下3280.80.550g
10こえ~15以下38101.280g
15をこえ~20以下45121.0100g
20をこえ~25以下5314200g
25をこえ~32以下63161.5300g
32をこえ~40以下71182.0400g
40をこえ~50以下8520600~700g
50をこえ~60以下100241.50.9~1.1kg
60をこえ~70以下1121.1~1.3kg
70をこえ~80以下1251.4~1.6kg
80をこえ~90以下1401.7~1.9kg
90をこえ~100以下1602.2~2.6kg

外形図

商品仕様

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

選定サポート情報

【注文方法】

製作可能な組み合わせ

 径精度(mm)
径 D
(0.01mm単位)
±0.0005±0.001±0.0012±0.0015±0.002±0.0025±0.003±0.004±0.005
1~30.00        
30.01~50.00
30.01~100.00 

※全長 L(1mm単位)

注文例

注文例①(通常)

注文例①(通常)

注文例②(追加工)

注文例②(追加工)
追加工価格納期
D寸指定+1600-
公差指定+1600-
用途(GO/NOGO)+1600-
持ち手加工+5800+30日

■対象型番の本体価格に追加工単価が加算されます。

外形図

<公差マーキング指定>

1P1行目最大公差がプラス
1M最大公差がマイナス
2P2行目最大公差がプラス
2M最大公差がマイナス
▼

例:

IP0.009-2P0.0031行目:+0.009、2行目:+0.003
IM0.003-2M0.0091行目:-0.003、2行目:-0.009
IP0.006-2M0.0021行目:+0.006、2行目:-0.002

<持ち手加工イメージ>

持ち手加工イメージ

■持ち手となるローレット部分に溝を入れ、赤色に加工します。
■持ち手加工の追加工は鋼リングゲージ、超硬リングゲージのみです。

ご購入方法

面倒なすり合わせも見積もりも不要! その場で"価格"と"出荷日"がわかる!

ご購入方法

メーカー紹介

SKブランドについて
SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドでさまざまな測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客さまにご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客さまに信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度

当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能

常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
ご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性

あらゆる使用シーンを想定し、さまざまな場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

      鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

      鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

        超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

        超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

          マスターリングゲージ(SKS31製)

          マスターリングゲージ(SKS31製)

            セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

            セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

              鋼限界リングゲージ h7

              鋼限界リングゲージ h7

                測範社 マスターリングゲージ

                測範社 マスターリングゲージ

                  鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

                  鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

                    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

                    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

                      基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

                      基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

                        鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

                        鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

                          永井ゲージ マスターリングゲージ

                          永井ゲージ マスターリングゲージ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 第一測範製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 測範社 ミスミ ミスミ オーエスジー 新潟精機(SK) 永井ゲージ製作所
                            通常価格 - 8,659円 9,289円 - 12,533円 - 14,865円 12,835円 - 8,101円 15,470円 18,686円 18,259円
                            通常出荷日 52日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目   3日目   30日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目~   3日目~  
                            硬度(HV) 653~772 653~772 653~772 1200 - 1,250 HV653~772 - - - - 653~772 -
                            重量(g) 10~1100 - - 10~700 - 20~450 - - - - - - -

                            鋼リングゲージ (自由指定タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました