(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

耐久性抜群でサビの心配が不要なセラミックピンゲージを充実したラインナップでご購...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ゲージ径と長さは組み合わせにより指定できる範囲が異なる場合があります。
  • JCSS校正には対応しておりません。

型番

MCAA-[0.201-9.999/0.001]-0.001-[5-50/1] 解除

Loading...

型番
ゲージ径(D寸)(mm)
長さ(L寸)(mm)
許容ゲージ公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCAA-[0.201-9.999/0.001]-0.001-[5-50/1]

0.201 ~ 9.999
5 ~ 50
±0.001

1個

-( - )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性抜群でサビの心配が不要なセラミックピンゲージを充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。
ゲージ径(D)、長さ(L)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで価格と納期を瞬時に見積り可能です。
ゲージ径(D):0.201mm~9.999mm(0.001mm単位)
長さ:5mm~50mm(1mm単位)
ゲージ公差:±0.001mm
※組み合わせにより選択できる幅が異なる場合があります。

【特長】
・鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ、経年変化に強い材質です。
・サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が非常に容易です。
・熱膨張係数が鋼とほぼ同じになる材質です。
・非磁性体のため、磁気を帯びることがありません。
・キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがありません。
・表面はラップ仕上です。
・専用ケース付。

(i)ご注意

  • ゲージ径と長さは組み合わせにより指定できる範囲が異なる場合があります。
  • JCSS校正には対応しておりません。

商品仕様

NiigataSeiki × MISUMI
ピンゲージ ミスミのみの限定販売品です

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品写真
●材質:
セラミック(ジルコニア)
●硬度:
HV1250 以上(全サイズ)

●真円度

呼び寸法(mm)真円度(μm)
0.200~10.0000.8
10.001~20.0001.3
材質の特長
 特長ピンゲージリングゲージ
  • 材質:超硬、セラミックよりも比較的安価
  • 加工がしやすい材質のため、高精度のゲージを提供可能
商品写真商品写真
超硬
  • 耐摩耗性に優れ、寿命は鋼の20倍~30倍は長持ち
  • 熱膨張係数が小さいため、温度による変形が微小
  • 高硬度のため、表面にキズがつきにくい
商品写真商品写真
セラミック
  • 鋼に比べ、抜群の耐摩耗性を備えた材質
  • サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が容易
  • 非磁性体のため、磁気をおびません
  • 経年変化の心配なし
  • キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがありません
商品写真商品写真

※各画像をクリックすると、対象の商品詳細ページが表示されます。

使用方法・使用事例

使用事例

商品写真

ノギスの検査

商品写真

マイクロメータの検査

商品写真

ハイトゲージの検査

選定サポート情報

【注文方法】

製作可能な組み合わせ

 径精度(mm)
ゲージ径 D
(0.001mm単位)
±0.0005±0.001
0.201~0.499-38
0.501~2.9995~385~38
3.001~4.9995~505~50
5.001~5.9996~506~50
6.001~6.9997~507~50
7.001~7.9998~508~50
8.001~8.999-9~50
9.001~9.999-10~50

※全長 L(1mm単位)

注文例

ご購入方法

ご購入方法

面倒なすり合わせも見積もりも不要! その場で"価格"と"出荷日"がわかる!

ご購入方法
 

メーカー紹介

SKブランドについて
SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドでさまざまな測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客さまにご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客さまに信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度

当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能

常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
ご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性

あらゆる使用シーンを想定し、さまざまな場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

    超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

    超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

      セラミックピンゲージセット CAAシリーズ

      セラミックピンゲージセット CAAシリーズ

        セラミックピンゲージ

        セラミックピンゲージ

          超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

          超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

            セラミックピンゲージセット CAGシリーズ(シャンク付)

            セラミックピンゲージセット CAGシリーズ(シャンク付)

              鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

              鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

                超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

                超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

                  超硬ピンゲージセット TAAシリーズ

                  超硬ピンゲージセット TAAシリーズ

                    ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                    ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                      超硬ピンゲージ

                      超硬ピンゲージ

                        ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                        ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                          ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

                          ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ ミスミ ドムコーポレーション ミスミ
                            通常価格 - - 109,314円 - 4,453円 108,526円 - 148,744円 130,886円 - - 1,905円 -
                            通常出荷日 20日目   20日目~   19日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   23日目   1日目   19日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目  
                            材質 セラミック 超硬 セラミック セラミック 超硬 セラミック ゲージ鋼 超硬 超硬 ゲージ鋼 超硬 - ゲージ鋼
                            単品/セット 単品 単品 セット 単品 単品 セット 単品 セット セット 単品 単品 単品 単品
                            付属品 プラスチックケース入り プラスチックケース入り - - - - プラスチックケース入り - - - - - -

                            セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品検査に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/21
                            当社新規セラミック製品の穴の検査用に使用しています。セラミック製品なので金属ですと減ってしまうので、製品と同じ材質のこのセラミック製の商品を選定しました。セラミックを加工しているので、製作は可能ですが、手軽なのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました