(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

耐久性抜群で熱膨張に強く、ゲージ管理が容易な超硬ピンゲージをさらに充実したライ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    超硬
  • 単品/セット:
    単品
  • 付属品:
    プラスチックケース入り

(i)ご注意

  • 組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
ゲージ径(D寸)(mm)
長さ(L寸)(mm)
許容ゲージ公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.251 ~ 5
5 ~ 50
±0.001

1個

-( - )

20日目

5.001 ~ 6
5 ~ 50
±0.001

1個

-( - )

22日目

6.001 ~ 10
5 ~ 50
±0.001

1個

-( - )

20日目

10.001 ~ 11
5 ~ 50
±0.001

1個

-( - )

22日目

11.001 ~ 13.999
5 ~ 50
±0.001

1個

-( - )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性抜群で熱膨張に強く、ゲージ管理が容易な超硬ピンゲージをさらに充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。
ゲージ径(D)、長さ(L)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで価格と納期を瞬時にお見積もり致します。

ゲージ径(D):0.251mm~13.999mm(0.001mm単位)
長さ:5mm~50mm(1mm単位)
ゲージ公差:±0.001mm
(※※組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。)
JCSS校正対応可能。JCSS校正のご注文方法は「商品情報」の「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください。

【特長】
・耐摩耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。(ホーニング作業の場合などでは100倍)
・熱膨張係数が小さい(鋼の1/2、5×10-6/K)ので温度による影響が少ないです。
・高硬度のため、表面に傷がつく心配がないです。
・折れても寸法変化がないです。(折れ口・曲がりのふくれ上がり)
・ゲージ管理が容易です。(ゲージの定期検査の間隔が長くなるので経済的)
・表面は鏡面ラップ仕上げです。
・専用ケース付です。

(i)ご注意

  • 組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。

商品仕様

NiigataSeiki × MISUMI
ピンゲージ ミスミのみの限定販売品です

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●材質: 超硬合金

●硬度: HV1300 以上(全サイズ)

●真円度

呼び寸法(mm)真円度(μm)
0.200~10.0000.8
10.001~20.0001.3

材質の特長

 特長ピンゲージリングゲージ
  • 材質:超硬、セラミックよりも比較的安価
  • 加工がしやすい材質のため、高精度のゲージを提供可能
商品写真商品写真
超硬
  • 耐摩耗性に優れ、寿命は鋼の20倍~30倍は長持ち
  • 熱膨張係数が小さいため、温度による変形が微小
  • 高硬度のため、表面にキズがつきにくい
商品写真商品写真
セラミック
  • 鋼に比べ、抜群の耐摩耗性を備えた材質
  • サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が容易
  • 非磁性体のため、磁気をおびません
  • 経年変化の心配なし
  • キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがありません
商品写真商品写真

※各画像をクリックすると、対象の商品詳細ページが表示されます。

外形図

商品写真

使用方法・使用事例

使用事例

商品写真

ノギスの検査

商品写真

マイクロメータの検査

商品写真

ハイトゲージの検査

選定サポート情報

【注文方法】

製作可能な組み合わせ

 径精度(mm)
ゲージ径 D
(0.001mm単位)
±0.0005±0.001±0.0015
0.251~0.399-3030
0.401~0.499303030
0.501~0.9995~305~305~30
1.001~2.9995~385~385~38
3.001~4.9995~505~505~50
5.001~5.9996~506~506~50
6.001~6.9997~507~507~50
7.001~7.9998~508~508~50
8.001~8.999-9~509~50
9.001~9.999-10~5010~50
10.001~10.999-11~5011~50
11.001~11.999-12~5012~50
12.001~12.999-13~5013~50
13.001~13.999-14~5014~50

※全長 L(1mm単位)

注文例

注文例

ご購入方法

面倒なすり合わせも見積もりも不要! その場で"価格"と"出荷日"がわかる!

ご購入方法
 

新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順

 

1、ご希望のサイズをご選定いただき、JCSS校正ご希望と当社窓口まで、お電話、メール、FAX等でご連絡をお願いいたします。

  あわせて校正証明書に記載するエンドユーザーさま会社名、ご担当者名のご連絡をお願いいたします。

  

2、弊社担当者より商品とJCSS校正費用、書類発行手数料あわせてお見積をご案内いたします。

  ご了承いただきましたら、専用型番を発行いたしますのでお客さまにてWEB、お電話、FAXなどでご注文をお願いいたします。

  ※専用型番発行まで2~3営業日頂戴いたします。

 

■ご注意■

・JCSS校正、校正証明書発行費用・手数料、納期はご依頼いただいた商品型番によって異なります。

納期はご依頼時期により期間が異なりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※通常の校正より精度の高い作業が必要なため最低でも30日以上お時間がかかります。
 

メーカー紹介

SKブランドについて
SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドでさまざまな測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客さまにご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客さまに信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度

当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能

常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
ご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性

あらゆる使用シーンを想定し、さまざまな場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

    鋼ピンゲージセット SAシリーズ

    鋼ピンゲージセット SAシリーズ

      鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

      鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

        鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス

        鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス

          鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

          鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

            鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

            鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

              鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

              鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

                鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス

                鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス

                  ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                  ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                    ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                    ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

                      超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

                      超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

                        ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

                        ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

                          ピンゲージ PGシリーズ

                          ピンゲージ PGシリーズ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ドムコーポレーション ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ イマダ
                            通常価格 - 43,384円 1,332円 1,332円 1,804円 1,479円 1,623円 1,623円 1,905円 - 4,453円 - 2,700円
                            通常出荷日 20日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~  
                            材質 超硬 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 - ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 - ゲージ鋼 超硬 ゲージ鋼 ゲージ鋼
                            単品/セット 単品 セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 セット 単品
                            付属品 プラスチックケース入り - - - - - - - - - - - -

                            超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました