(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

測定、検査、位置決めなど幅広い用途でご使用いただけるピンゲージをさらに充実した...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    単品
  • 付属品:
    プラスチックケース入り

(i)ご注意

  • 製作可能な組み合わせについては、下記[商品仕様]の「製作可能な組み合わせ」の表をご覧ください。

型番

MAA-[0.05-20/0.001]-[0.001,​0.002,​0.003]-[5-50/1] 解除

Loading...

型番
ゲージ径(D寸)(mm)
長さ(L寸)(mm)
許容ゲージ公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAA-[0.05-20/0.001]-[0.001,0.002,0.003]-[5-50/1]

0.05 ~ 20
5 ~ 50
±0.001 / ±0.002 / ±0.003

1個

-( - )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定、検査、位置決めなど幅広い用途でご使用いただけるピンゲージをさらに充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。

ゲージ径(D)、長さ(L)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで価格と納期を瞬時にお見積もり致します。

ゲージ径(D):0.05mm~20.000mm(0.001mm単位)
長さ:5mm~50mm(1mm単位)
ゲージ公差:±0.001mm ~ ±0.003mmまで4パターンより選択可能
※組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。
JCSS校正対応可能。JCSS校正のご注文方法は「商品情報」の「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください。
※一部サイズ:0.05~0.09mmは、JCSS校正未対応となっております。


【特長】
・サブゼロ処理済
・専用ケース付

(i)ご注意

  • 製作可能な組み合わせについては、下記[商品仕様]の「製作可能な組み合わせ」の表をご覧ください。

商品仕様

NiigataSeiki × MISUMI
ピンゲージ ミスミのみの限定販売品です

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品写真
●材質:ゲージ鋼
0.050~2.699mm  SKH相当  サブゼロ無し
2.700~41.00mm  SUJ相当  サブゼロ有り
●硬度:ゲージ鋼
0.050~2.699mm  HV720 以上
2.700~41.00mm  HV650 以上
●径精度:
±0.3μm~±μm (自由指定タイプ)

※寸法によって製作不可な精度がございます。以下『製作可能な組み合わせ』をご確認ください。

●製作可能な組み合わせ

呼び寸法(mm)真円度(μm)直径不同(μm)
0.050~7.0100.5[0.3]1[0.6]
7.010~10.0000.51
10.001~20.0000.81.6
20.001~30.0001.63.2
30.001~41.00036
材質の特長
 特長ピンゲージリングゲージ
  • 材質:超硬、セラミックよりも比較的安価
  • 加工がしやすい材質のため、高精度のゲージを提供可能
商品写真商品写真
超硬
  • 耐摩耗性に優れ、寿命は鋼の20倍~30倍は長持ち
  • 熱膨張係数が小さいため、温度による変形が微小
  • 高硬度のため、表面にキズがつきにくい
商品写真商品写真
セラミック
  • 鋼に比べ、抜群の耐摩耗性を備えた材質
  • サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が容易
  • 非磁性体のため、磁気をおびません
  • 経年変化の心配なし
  • キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがありません
商品写真商品写真

※各画像をクリックすると、対象の商品詳細ページが表示されます。

製品特長紹介動画

ピンゲージ使用例・応用例/HOW TO ピンゲージ(動画) ※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

使用方法・使用事例

商品写真

ノギスの検査

商品写真

マイクロメータの検査

商品写真

ハイトゲージの検査

選定サポート情報

製作可能な組み合わせ

 径精度(mm)
ゲージ径 D
(0.001mm単位)
±0.001±0.002±0.003
0.050~0.059555
0.060~0.099101010
0.100~0.499404040
0.500~0.9995~405~405~40
1.000~5.0005~505~505~50
5.001~6.0006~506~506~50
6.001~7.0007~507~507~50
7.001~8.0008~508~508~50
8.001~9.0009~509~509~50
9.001~10.00010~5010~5010~50
10.001~11.00011~5011~5011~50
11.001~12.00012~5012~5012~50
12.001~13.00013~5013~5013~50
13.001~14.00014~5014~5014~50
14.001~15.00015~5015~5015~50
15.001~16.00016~5016~5016~50
16.001~17.00017~5017~5017~50
17.001~18.00018~5018~5018~50
18.001~19.00019~5019~5019~50
19.001~20.00020~5020~5020~50

※全長 L(1mm単位)

注文例

注文例①(通常)

注文例①(通常)

注文例②(追加工)

注文例①(通常)
追加工価格納期
メンテナンス
※メンテナンスライン加工は全長50㎜のみ対応可能となります
+1600+28日
メンテナンスライン加工

【オプションでメンテナンスライン加工も可能(鋼ピンゲージのみ)】

  • ピンゲージの両端に磨耗確認用のラインを印字しピンゲージの磨耗状況がわかりやすくなりました。
  • ラインが消えたら、約1μm以上磨耗しています。

ご購入方法

面倒なすり合わせも見積もりも不要! その場で"価格"と"出荷日"がわかる!

ご購入方法

注意・禁止事項

<ピンゲージの取扱方法>
ピンゲージ使用前のポイント
  • ・ゲージを使用する前は、製品をベンジンなどで洗浄、もしくは乾いたきれいな布などで防錆油、汚れをきれいにふき取ってください。
  • ・サビ・傷・カエリがないか確認してください。
ピンゲージ使用時のポイント
    • ・ピンゲージの使用に際しては、まず端面のカエリや、サビなど使用上差し支えのある欠点が無い事を確認し、測定物との温度差を少なくしてください。
    • ・ストレート型にはピンバイスや手袋を使用して、体温によるピンゲージの膨張防止に配慮してください。
ピンゲージの保管
  • ・使用後はゲージ部を十分に清掃・塗油し、損傷のないことを確認して、所定のケースに収納してください。ゲージ部に寸法表示のないものには、特に注意してください。
  • ・長期間使用しない時は、半年に一度、異常の有無を点検し、防錆油を塗り替えて、湿度及び温度変化の少ない所に保管してください。
お取替えの目安
  • ・印字が消えた場合は、摩耗が考えられますのでお取替えをご検討ください。1.000mm以上はゲージ径(呼び寸法)を印字してあります。
                  

鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび:関連画像
 

新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順

 

1、ご希望のサイズをご選定いただき、JCSS校正ご希望と当社窓口まで、お電話、メール、FAX等でご連絡をお願いいたします。

  あわせて校正証明書に記載するエンドユーザーさま会社名、ご担当者名のご連絡をお願いいたします。

  

2、弊社担当者より商品とJCSS校正費用、書類発行手数料あわせてお見積をご案内いたします。

  ご了承いただきましたら、専用型番を発行いたしますのでお客さまにてWEB、お電話、FAXなどでご注文をお願いいたします。

  ※専用型番発行まで2~3営業日頂戴いたします。

 

■ご注意■

・一部サイズ:0.05~0.09mmは、JCSS校正未対応となっております。

・JCSS校正、校正証明書発行費用・手数料、納期はご依頼いただいた商品型番によって異なります。

納期はご依頼時期により期間が異なりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※通常の校正より精度の高い作業が必要なため最低でも30日以上お時間がかかります。
 

メーカー紹介

SKブランドについて
SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドでさまざまな測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客さまにご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客さまに信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度

当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能

常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
ご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性

あらゆる使用シーンを想定し、さまざまな場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

    超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

    超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

      セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

      セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

        ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

        ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

          ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

          ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

            TRUSCO ピンゲージ

            TRUSCO ピンゲージ

              ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

              ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

                サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

                サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

                  ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

                  ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

                    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

                    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

                      ピンゲージセット(0.05とび 呼び寸法0.20mm~) DLシリーズ

                      ピンゲージセット(0.05とび 呼び寸法0.20mm~) DLシリーズ

                        ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

                        ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

                          ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズ

                          ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ドムコーポレーション ドムコーポレーション トラスコ中山 ミスミ ドムコーポレーション ドムコーポレーション 新潟精機(SK) ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション
                            通常価格 - - - 1,905円 2,292円 1,340円 - 42,545円 19,604円 1,804円 18,441円 49,613円 30,302円
                            通常出荷日 23日目   20日目~   20日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   12日目   19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   10日目  
                            材質 ゲージ鋼 超硬 セラミック - - ゲージ鋼 ゲージ鋼 - - ゲージ鋼 - - -
                            単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 セット セット 単品 セット セット セット
                            付属品 プラスチックケース入り プラスチックケース入り プラスチックケース入り - - - - - - プラスチックケース、合格証 - - -

                            鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            製品の検査用として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/14
                            新規に製作を依頼された製品の穴加工後の中間(工程内)検査時に通り・止まり用として使用しています。新規だったため、手持ちでサイズが無かったので買い揃えました。当社ではこのメーカーで測定・検査用の機器は揃えています。特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の溝や穴の寸法測定で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/12
                            製品の溝や穴の寸法測定用に、ピンゲージを使用しています。所有しているピンゲージで、不足しているサイズのものを単品でそろえるのに、この自由指定タイプの鋼ピンゲージ(MAA)を選びました。問題なく使用できており、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定具補充の為
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/24
                            Φ1.15のピンゲージを購入。細いピンゲージにも関わらず、径が刻印されていた。感動した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました