(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE BTチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:102-0410101
PTFE BTチューブ PTFE BTチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,400円
税込単価
16,940円

【特長】・曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。・内部流体の有無が確認で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

型番

102-0410101 解除

Loading...

 
カタログを表示

102-0410101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
常温破壊圧力(Mpa)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102-0410101

内径2×外径4
11.8
1巻(10m)

1個

15,400( 16,940円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。
・内部流体の有無が確認できます。
・液体を汚染しません。
・ほとんどの化学薬品に耐えられます。
・非粘着性に優れ、洗浄が容易です。

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE BTチューブの型番102-0410101のページです。
型番102-0410101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE BTチューブ

PTFE BTチューブ

    HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

    HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

      HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

      HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

        液送用チューブ ナフロンBTチューブ

        液送用チューブ ナフロンBTチューブ

          PTFEチューブ 0638-17-15

          PTFEチューブ 0638-17-15

            タイゴンSE-200

            タイゴンSE-200

              低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

              低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

                タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

                タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

                  ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

                  ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

                    液送用ふっ素樹脂チューブ

                    液送用ふっ素樹脂チューブ

                      タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

                      タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

                        無可塑剤チューブ 4サイズ

                        無可塑剤チューブ 4サイズ

                          メーカー コクゴ アズワン 仁礼工業 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械
                          通常価格 10,800円 13,144円 13,500円 2,050円 2,518円 22,009円 21,612円 19,513円 16,147円 8,033円 23,121円 47,096円
                          通常出荷日 5日目~   1日目   1日目   9日目   6日目~   6日目   19日目   1日目~   1日目~   1日目~   90日目   6日目  
                          商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ - - - 液送用チューブ - 液送用チューブ
                          内容量 1巻(10m) - - - - - - - - - - -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          102-0410201
                          102-0410301
                          102-0410401
                          102-0410501
                          102-0410601
                          102-0410701
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          内径×外径
                          (mm)
                          常温破壊圧力
                          (Mpa)
                          内容量

                          34,600円

                          ( 38,060円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          内径3×外径611.8-

                          50,200円

                          ( 55,220円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          内径5×外径87.4-

                          65,500円

                          ( 72,050円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          内径7×外径105-

                          80,500円

                          ( 88,550円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          内径9×外径123.9-

                          10,800円

                          ( 11,880円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          内径1.59×外径3.1711.7-

                          38,800円

                          ( 42,680円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          内径3.17×外径6.359.8-

                          液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました