(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:102-1220512
ウレタンチューブ ウレタンチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,542円
税込単価
12,696円

【特長】・耐加水分解性、耐油性、耐菌性に優れ、高温多湿下での水分やカビなどによ...

詳細情報を確認する

型番

102-1220512 解除

Loading...

 
カタログを表示

102-1220512 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102-1220512

透明
1巻(20m)

1個

11,542( 12,696円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐加水分解性、耐油性、耐菌性に優れ、高温多湿下での水分やカビなどによる劣化がありません
・超柔軟性ですから自動化、省力化機器の固定配管はもとより可動配管にも優れた性能を発揮します
・ナイロンチューブに比べ可塑剤などの抽出物が少なく、半導体などのクリーン性を要求される空気配管にも適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンチューブの型番102-1220512のページです。
型番102-1220512に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンチューブ

ウレタンチューブ

    ウレタンチューブ

    ウレタンチューブ

      低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

      低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

        ラボチューブ

        ラボチューブ

          タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

          タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

            サーマレックス(R)

            サーマレックス(R)

              真空チューブ 6サイズ

              真空チューブ 6サイズ

                半導電性透明ポリウレタンチューブ

                半導電性透明ポリウレタンチューブ

                  PTFEチューブ 0638-17-15

                  PTFEチューブ 0638-17-15

                    FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

                    FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

                      メーカー コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 潤工社 東京硝子器械 アズワン
                      通常価格 11,542円 8,715円 21,612円 8,594円 19,513円 4,950円 24,923円 3,286円 2,518円 22,786円
                      通常出荷日 10日目   1日目   19日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   12日目   6日目~   1日目~  
                      商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ - 液送用チューブ - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ -
                      内径×外径(mm) 内径8×外径12 - - - - - - - - -
                      定尺 10m - - - - - - - - -
                      使用温度範囲(℃) -40~+80 - - - - - - - - -
                      内容量 1巻(20m) - - - - - - - - -

                      ウレタンチューブのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      102-1220511
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      内容量

                      11,542円

                      ( 12,696円 )
                      1個 あり

                      10日目

                      -

                      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました