(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオロン丸紐

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:107-8140806
ネオロン丸紐 ネオロンマルヒモ

通常単価(税別)
2,999円
税込単価
3,299円

【特長】・連続生産による長巻スポンジ・スライス品には無い皮膜付きスポンジ・多様...

詳細情報を確認する

型番

107-8140806 解除

Loading...

107-8140806 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-8140806

10m巻
10Φmm
1巻(10m)
10

1個

2,999( 3,299円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続生産による長巻スポンジ
・スライス品には無い皮膜付きスポンジ
・多様な用途に適合-特注品
・両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)

【用途】
・目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
・住宅関連、建築関連
・機械関連
・医療機器関連
・自動車、車両関連

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネオロン丸紐の型番107-8140806のページです。
型番107-8140806に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオロン丸紐

ネオロン丸紐

    ネオロン甲丸

    ネオロン甲丸

      真空ゴム管 25×55 1mもの

      真空ゴム管 25×55 1mもの

        メーカー コクゴ コクゴ 三商
        通常価格 2,999円 7,400円 19,412円
        通常出荷日 7日目   7日目   19日目  
        商品タイプ その他 その他 -
        材質 【ゴム】クロロプレンゴム 【ゴム】クロロプレンゴム -
        材質詳細 CR20° CR20° -

        この商品のバリエーション

        型番
        107-8140201
        107-8140401
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?詳細タイプ サイズ 内容量

        34,871円

        ( 38,358円 )
        1個 -

        7日目

        10300m巻4Φmm1巻(300m)

        25,694円

        ( 28,263円 )
        1個 -

        7日目

        10200m巻6Φmm1巻(200m)

        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました