(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌採水瓶 (樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:111-71203
滅菌採水瓶 (樹脂製) メッキンサイスイビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,377円
税込単価
12,515円

【特長】・広口だから採取しやすい!・スクリューキャップだから安心密閉!・個包装...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他樹脂製容器
  • 口内径(mm):
    Φ33.5
  • 目盛:
    50mL
  • 内容量:
    1ケース(100本)

型番

111-71203 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ容量本体外径
111-71201その他樹脂製容器100mLΦ50.0mm
111-71202その他樹脂製容器100mLΦ50.0mm
111-71203その他樹脂製容器200mLΦ53.2mm
111-71204その他樹脂製容器200mLΦ53.2mm
商品情報を表示

111-71203 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
本体外径(mm)
詳細タイプ
蓋なし高さ(mm)
蓋付高さ(mm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-71203

200mL
Φ53.2
1900-2 MSK-200
114
116
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、外袋:PE(ポリエチレン)
1ケース(100本)

1個

11,377( 12,515円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広口だから採取しやすい!
・スクリューキャップだから安心密閉!
・個包装です。滅菌袋に1個入り。
・γ線滅菌済商品です。
・入数はお求め易い100個入りです。
・塩素中和が必要な場合、ハイポ入りをご用命下さい。(1ハイポとは、チオ硫酸ナトリウム水和物のことを意味します。)

【用途】
・環境分析(水質)の採水に!
・化学/食品/化粧品などの中間原料サンプルに!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滅菌採水瓶 (樹脂製)の型番111-71203のページです。
型番111-71203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌採水瓶 (樹脂製)

滅菌採水瓶 (樹脂製)

    ナルゲン薬品瓶

    ナルゲン薬品瓶

      ボトルディスペンサー Seripettor

      ボトルディスペンサー Seripettor

        PFAボトル 酸洗浄パック ACPFAシリーズ

        PFAボトル 酸洗浄パック ACPFAシリーズ

          JPボトル 滅菌済

          JPボトル 滅菌済

            ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

            ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

              PETG滅菌培地瓶

              PETG滅菌培地瓶

                アイボーイ(ケース販売)

                アイボーイ(ケース販売)

                  大容量細口試薬瓶

                  大容量細口試薬瓶

                    NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

                    NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

                      メーカー コクゴ サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                      通常価格 9,480円 15,893円 42,329円 6,650円 20,650円 15,206円 22,135円 4,600円 22,315円 7,600円
                      通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   6日目  
                      商品タイプ その他樹脂製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 - - - PP(ポリプロピレン)製容器 - PP(ポリプロピレン)製容器 - PE(ポリエチレン)製容器
                      口内径(mm) Φ33.5 - - - - - - - - -
                      目盛 50mL - - - - - - - - -
                      内容量 1ケース(100本) - - - - - - - - -

                      滅菌採水瓶 (樹脂製)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      111-71201
                      111-71202
                      111-71204
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      容量
                      (L)
                      本体外径
                      (mm)
                      詳細タイプ 蓋なし高さ
                      (mm)
                      蓋付高さ
                      (mm)
                      材質 内容量

                      9,480円

                      ( 10,428円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      100mLΦ50.01900-1 MSM-10081.683.6本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、外袋:PE(ポリエチレン)-

                      10,429円

                      ( 11,472円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      100mLΦ50.01901-1 MSM-100(ハイポ入)81.683.6本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピエン)、外袋:PE(ポリエチレン)-

                      12,325円

                      ( 13,558円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      200mLΦ53.21901-2 MSK-200(ハイポ入)114116本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、外袋:PE(ポリエチレン)-

                      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました