(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローブバッグ(無菌パック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:301-0000437
グローブバッグ(無菌パック) グローブバッグ(ムキンパック)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,490円
税込単価
12,639円

【特長】・ディスポタイプの簡易無菌スペース、少量のガスで簡易のガス置換環境を提...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グローブバッグ
  • 材質:
    PE
  • 付属品:
    封印具(クリップ付き)(封印具は10枚/袋に1組付いています。)
  • 内容量:
    1袋

型番

301-0000437 解除

Loading...

 
カタログを表示

301-0000437 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000437

幅×奥行 :700×790
1袋

1個

11,490( 12,639円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスポタイプの簡易無菌スペース、少量のガスで簡易のガス置換環境を提供します。
・開口部より作業する器具を入れ、専用の封印具で開口部分を巻き込みクリップで止め挟みこみ、その後手前のガス注入口よりガスを注入し、袋を膨らませ使用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブバッグ(無菌パック)の型番301-0000437のページです。
型番301-0000437に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローブバッグ(無菌パック)

グローブバッグ(無菌パック)

    グローブボックス 陽圧式

    グローブボックス 陽圧式

      グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用

      グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用

        グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

        グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

          ステンレス製真空グローブボックス

          ステンレス製真空グローブボックス

            簡易型フード

            簡易型フード

              グローブボックスGBQ-G

              グローブボックスGBQ-G

                オールアクリル真空グローブボックス

                オールアクリル真空グローブボックス

                  グローブボックス用手袋 取替用 天然ゴム

                  グローブボックス用手袋 取替用 天然ゴム

                    メーカー コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 9,193円 126,340円 7,505円 34,200円 47,432円 38,000円 42,127円 245,412円 4,300円
                    通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ グローブバッグ グローブボックス グローブボックス用手袋 グローブバッグ - グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス用手袋
                    材質 PE - - - - - - - -
                    付属品 封印具(クリップ付き)(封印具は10枚/袋に1組付いています。) - - - - - - - -
                    内容量 1袋 - - - - - - - -

                    グローブバッグ(無菌パック)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    301-0000436
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (mm)
                    内容量

                    9,193円

                    ( 10,112円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    幅×奥行 :700×690-

                    グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました