(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパルス式ベルトシーラー133 2タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:109-0450201
インパルス式ベルトシーラー133 2タイプ ベルトシーラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
798,000円
税込単価
877,800円

【特長】・加熱温度制御(オンパル)搭載インパルス式のベルトシーラーです。・イン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1機械寸法:奥行きはコンベアが可動式のため最小値/最大値にて表記しています。

型番

109-0450201 解除

Loading...

 
カタログを表示

109-0450201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
機械寸法(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-0450201

1350W
幅770×奥行470/540×高さ419(※1)
35
1台

1個

798,000( 877,800円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加熱温度制御(オンパル)搭載インパルス式のベルトシーラーです。
・インパルスシーラーの特徴である電源スイッチをオンにすれば予熱無く、すぐにシールができると言う特徴はそのままに、ベルトシーラーの最大の特徴・強みであるスピーディーさを併せ持っています。
・シール加熱効率を 向上さ せる「加熱温度コントロール機能=オンパル」を標準で 搭載しています。
・シールスピード:最速10m/min。(20Wタイプは、7m/min)
・ベルトシーラー:太陽は「美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラー」と「非常にスピーディーにシールができる熱板式ベルトシーラー.」双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。
・インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリットの双方を備え、よりスピーディな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。
・シールスピードは、2~7M/分 の範囲で調整することが可能です。
・水平から最大20°まで傾斜させることができます。
・包材に応じた印字位置の調整が可能です。
・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。
・活字の取り替えで印字内容の変更を行います。
【シール層20mm仕様機の活用例】
・シール幅20mm仕様機は、以下例1、2のような用途で活用していただくことができるシールを形成できます。
活用例1:5mm、10mmシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。
活用例2:20mm幅のシール部分に穴加工を施せば商品を吊り下げ陳列することができます。

(i)ご注意

  • 1機械寸法:奥行きはコンベアが可動式のため最小値/最大値にて表記しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパルス式ベルトシーラー133 2タイプの型番109-0450201のページです。
型番109-0450201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパルス式ベルトシーラー133 2タイプ

インパルス式ベルトシーラー133 2タイプ

    インパルス式ベルトシーラー133

    インパルス式ベルトシーラー133

      卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

      卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

        シーラー NL-202JW-10

        シーラー NL-202JW-10

          卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

          卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

            オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

            オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

              卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

              卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

                オートシーラー シール幅5・10mm

                オートシーラー シール幅5・10mm

                  電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

                  電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

                    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                      真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                      真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                        卓上シーラー 1-1951/1952

                        卓上シーラー 1-1951/1952

                          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

                          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

                            メーカー コクゴ 富士インパルス 白光 東京硝子器械 白光 東京硝子器械 石崎電機製作所 東京硝子器械 富士インパルス 富士インパルス 三商 アズワン 富士インパルス
                            通常価格 461,000円 461,000円 58,707円 77,122円 30,668円 203,402円 57,772円 203,402円 278,176円 220,029円 1,750円 3,700円 207,006円
                            通常出荷日 10日目   10日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   6日目   4日目   4日目   7日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー - 卓上シーラー - - - - -
                            シール最大厚み(mm) 0.5mm以下(フィルム重ね合わせ合計) 0.5mm以下(フィルム重ね合わせ合計) 0.4 - 0.2 - - - - - - - -
                            シール幅(mm) 10mm(5mm幅に変更可能) 10mm(5mm幅に変更可能) 5 10 1.6 - 2.5/5 - 10 10 - - 10
                            仕様 インパルス方式 上下加熱方式 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100V - - - - - - - - - - - -

                            インパルス式ベルトシーラー133 2タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            109-0450101
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            消費電力
                            (W)
                            機械寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            461,000円

                            ( 507,100円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            1200W幅640×奥行420/490×高さ245(※1)25-

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました