(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨衣 ナダレスリフレクティブスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:304-0001161
雨衣 ナダレスリフレクティブスーツ アマイ ナダレスリフレクティブスーツ

通常単価(税別)
21,970円
税込単価
24,167円

【特長】・単にレインウェアとしてではなく、過酷な環境下においてのオールマイティ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 耐水圧:
    230Kpa/j実効値(JIS-L-1092 高水圧法)
  • 耐水性:
    230kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)
  • 材質:
    表ナイロン100%(タフタ) 裏ポリエステル100%(メッシュ)
  • 内容量:
    1着

型番

304-0001161 解除

Loading...

 
カタログを表示

304-0001161 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
サイズ詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
304-0001161

304-0001161

オレンジ
LL
胸囲124
腰回112
オレンジ
ジャケット/着丈76、胸囲124、裄丈89 パンツ/総丈110、股下77、腰回112
1着

1個

21,970( 24,167円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単にレインウェアとしてではなく、過酷な環境下においてのオールマイティウエアとして使用できます
・PTFEを採用することでほかの樹脂にみられるような経年劣化が少なく、耐久性も抜群
・ナダレスレインスーツ(リフレクティブタイプ)透湿タイプ(軽量)
・国際規格を満たした反射材を使用した高視認モデル!
・夜間でも高視認性を確保!高輝度反射で守ります
・十分に目の詰まったメッシュ裏地をおしげもなく使用しているので「単にメッシュを使用している」以上に着心地がよい
・ゆとり分量をきっちりとった、動きやすく立体的な型紙使用(基本寸法表には現れない)
・シームテープ部の防水性も、加工性より防水性を重視した貼り方
・「水漏れしない」という本来の目的をはずさない物作りを目指す
・様々なプリントや後加工が出来る多重多様性
・930ワードとセットだと雨天時の視野も向上します
・透湿耐水:雨や風の侵入を防ぎながら、ウエア内の湿気を放出することで結露を防止する透湿耐水性素材を使用
・ミシン縫製後、縫い目にはシームテープで目貼り加工を施してあるので、高い耐水性を持っています
・透湿度:2500g/m2/24h実効値(JIS-L-1099A-1法)
・6000g/m2/24h実効値(JIS-L-1099B-1法)
・左胸・両脇ポケット:反射帯付けの切り替えを利用した玉縁ポケット付き
・内袖付:内袖はゴム絞り。二重構造で防水性アップ
・パンツサイドポケット:マジックテープ止め雨ふたつき。マチ付き。ポケット底に水抜きハトメ付き
・背抜き通気・逆流防止仕様:大型通気口で雨衣内の換気を。前にかがんでも水滴が侵入しにくい逆流防止フラット付き
・シームレスパンツ:後股上の縫い目無し。長時間の着座でも水が侵入しにくい仕様
・3Mk高輝度反射帯使用:スコッチライトTM反射材使用。高輝度な反射性で夜間の安全性アップ
・シームテープシール加工
・メッシュ裏付(上・下・フード)
・二重ひよく式
・着脱フード付(透明ヒサシ付小フードマチ付)
・前開きパンツ
・袖口調節ボタン付
・収納袋付
・多孔湿ポリウレタンコーティング

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨衣 ナダレスリフレクティブスーツの型番304-0001161のページです。
型番304-0001161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨衣 ナダレスリフレクティブスーツ

雨衣 ナダレスリフレクティブスーツ

    雨衣 8850 スプルーススーツ

    雨衣 8850 スプルーススーツ

      雨衣 ナダレススーツ 4600

      雨衣 ナダレススーツ 4600

        雨衣 M8920高視認性雨衣 上下

        雨衣 M8920高視認性雨衣 上下

          ハイブリッドレインスーツ ブルー

          ハイブリッドレインスーツ ブルー

            1500 レインスーツ

            1500 レインスーツ

              コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

              コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

                7540 アドベントレイン

                7540 アドベントレイン

                  レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

                  レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

                    ハイブリッドレインスーツ グレー

                    ハイブリッドレインスーツ グレー

                      ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

                      ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

                        レインウェア 58700

                        レインウェア 58700

                          ストレッチレインスーツ

                          ストレッチレインスーツ

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ トオケミ カジメイク トラスコ中山 カジメイク 前垣 トオケミ トラスコ中山 アイトス ミスミ
                            通常価格 21,970円 13,554円 18,594円 30,271円 6,172円 1,267円 5,209円 4,018円 14,720円 6,172円 6,324円 4,940円 4,977円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   4日目~   6日目   1日目~   4日目~   1日目~   6日目   1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ 上下セット レインスーツ 上下セット レインスーツ レインスーツ レインスーツ 上下セット 上下セット
                            耐水圧 230Kpa/j実効値(JIS-L-1092 高水圧法) 150kpa/実効値(JIS-L-1092 高水圧法) - 30000mm/実効値(JIS-L-1092 高水圧法 表面加工・目皿未使用) - - - - - - - - -
                            耐水性 230kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法) - - - - - - - - - - - -
                            材質 表ナイロン100%(タフタ) 裏ポリエステル100%(メッシュ) 表ナイロン 100%(タフタ) 裏ポリエステル 100%(メッシュ) 表ナイロン100%(タフタ) 表ポリエステル100%(PUコーティング) 裏ナイロントリコット - - - - - - - - -
                            内容量 1着 1着 1着 1着 - - - - - - - - -

                            雨衣 ナダレスリフレクティブスーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            304-0001159
                            304-0001160
                            304-0001162
                            304-0001163
                            304-0001164
                            304-0001171
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 色詳細 サイズ詳細 内容量

                            21,970円

                            ( 24,167円 )
                            1個 -

                            10日目

                            オレンジM胸囲118腰回106オレンジジャケット/着丈70、胸囲118、裄丈85 パンツ/総丈104、股下73、腰回106-

                            21,970円

                            ( 24,167円 )
                            1個 -

                            10日目

                            オレンジLL胸囲124腰回112オレンジジャケット/着丈76、胸囲124、裄丈89 パンツ/総丈110、股下77、腰回112-

                            21,970円

                            ( 24,167円 )
                            1個 -

                            10日目

                            オレンジEL胸囲127腰回115オレンジジャケット/着丈80、胸囲127、裄丈91 パンツ/総丈113、股下79、腰回115-

                            22,990円

                            ( 25,289円 )
                            1個 -

                            10日目

                            オレンジ4L胸囲134腰回128オレンジジャケット/着丈84、胸囲134、裄丈93 パンツ/総丈114、股下80、腰回128-

                            24,548円

                            ( 27,003円 )
                            1個 -

                            10日目

                            オレンジ5L胸囲144腰回138オレンジジャケット/着丈84、胸囲144、裄丈93 パンツ/総丈115、股下80、腰回138-

                            21,970円

                            ( 24,167円 )
                            1個 -

                            10日目

                            ネイビーM胸囲118腰回106ネイビージャケット/着丈70、胸囲118、裄丈85 パンツ/総丈104、股下73、腰回106-

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました