(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨衣 M8920高視認性雨衣 上下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:304-0001486
雨衣 M8920高視認性雨衣 上下 アマイ M8920コウシニンセイアマイ ジョウゲ

通常単価(税別)
30,271円
税込単価
33,298円

【特長】・JIS T 8127高視認性安全服クラス3適合品透湿耐水:雨や風の侵...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 耐水圧:
    30000mm/実効値(JIS-L-1092 高水圧法 表面加工・目皿未使用)
  • 材質:
    表ポリエステル100%(PUコーティング) 裏ナイロントリコット
  • 内容量:
    1着

型番

304-0001486 解除

Loading...

 
カタログを表示

304-0001486 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
サイズ詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
304-0001486

304-0001486

オレンジ
S
胸囲115
腰回100
オレンジ
上着/着丈68、胸囲115、裄丈82 ズボン/総丈100、股下71、腰回100
1着

1個

30,271( 33,298円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T 8127高視認性安全服クラス3適合品透湿耐水:雨や風の侵入を防ぎながら、ウエア内の湿気を放出することで結露を防止する透湿耐水性素材を使用
・ミシン縫製後、縫い目にはシームテープで目貼り加工を施してあるので、高い耐水性をもっています
・規格適合に留まらず、動きやすさと強度、コストパフォーマンスを実現!
・高視認性安全服のグローバルスタンダード化
・高視認性ナダレススーツ透湿タイプ(軽量)
・ヘルメット対応大型フード
・チェストベンチレーション:背中だけでなく胸にもベンチレーションを設けることで、通常時の動きはもちろん、前屈み時にも積極的に換気することが出来ます
・バックベンチレーション:大開口のベンチレーションで積極的に換気します
・上着裾モーニングカット:前屈み時に、背中裾あたりが雨に濡れないようにモーニングカットしました
・パンツ裾ファスナー開閉:着脱時のし易さUP
・2種類の反射材:あらゆる環境や動きやすさを考慮した2種類の反射材使用
・雨天時の輝度と動きやすさの両立を図りました
・袖口二重袖(内袖もベルクロ+ゴムで調整可能)
・単に袖が2枚なだけでなく、グローブ着用時も便利な内袖も調整が可能です
・パンツ前開きタイプ:ファスナーでの開閉式です
・透湿度:10000g/m2/24h/実効値(JIS-L-1099B-1法)
・ヘルメット対応大型フード
・チェストベンチレーション:背中だけでなく胸にもベンチレーションを設けることで、通常時の動きはもちろん、前屈み時にも積極的に換気することが出来ます
・上着裾モーニングカット:前屈み時に、背中裾あたりが雨に濡れないようにモーニングカットしました
・パンツ裾ファスナー開閉:着脱時のし易さUP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨衣 M8920高視認性雨衣 上下の型番304-0001486のページです。
型番304-0001486に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨衣 M8920高視認性雨衣 上下

雨衣 M8920高視認性雨衣 上下

    雨衣 ナダレスリフレクティブスーツ

    雨衣 ナダレスリフレクティブスーツ

      雨衣 8850 スプルーススーツ

      雨衣 8850 スプルーススーツ

        7540 アドベントレイン

        7540 アドベントレイン

          雨衣 ナダレススーツ 4600

          雨衣 ナダレススーツ 4600

            7520 3Dブリーズレイン

            7520 3Dブリーズレイン

              レインウェアブラック

              レインウェアブラック

                レインウェアニュー

                レインウェアニュー

                  ハイブリッドレインスーツ ブルー

                  ハイブリッドレインスーツ ブルー

                    ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

                    ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム

                      TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー

                      TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー

                        雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

                        雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

                          1500 レインスーツ

                          1500 レインスーツ

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ カジメイク コクゴ カジメイク 川西工業 川西工業 トオケミ トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 カジメイク
                            通常価格 30,271円 21,970円 13,554円 4,018円 18,594円 4,720円 3,558円 3,715円 6,172円 6,324円 6,324円 31,595円 1,267円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   4日目~   10日目   6日目   7日目   4日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット - - レインスーツ レインスーツ レインスーツ トップス 上下セット
                            耐水圧 30000mm/実効値(JIS-L-1092 高水圧法 表面加工・目皿未使用) 230Kpa/j実効値(JIS-L-1092 高水圧法) 150kpa/実効値(JIS-L-1092 高水圧法) - - - - - - - - - -
                            材質 表ポリエステル100%(PUコーティング) 裏ナイロントリコット 表ナイロン100%(タフタ) 裏ポリエステル100%(メッシュ) 表ナイロン 100%(タフタ) 裏ポリエステル 100%(メッシュ) - 表ナイロン100%(タフタ) - - - - - - - -
                            内容量 1着 1着 1着 - 1着 - - - - - - - -

                            雨衣 M8920高視認性雨衣 上下のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            304-0001485
                            304-0001487
                            304-0001488
                            304-0001489
                            304-0001490
                            304-0001491
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 色詳細 サイズ詳細 内容量

                            30,271円

                            ( 33,298円 )
                            1個 -

                            10日目

                            オレンジSS胸囲112腰回97オレンジ上着/着丈65、胸囲112、裄丈80 ズボン/総丈98、股下69、腰回97-

                            30,271円

                            ( 33,298円 )
                            1個 -

                            10日目

                            オレンジM胸囲118腰回103オレンジ上着/着丈71、胸囲118、裄丈84 ズボン/総丈103、股下73、腰回103-

                            30,271円

                            ( 33,298円 )
                            1個 -

                            10日目

                            オレンジL胸囲121腰回106オレンジ上着/着丈74、胸囲121、裄丈87 ズボン/総丈105、股下75、腰回106-

                            30,271円

                            ( 33,298円 )
                            1個 -

                            10日目

                            オレンジLL胸囲124腰回109オレンジ上着/着丈77、胸囲124、裄丈89 ズボン/総丈108、股下77、腰回109-

                            30,271円

                            ( 33,298円 )
                            1個 -

                            10日目

                            オレンジEL胸囲127腰回112オレンジ上着/着丈81、胸囲127、裄丈92 ズボン/総丈111、股下79、腰回112-

                            30,860円

                            ( 33,946円 )
                            1個 -

                            10日目

                            オレンジ4L胸囲134腰回124オレンジ上着/着丈85、胸囲134、裄丈94 ズボン/総丈112、股下80、腰回124-

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました