(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨衣 8850 スプルーススーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:304-0001503
雨衣 8850 スプルーススーツ アマイ 8850 スプル-スス-ツ

通常単価(税別)
13,554円
税込単価
14,909円

【特長】・快適性を追求した軽量モデル!・アウトドア、ワーキング、通勤、通学等、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 耐水圧:
    150kpa/実効値(JIS-L-1092 高水圧法)
  • 材質:
    表ナイロン 100%(タフタ) 裏ポリエステル 100%(メッシュ)
  • 内容量:
    1着

型番

304-0001503 解除

Loading...

 
カタログを表示

304-0001503 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
サイズ詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
304-0001503

304-0001503

オレンジ
LL
胸囲124
腰回109
オレンジ
ジャケット/着丈76、胸囲124、裄丈87 パンツ/総丈110、股下77、腰回109
1着

1個

13,554( 14,909円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適性を追求した軽量モデル!
・アウトドア、ワーキング、通勤、通学等、シーンを選ばないオールマイティタイプ
・品質へのこだわり:十分に目のつまったメッシュ裏地をおしげもなく使用しているので、「単にメッシュを使用している」以上に着心地が良い
・ゆとり分量をきっちりとった、動きやすく立体的な型紙使用(基本寸法表には現れない)
・シームテープ部の防水性も、加工性より防水性を重視した貼り方
・「水漏れしない」という本来の目的をはずさない物作りを目指す
・様々なプリントや後加工が出来る多種多様性
・930フードとセットだと雨天時の視野も向上します
・換気(軽量で透湿性のある生地+胸と背中にベンチレーション)
・胸にもベンチレーションがあることで積極的に換気します
・透湿耐水:雨や風の侵入を防ぎながら、ウエア内の湿気を放出することで結露を防止する透湿耐水性素材を使用
・ミシン縫製後、縫い目にはシームテープで目貼り加工を施してあるので、高い耐水性をもっています
・透湿度:5000g/m2/24h/実効値(JIS-L-1099B-法)
・背中反射帯:背中には、大型の背抜をつけることで、快適性がUP。反射材も付いていて安全性も確保
・胸ベンチレーション:胸にも通気を付けることにより、通期効果がさらにUP
・袖口調節:袖口はベルトとゴムで簡単にできる仕組み
・二重ひよくで防水性アップ
・シームテープシール加工
・総ゴム入れパンツ
・収納袋付
・雨ホタル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨衣 8850 スプルーススーツの型番304-0001503のページです。
型番304-0001503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨衣 8850 スプルーススーツ

雨衣 8850 スプルーススーツ

    雨衣 ナダレスリフレクティブスーツ

    雨衣 ナダレスリフレクティブスーツ

      雨衣 ナダレススーツ 4600

      雨衣 ナダレススーツ 4600

        雨衣 M8920高視認性雨衣 上下

        雨衣 M8920高視認性雨衣 上下

          ハイブリッドレインスーツ ブルー

          ハイブリッドレインスーツ ブルー

            ハイブリッドレインスーツ グレー

            ハイブリッドレインスーツ グレー

              ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー

              ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ トオケミ トオケミ トラスコ中山
                通常価格 13,554円 21,970円 18,594円 30,271円 6,172円 6,172円 6,324円
                通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   4日目~   6日目   1日目  
                商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ レインスーツ レインスーツ
                耐水圧 150kpa/実効値(JIS-L-1092 高水圧法) 230Kpa/j実効値(JIS-L-1092 高水圧法) - 30000mm/実効値(JIS-L-1092 高水圧法 表面加工・目皿未使用) - - -
                材質 表ナイロン 100%(タフタ) 裏ポリエステル 100%(メッシュ) 表ナイロン100%(タフタ) 裏ポリエステル100%(メッシュ) 表ナイロン100%(タフタ) 表ポリエステル100%(PUコーティング) 裏ナイロントリコット - - -
                内容量 1着 1着 1着 1着 - - -

                雨衣 8850 スプルーススーツのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                304-0001501
                304-0001502
                304-0001504
                304-0001505
                304-0001506
                304-0001507
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 色詳細 サイズ詳細 内容量

                13,554円

                ( 14,909円 )
                1個 -

                10日目

                オレンジM胸囲118腰回103オレンジジャケット/着丈70、胸囲118、裄丈82 パンツ/総丈104、股下73、腰回103-

                13,554円

                ( 14,909円 )
                1個 -

                10日目

                オレンジL胸囲121腰回106オレンジジャケット/着丈73、胸囲121、裄丈85 パンツ/総丈107、股下75、腰回106-

                13,554円

                ( 14,909円 )
                1個 -

                10日目

                オレンジEL胸囲127腰回112オレンジジャケット/着丈80、胸囲127、裄丈90 パンツ/総丈113、股下79、腰回112-

                14,026円

                ( 15,429円 )
                1個 -

                10日目

                オレンジ4L胸囲134腰回124オレンジジャケット/着丈84、胸囲134、裄丈92 パンツ/総丈114、股下80、腰回124-

                14,252円

                ( 15,677円 )
                1個 -

                10日目

                オレンジ5L胸囲144腰回138オレンジジャケット/着丈84、胸囲144、裄丈92 パンツ/総丈115、股下80、腰回138-

                13,554円

                ( 14,909円 )
                1個 -

                10日目

                ブルーM胸囲118腰回103コバルトブルージャケット/着丈70、胸囲118、裄丈82 パンツ/総丈104、股下73、腰回103-

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました