(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨衣 ナダレススーツ 4600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:304-0001350
雨衣 ナダレススーツ 4600 アマイ ナダレススーツ 4600

通常単価(税別)
18,594円
税込単価
20,453円

【特長】・作業用透湿雨衣のロングセラー!・信頼を裏切りません・透湿タイプ(軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 耐圧式:
    230kpa/実効値(JIS--1092高水圧法)
  • 材質:
    表ナイロン100%(タフタ)
  • 内容量:
    1着

型番

304-0001350 解除

Loading...

 
カタログを表示

304-0001350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
サイズ詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
304-0001350

304-0001350

ネイビー
S
胸囲115
腰回100
ネイビー
ジャケット/着丈67、胸囲115、裄丈80 パンツ/総丈101、股下71、腰回100
1着

1個

18,594( 20,453円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業用透湿雨衣のロングセラー!
・信頼を裏切りません
・透湿タイプ(軽量)
・オックスフォード織:通常モデルに比べて糸の大きさを3倍にした糸を使い、丈夫なオックスフォード織となっております。地厚ながら軽量で、引裂強度や引張強度、摩耗性などあらゆる面で優れた耐久性を保持します
・「木の枝に引っかけて破れてしまう。」、「岩やコンクリートですぐに擦り切れてしまう。」などの耐久性でお悩みのかたには特におすすめです
・糸が太くすり切れ等に強いタイプ!!
・軽量でありながら、高強度な太番手糸を採用した高耐久モデル!
・とにかく破れや擦り切れにお悩みの方へはおすすめモデルです
・透湿耐水:雨や風の侵入を防ぎながら、ウエア内の湿気を放出することで結露を防止する透湿耐水性素材を使用
・ミシン縫製後、縫い目にはシームテープで目貼り加工を施してあるので、高い耐水性をもっています
・透湿度:2500g/m2/24h/実効値(JIS--1099 A-1法)
・6000g/m2/24h/実効値(JIS--1099 B-1法)
・3M高輝度反射帯使用:スコッチライトTM反射材使用。高輝度な反射性で夜間の安全性アップ
・袖口半ゴム半ベルト調節:袖口前側にマジックテープ付き調節ベルト、後ろ側はゴム絞り
・上下両開きファスナー:大型通気口で雨衣内の換気を。前にかがんでも水滴が侵入しにくい逆流防止フラップ付き
・メッシュ裏付(上・下・フード):上着、フード、パンツの裏にメッシュ付き。前開きパンツ(調節ヒモ入):ファスナー開き。腰部はゴム入れ絞り。腰部に調節コード入り
・シームテープシール加工
・ひよく+内側防水布付仕様
・上着両脇ゴム入れ絞り
・着脱フード付(透明ヒサシ付小フード)
・収納袋付
・衿口調節ボタン付
・多孔質ポリウレタンコーティング
・ポロエステル100%(メッシュ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨衣 ナダレススーツ 4600の型番304-0001350のページです。
型番304-0001350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨衣 ナダレススーツ 4600

雨衣 ナダレススーツ 4600

    雨衣 ナダレスリフレクティブスーツ

    雨衣 ナダレスリフレクティブスーツ

      雨衣 8850 スプルーススーツ

      雨衣 8850 スプルーススーツ

        ストレッチレインスーツ

        ストレッチレインスーツ

          3270 セレクトレインスーツ

          3270 セレクトレインスーツ

            レインウェア 58700

            レインウェア 58700

              レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター"

              レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター"

                フェニックス2

                フェニックス2

                  7540 アドベントレイン

                  7540 アドベントレイン

                    レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

                    レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ ミスミ カジメイク アイトス 前垣 マック カジメイク エスコ
                      通常価格 18,594円 21,970円 13,554円 4,977円 3,285円 4,940円 29,659円 5,126円 4,018円 14,190円
                      通常出荷日 10日目   10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット ボトムス 上下セット 上下セット トップス 上下セット 上下セット
                      耐圧式 230kpa/実効値(JIS--1092高水圧法) - - - - - - - - -
                      材質 表ナイロン100%(タフタ) 表ナイロン100%(タフタ) 裏ポリエステル100%(メッシュ) 表ナイロン 100%(タフタ) 裏ポリエステル 100%(メッシュ) - - - - - - -
                      内容量 1着 1着 1着 - - - - - - -

                      雨衣 ナダレススーツ 4600のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      304-0001351
                      304-0001352
                      304-0001353
                      304-0001354
                      304-0001355
                      304-0001356
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 色詳細 サイズ詳細 内容量

                      18,594円

                      ( 20,453円 )
                      1個 -

                      10日目

                      ネイビーM胸囲118腰回103ネイビージャケット/着丈70、胸囲118、裄丈82 パンツ/総丈104、股下73、腰回103-

                      18,594円

                      ( 20,453円 )
                      1個 -

                      10日目

                      ネイビーL胸囲121腰回106ネイビージャケット/着丈73、胸囲121、裄丈85 パンツ/総丈107、股下75、腰回106-

                      18,594円

                      ( 20,453円 )
                      1個 -

                      10日目

                      ネイビーLL胸囲124腰回109ネイビージャケット/着丈76、胸囲124、裄丈87 パンツ/総丈110、股下77、腰回109-

                      18,594円

                      ( 20,453円 )
                      1個 -

                      10日目

                      ネイビーEL胸囲127腰回112ネイビージャケット/着丈80、胸囲127、裄丈90 パンツ/総丈113、股下79、腰回112-

                      19,220円

                      ( 21,142円 )
                      1個 -

                      10日目

                      ネイビー4L胸囲134腰回124ネイビージャケット/着丈84、胸囲134、裄丈92 パンツ/総丈114、股下80、腰回124-

                      19,847円

                      ( 21,832円 )
                      1個 -

                      10日目

                      ネイビー5L胸囲144腰回138ネイビージャケット/着丈84、胸囲144、裄丈92 パンツ/総丈115、股下80、腰回138-

                      雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました