(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コクゴ 耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:304-0000700
コクゴ 耐切創手袋 タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を採用しています。・天...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アラミド
  • 仕様:
    手の平コート
  • 詳細タイプ:
    耐切創手袋
  • 材質:
    ステンレスワイヤー糸/アラミド繊維(ケブラー)
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 代表画像は使用イメージです。本製品はゼラストESDシールドのみとなります。
  • 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    ケブラーは、E.I. Dupont社の登録商標です。

型番

304-0000700 解除

Loading...

 
カタログを表示

304-0000700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
中指長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-0000700

M
250
ブラック/レッド
78
1双

1個

1,800( 1,980円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を採用しています。
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
・手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
・EN388 Cut Resistant Test : Level 5

【用途】
・清掃、サービス業 / 運輸、物流業 / 機械工業 / ガラス、建材関連業 / 自動車関連業 / 建築、設備メンテナンス業 など

(i)ご注意

  • 代表画像は使用イメージです。本製品はゼラストESDシールドのみとなります。
  • 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    ケブラーは、E.I. Dupont社の登録商標です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コクゴ 耐切創手袋の型番304-0000700のページです。
型番304-0000700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コクゴ 耐切創手袋

コクゴ 耐切創手袋

    ケミスターパーム手袋 540

    ケミスターパーム手袋 540

      ケミスターフィット手袋 No.520

      ケミスターフィット手袋 No.520

        低発塵新縫製手袋

        低発塵新縫製手袋

          手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)

          手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)

            耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

            耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

              ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋 ロング

              ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋 ロング

                シュレガード パームコート

                シュレガード パームコート

                  ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

                  ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

                    耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                    耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                      ケミスターパームFS 544 1双入

                      ケミスターパームFS 544 1双入

                        手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

                        手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

                          耐切創手袋(10ゲージ)

                          耐切創手袋(10ゲージ)

                            メーカー コクゴ ショーワグローブ ショーワグローブ マックス(手袋) エスコ アンセル ショーワグローブ 川西工業 コクゴ ショーワグローブ 東京硝子器械 エスコ ミドリ安全
                            通常価格 1,800円 1,842円 1,469円 4,020円 1,300円 2,977円 1,268円 810円 1,183円 1,557円 1,466円 1,163円 961円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            商品タイプ アラミド ポリウレタン その他 スムス ニトリルゴム その他 インナータイプ - - すべり止め その他 すべり止め その他
                            仕様 手の平コート - - - 背抜き 手の平コート ロング - 手の平コート 手の平コート - 背抜き -
                            詳細タイプ 耐切創手袋 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレスワイヤー糸/アラミド繊維(ケブラー) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - 1双 - - - -

                            コクゴ 耐切創手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            304-0000701
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            中指長さ
                            (mm)
                            内容量

                            1,800円

                            ( 1,980円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L260ブラック/グリーン81-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました