(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキレスフラーレ粉ふり 0.5mm×1830mm×30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アキレスフラーレ粉ふり 0.5mm×1830mm×30m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,900円
税込単価
74,690円

【特長】・解反性、作業性向上・優れた防炎性能で実績のあるアキレスフラーレ。・現...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 防炎性能を持っていますが自己消化性であり、火の中では燃えます。
    透明性は、紫外線暴露による劣化や、経時変化で悪くなっていきます。ご使用の状況により早めにお取りください。
    塩化ビニールは特性上ご使用環境により寸法が変化致します。

型番

307-0000133 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

307-0000133

1巻(30M)

1個

67,900( 74,690円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・解反性、作業性向上
・優れた防炎性能で実績のあるアキレスフラーレ。
・現場での作業性を向上させた「粉ふり」タイプです。防炎性能はそのままに、カーテン製作や養生現場での使い勝手が良くなります。
・防炎性:消防法施行令第4条の3に適合(防炎性=自己消化性)
・塩化ビニールの防炎性とは単に燃えにくいということではなく、万一火がついた際もメラメラと燃え広がることなく、延焼を最小限にくい止める自己消化性のことを言います。
・<フラーレ>と一般塩化ビニールフィルムの燃焼比較試験を行ったところ、接炎後15~20秒で一般塩化ビニールフィルムは燃えているのに、<フラーレ>はまだ燃えていません。
接炎後2分を経過してからも、一般塩化ビニールフィルムは大きな炎をあげて燃え広がっているのに対し、<フラーレ>は小さな炎が出ているにすぎません。
火元を取り除くと延焼せず自然に消化しました。ここに<フラーレ>の防火性と自己消化性が実証されました。
但し自己消化性とは火元がなくなったときに自ら消化するという意味であり、火の中では燃えますのでご注意ください。
・透明性は、紫外線暴露による劣化や、経時変化で悪くなっていきます。ご使用の状況により早めにお取りください。
・塩化ビニールは特性上ご使用環境により寸法が変化致します。
【耐薬品性】
・10%塩酸:○
・10%硫酸:◎
・5%酢酸:◎
10%水酸化ナトリウム:○
・10%アンモニア水:○
・50%エチルアルコール:×硬化収縮
・アセトン:×変形
・ベンゼン:×硬化収縮
・灯油:△硬化収縮
上記数値や内容は実側値の一例であり、保証値ではありません。
判定基準(ポリマー辞典より引用)
◎:優(全く、あるいはほとんど影響がない。)重量変化率10%以下
○:良(若干の影響はあるが、条件により十分使える。)重量変化率11~30%
△:可(なるべく使わない方がよい。)重量変化率31~100%
×:不可(大きく影響があるため、使用に適さない。)重量変化率101%以上

(i)ご注意

  • 防炎性能を持っていますが自己消化性であり、火の中では燃えます。
    透明性は、紫外線暴露による劣化や、経時変化で悪くなっていきます。ご使用の状況により早めにお取りください。
    塩化ビニールは特性上ご使用環境により寸法が変化致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アキレスフラーレ粉ふり 0.5mm×1830mm×30mの型番307-0000133のページです。
型番307-0000133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アキレスフラーレ粉ふり 0.5mm×1830mm×30m

アキレスフラーレ粉ふり 0.5mm×1830mm×30m

    塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

    塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

      1870x0.5mm UVクリアシート

      1870x0.5mm UVクリアシート

        UVクリアシート 透明糸入り

        UVクリアシート 透明糸入り

          エコサーティシートUV #4000

          エコサーティシートUV #4000

            UVカットガラス飛散防止シート

            UVカットガラス飛散防止シート

              エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

              エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

                0.26mm UVシート

                0.26mm UVシート

                  ECO#5000 グリーンシート

                  ECO#5000 グリーンシート

                    ターピー#13000 10年シート

                    ターピー#13000 10年シート

                      エコUVシート #4000 (シルバー)

                      エコUVシート #4000 (シルバー)

                        シースルーシート

                        シースルーシート

                          UVカット防災超強飛散防止シート

                          UVカット防災超強飛散防止シート

                            メーカー コクゴ ユタカメイク エスコ 萩原工業 萩原工業 アサヒペン トラスコ中山 エスコ 萩原工業 萩原工業 トラスコ中山 ユタカメイク アサヒペン
                            通常価格 67,900円 2,824円 8,981円 3,385円 1,454円 906円 3,378円 6,960円 1,990円 52,889円 2,158円 843円 1,887円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ 防炎シート 透明シート UVシート - - - - UVシート - - UVシート UVシート -
                            幅×長さ(m) 1.83×30 - - - - - - - - 3.6×5.4 - - -
                            厚さ(mm) 0.5 0.1 0.5 約0.5 - - 0.47 0.26 約0.47 0.99 0.33 0.18 -
                            内容量 1巻(30M) - - - - - - - - - - - -

                            アキレスフラーレ粉ふり 0.5mm×1830mm×30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました