(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVカットまもる君

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVカットまもる君

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,742円
税込単価
44,816円

【特長】・明るい光のもとでのびのび安心。・透明フィルムで紫外線だけをシャットア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UVシート
  • 幅×長さ(m):
    1.37×30
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 内容量:
    1巻(30M)

型番

307-0000132 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

307-0000132

1巻(30M)

1個

40,742( 44,816円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい光のもとでのびのび安心。
・透明フィルムで紫外線だけをシャットアウト。
・What’sUV(紫外線)UVのあれこれ
・UV光が多い時期4月ぐらいから多くなり、6~8月をピークに10月ぐらいまでの時期に注意が必要です。1日の間では午前10時から午後3時までが最も注意が必要です。
・注意する場所太陽光の当たる場所全てといえますが、北から南に向かって強くなる傾向にあり、太陽が頭上に来るほど強くなります。また雪や砂、水などの反射しやすいものに囲まれた場所も要注意です。
・UV光の種類と人体への影響UV光には波長によってABCの3種類がありUV-Cは地表には届かず、UV-Bは皮膚や目に対して有害な波長で、UV-AはUV-B程ではないですが長時間浴びた場合健康はへの影響が懸念されています。
・UV光は体内でビタミンDをつくるのを助ける働きがありますが、1日に必要とされるビタミンDをつくるには15分程度UVを浴びなければ十分とされていますので、日光浴もほどほどにし大気浴をするというような意識をもたれることがおすすめです。
・陽に当たってしまう商品も対象人体への影響ばかりでなく、商品の色褪せの原因となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVカットまもる君の型番307-0000132のページです。
型番307-0000132に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVカットまもる君

UVカットまもる君

    透光防炎シート(ロールタイプ)

    透光防炎シート(ロールタイプ)

      TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m

      TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m

        ラッセル塗装シート

        ラッセル塗装シート

          PEソフト防炎クロス

          PEソフト防炎クロス

            0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

            0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

              防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

              防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

                防炎シート

                防炎シート

                  ホワイト防炎シート

                  ホワイト防炎シート

                    防炎養生クロス(ロールタイプ)

                    防炎養生クロス(ロールタイプ)

                      防炎エコノミーシートロール

                      防炎エコノミーシートロール

                        900mm ステンレスシート(粘着)

                        900mm ステンレスシート(粘着)

                          白防炎シート(普及型)

                          白防炎シート(普及型)

                            メーカー コクゴ 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ アキレス トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 トラスコ中山 エスコ ユタカメイク
                            通常価格 40,742円 60,149円 2,562円 1,758円 31,712円 18,153円 23,531円 6,811円 2,725円 25,488円 11,525円 2,270円 2,706円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ UVシート 防炎シート 養生シート - 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート - 養生シート 防炎シート
                            幅×長さ(m) 1.37×30 1.8×50 1.8×5.1 - 1.81X50 - - - - 1.8×50 - - -
                            厚さ(mm) 0.5 0.25 - - 0.22 0.27 - 0.28 0.29 0.15 0.27 0.13 0.25
                            内容量 1巻(30M) - - - - - - - - - - - -

                            UVカットまもる君のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました