(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AAR31
ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石 ジクツキトイシ

ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石 AAR31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,798円 2,752円
税込単価
3,078円 3,027円

エフエスケー DIA・CBNバー ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石。

詳細情報を確認する

  • 分類:
    電着バー
  • 種類:
    単品
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • 軸径(mm):
    3
  • 砥粒:
    MDP
  • 最高使用回転速度(r.p.m):
    92000(オーバーハング13mm)
  • 結合剤:
    EP
  • 用途:
    精密
  • 適合材質:
    超硬合金、セラミックス、ガラス

Loading...

AAR31 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
軸長(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AAR31

140
1
3
32
A②

5個

2,798円

2,752

( 3,027円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エフエスケー DIA・CBNバー ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石。

カタログ

 

Loading...

AAR31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石の型番AAR31のページです。
型番AAR31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石

ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石

    CBNインターナルバー(円筒先丸)

    CBNインターナルバー(円筒先丸)

      CBN電着 ステンレス軸付砥石

      CBN電着 ステンレス軸付砥石

        ダイヤモンドバー 円錐タイプ30°

        ダイヤモンドバー 円錐タイプ30°

          ダイヤモンドバー 円錐タイプ60°

          ダイヤモンドバー 円錐タイプ60°

            ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

            ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

              メーカー エフエスケー トラスコ中山 エフエスケー PFERD PFERD トラスコ中山
              通常価格 2,798円 1,356円 1,266円 9,192円 17,272円 1,137円
              通常出荷日 8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~  
              分類 電着バー - 電着バー - - -
              種類 単品 - 単品 - - -
              材質/砥材 ダイヤ - CBN - - -
              軸径(mm) 3 3 - 6 6 3
              砥粒 MDP - BZY - - -

              ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AAR12
              AAR19
              AAR23
              AAR32
              AAR34
              AAR35
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              粒度
              (#)
              ダイヤ部最大径
              (mm)
              ダイヤ長さ/砥石部長さ
              (mm)
              軸長
              (mm)
              形状

              2,798円

              ( 3,078円 )
              5個 あり

              8日目

              2300.6332A②

              2,798円

              ( 3,078円 )
              5個 あり

              8日目

              2300.7332A②

              2,798円

              ( 3,078円 )
              5個 あり

              8日目

              2300.8332A②

              2,798円

              ( 3,078円 )
              5個 あり

              8日目

              1401.1433A②

              2,798円

              ( 3,078円 )
              5個 あり

              8日目

              1401.3433A②

              2,798円

              ( 3,078円 )
              5個 あり

              8日目

              1401.2433A②

              DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました