(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AAR01
ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石 ジクツキトイシ

ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石 AAR01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,727円
税込単価
1,900円

エフエスケー DIA・CBNバー ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石。

詳細情報を確認する

  • 分類:
    電着バー
  • 種類:
    単品
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • 砥粒:
    MDP
  • 結合剤:
    EP
  • 用途:
    精密、一般
  • 適合材質:
    超硬合金、セラミックス、ガラス

Loading...

AAR01 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
軸径(mm)
軸長(mm)
形状
最高使用回転速度(r.p.m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AAR01

600
0.3
2
3
34
A②
80000(オーバーハング13mm)

10個

1,727( 1,900円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エフエスケー DIA・CBNバー ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石。

商品情報

製品仕様

型番種類粒度材質/砥材ダイヤ部最大径ダイヤ長さ/砥石部長さ軸径分類
AAR01単品#600ダイヤ0.3mm2mm3mm電着バー
AAR05単品#600ダイヤ0.4mm2mm3mm電着バー
AAR09単品#325ダイヤ0.5mm2mm3mm電着バー
AAR13単品#325ダイヤ0.6mm2mm3mm電着バー
AAR17単品#230ダイヤ0.7mm3mm3mm電着バー
AAR21単品#230ダイヤ0.8mm3mm3mm電着バー
AAR25単品#170ダイヤ0.9mm3mm3mm電着バー
AAR29単品#140ダイヤ1.0mm3mm3mm電着バー
AAR33単品#140ダイヤ1.2mm4mm3mm電着バー
AAR37単品#140ダイヤ1.5mm4mm3mm電着バー
AAR41単品#140ダイヤ1.7mm4mm3mm電着バー
AAR45単品#100ダイヤ2.0mm4mm3mm電着バー
AAR49単品#100ダイヤ2.2mm5mm3mm電着バー
AAR53単品#100ダイヤ2.5mm5mm3mm電着バー
AAR61単品#100ダイヤ3.0mm5mm3mm電着バー
AAR65単品#100ダイヤ6.0mm6mm6mm電着バー
AAR69単品#100ダイヤ10.0mm10mm10mm電着バー
ABR01単品#100ダイヤ3.2mm5mm3mm電着バー
ABR04単品#100ダイヤ3.5mm5mm3mm電着バー
ABR10単品#100ダイヤ4.0mm5mm3mm電着バー
ABR13単品#100ダイヤ4.5mm5mm3mm電着バー
ABR16単品#100ダイヤ5.0mm5mm3mm電着バー
ABR19単品#100ダイヤ5.5mm6mm3mm電着バー
ABR22単品#100ダイヤ6.0mm6mm3mm電着バー
ABR25単品#100ダイヤ6.5mm7mm3mm電着バー
ABR31単品#100ダイヤ6.5mm7mm6mm電着バー
ABR34単品#100ダイヤ7.0mm7mm6mm電着バー
ABR37単品#100ダイヤ7.0mm7mm6mm電着バー
ABR46単品#100ダイヤ8.0mm8mm6mm電着バー
ABR49単品#100ダイヤ8.0mm8mm6mm電着バー
ABR76単品#80ダイヤ11.0mm10mm6mm電着バー
ABR77単品#100ダイヤ11.0mm10mm10mm電着バー
ABR79単品#80ダイヤ12.0mm10mm6mm電着バー
ABR80単品#100ダイヤ12.0mm10mm10mm電着バー
ABR82単品#80ダイヤ13.0mm10mm6mm電着バー
ABR83単品#80ダイヤ13.0mm10mm10mm電着バー
ABR85単品#80ダイヤ14.0mm10mm6mm電着バー
ABR86単品#80ダイヤ14.0mm10mm10mm電着バー
ABR88単品#80ダイヤ15.0mm10mm6mm電着バー
ABR89単品#80ダイヤ15.0mm10mm10mm電着バー

カタログ

 

Loading...

AAR01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石の型番AAR01のページです。
型番AAR01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石

ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石

    電着ダイヤモンドバー

    電着ダイヤモンドバー

      ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

      ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

        CBNインターナルバー(円筒先丸)

        CBNインターナルバー(円筒先丸)

          CBN電着 ステンレス軸付砥石

          CBN電着 ステンレス軸付砥石

            メーカー エフエスケー ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 エフエスケー
            通常価格 1,266円 3,486円 1,137円 1,356円 1,266円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
            分類 電着バー - - - 電着バー
            種類 単品 セット品 - - 単品
            材質/砥材 ダイヤ ダイヤ - - CBN
            砥粒 MDP - - - BZY
            結合剤 EP - - - EP

            ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            AAR05
            AAR09
            AAR13
            AAR17
            AAR21
            AAR25
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            粒度
            (#)
            ダイヤ部最大径
            (mm)
            ダイヤ長さ/砥石部長さ
            (mm)
            軸径
            (mm)
            軸長
            (mm)
            形状 最高使用回転速度
            (r.p.m)

            1,631円

            ( 1,794円 )
            10個 あり

            8日目

            6000.42334A②80000(オーバーハング13mm)

            1,504円

            ( 1,654円 )
            10個 あり

            8日目

            3250.52332A②80000(オーバーハング13mm)

            1,692円

            ( 1,861円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            3250.62332A②80000(オーバーハング13mm)

            1,332円

            ( 1,465円 )
            10個 あり

            8日目

            2300.73332A②80000(オーバーハング13mm)

            1,266円

            ( 1,393円 )
            10個 あり

            8日目

            2300.83332A②80000(オーバーハング13mm)

            1,266円

            ( 1,393円 )
            10個 あり

            8日目

            1700.93332A②80000(オーバーハング13mm)

            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました