(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GOM-804
DCミリオームメータ GOM-805/804 DCミリオームメータ

DCミリオームメータ GOM-805/804 GOM-804

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,053円
税込単価
101,258円

【特長】・50,000カウント・遅延測定:測定を開始する前に、試験電流が安定す...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    ミリオームメータ
  • 抵抗測定範囲:
    0~5.0000MΩ
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    223×283×102
  • 本体質量(g):
    3000
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 付属品:
    電源コード、4線テストリード、CD-ROM(ユーザーマニュアル)

型番

GOM-804 解除

Loading...

GOM-804 の仕様・寸法情報

型番
インタフェース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GOM-804

USB、RS-232C

1個

92,053( 101,258円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50,000カウント
・遅延測定:測定を開始する前に、試験電流が安定するまで測定された遅延時間設定が可能です。
・GOM-805機能は、パルス電流で被測定物の熱起電力の影響を排除します。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

GOM-804で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCミリオームメータ GOM-805/804の型番GOM-804のページです。
型番GOM-804に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCミリオームメータ GOM-805/804

DCミリオームメータ GOM-805/804

    多入力電子負荷装置

    多入力電子負荷装置

      P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

      P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

        クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

        クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

          プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

          プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

            デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

            デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

              現場用デジタルマルチメータ

              現場用デジタルマルチメータ

                3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                  オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                  オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                    ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

                    ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

                      高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

                      高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

                        デジタルクランプテスタ CENTER-202

                        デジタルクランプテスタ CENTER-202

                          クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

                          クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー PICOTEST 共立電気計器 エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー 共立電気計器 A-Gas Japan(旧FUSO) テクシオ・テクノロジー Rigol 菊水電子工業 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 92,053円 201,379円 999,999円 32,510円 260,000円 61,994円 12,771円 42,000円 10,625円 170,000円 137,103円 24,594円 20,810円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   5日目   1日目~   3日目   4日目   2日目~   5日目   2日目~   19日目   2日目~   5日目   5日目  
                            商品区分 ミリオームメータ - - - - - - - - - - - -
                            抵抗測定範囲 0~5.0000MΩ - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×H×D)(mm) 223×283×102 - - - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 3000 - - - - - - - - - - - -
                            電源 AC 100~240V - - - - - - - - - - - -

                            DCミリオームメータ GOM-805/804のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GOM-805
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            インタフェース

                            144,530円

                            ( 158,983円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            USB、RS-232C、GP-IB

                            回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました