(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーメータ GPM-8213

パワーメータ GPM-8213

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
125,667円 ~ 156,600円
税込価格
138,234円 ~ 172,260円

【特長】・4インチカラー液晶ディスプレイを採用しています。・スタンダード:メイ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流/交流:
    直流 / 交流
  • 単相/三相:
    単相
  • 最大入力電圧(V):
    600
  • 最大入力電流(A):
    20
  • サンプリング間隔:
    1s~9999.98H
  • 測定範囲:積算時間(H):
    0~9999.98
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 通信:
    USB
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    270×350×110
  • 本体質量(g):
    2900
  • 付属品:
    電源コード、テストリード、CD-ROM(ユーザーマニュアル)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
インタフェース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RS-232C、LAN、USB

1個

125,667( 138,234円 )

4日目

RS-232C、LAN、USB、GP-IB

1個

156,600( 172,260円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4インチカラー液晶ディスプレイを採用しています。
・スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示します。
・シンプル:4項目を同時表示します。
・IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーメータ GPM-8213

パワーメータ GPM-8213

    LCRメータ LCR-6002

    LCRメータ LCR-6002

      LCRメータ LCR-6100

      LCRメータ LCR-6100

        LCRメータ LCR-6200

        LCRメータ LCR-6200

          デジタル・マルチメータ VOAC7502

          デジタル・マルチメータ VOAC7502

            マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

            マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

              電圧データロガー

              電圧データロガー

                デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

                デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

                  デジタル・マルチメータ VOAC7602

                  デジタル・マルチメータ VOAC7602

                    クランプデータロガー

                    クランプデータロガー

                      計装 データロガー

                      計装 データロガー

                        直流電流計デジタルパネルメータモジュール

                        直流電流計デジタルパネルメータモジュール

                          DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

                          DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

                            メーカー テクシオ・テクノロジー アズワン アズワン アズワン 岩崎通信機 エヌエフ回路設計ブロック エスコ 横河計測株式会社 岩崎通信機 エスコ エスコ マザーツール ケースレーインスツルメンツ
                            通常価格 125,667円 168,029円 239,510円 308,350円 138,021円 228,000円 18,900円 47,201円 167,790円 34,100円 19,800円 5,000円 252,449円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   8日目   8日目   3日目   3日目   2日目   9日目   3日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品区分 本体 - - - - - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - - - - -
                            直流/交流 直流 / 交流 - - - - - - - - - - - -
                            単相/三相 単相 - - - - - - - - - - - -
                            最大入力電圧(V) 600 - - - - - - - - - - - -

                            パワーメータ GPM-8213のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました