(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GDM-8341
デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ 4ケタ1/2 デジタルマルチメータ

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ GDM-8341

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,994円
税込単価
68,193円

【特長】・豊富な機能をもったコストパフォーマンスの優れた50000カウントのデ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • CE:
    あり
  • レンジ切替:
    自動・手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~750
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~50M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~50μ
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    10~1M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    あり
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    あり
  • 測定データ転送機能:
    あり(オプション不要)
  • 電源:
    AC100/120/220/240V
  • 寸法(mm):
    265(W)×107(H)×302(D)
  • 本体質量(g):
    約2900
  • 付属品:
    ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード

(i)ご注意

  • 「GDM-8342G」は「GDM-8342+GPIB」と同一商品になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GDM-8341 解除

Loading...

GDM-8341 の仕様・寸法情報

型番
測定項目
測定範囲:温度(℃)
インタフェース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDM-8341

直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
-
USB

1個

61,994( 68,193円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な機能をもったコストパフォーマンスの優れた50000カウントのデジタルマルチメータです
・デュアル測定、デュアル表示が可能で、AC電圧と周波数、AC電流と周期などが測定し同時に表示できます

(i)ご注意

  • 「GDM-8342G」は「GDM-8342+GPIB」と同一商品になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • GDM-8342ならデータの連続保存がPCなしで簡単に可能。
  • 外部USBメモリへ長時間連続してデータを簡単に保存可能。
  • インターフェースは、全モデルUSBデバイスポートを装備。さらに、GDM-8342は、USBホストポートを装備しオプション(工場出荷時)でGPIBを装着可能です。
    GDM-8342のUSBホストポートは、USBメモリへデータログが可能で長時間のデータ収集が簡単にできます。
 

【機能】

  • DCV確度:0.02%
  • 〈測定機能〉
    AC/DC電流測定:500μA~10A、6レンジ
    DC電圧測定:500mV~1000V、5レンジ
    AC電圧測定:500mV~750V、5レンジ
    抵抗測定:500Ω~50MΩ、6レンジ
    キャパシタンス測定:5nF~50μF、5レンジ
    周波数測定:10Hz~1MHz、3レンジ
    温度:-200~+300℃(熱電対;J、K、Mタイプ)※
    導通テスト、ダイオードテスト、コンペア、REF%、MAX/MIN、REL
  • 演算機能:dBm、Hold、MX+B、1/X、dB
  • オート/マニュアルレンジ選択可能
  • AC測定:真の実効値
  • データログ機能:外部USBメモリへデータを連続保存可能※
  • EXCELアドイン機能:PCへデータログ
  • 〈インターフェース〉
    USBデバイスポート:全モデル標準装備、PCコントロール用
    USBホストポート:外部USBメモリへ連続データ保存(GDM-8342)
    GPIBインターフェース(GDM-8342、工場出荷時)
    Excelアドイン機能:Excelを使用することでPCへデータログ可能。また、設定の保存/呼出とデータログ用
 

Excelは米国マイクロソフト社の登録商標です。
※GDM-8342のみ

 

データログ(CSV形式)の例

Time(dd)Time
(hh:mm:ss)
1st Value1st Unit2nd Value2nd UnitCountNote
00:00:051.00E+00V DC----#START#00001#
00:00:061.01E+00V DC----200002#
00:00:060.99E+00V DC----#END#00003#
 

■前面/背面パネル

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ 製品の基本仕様・特長03

■デュアル表示の組み合わせ

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ 製品の基本仕様・特長04
-第2ディスプレイ
第1ディスプレイ-ACVDCVACIDCIHz/P
ACV
DCV×
ACI
DCI×
Hz/P××

【一般仕様】

コモン電圧最大500Vpk(大地グランドに対して)
ディスプレイVFD、2色
温度23℃±5℃
湿度<80%RH、10MΩを超えた抵抗測定では75%RH
使用環境室内
温度範囲0℃~+35℃、相対湿度:<80%RH;>35℃、相対湿度:<70%RH
高度<2000m
汚染度2
保存環境-10℃~+70℃
電源AC100/120/220/240V±10%、50/60Hz
消費電力最大15VA
寸法・質量265(W)×107(H)×302(D)mm(ハンドル、突起物を含む)、約2.9kg
付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリードGTL-207
 

【GDM-834Xシリーズ仕様】

DMMは、少なくとも30分間ウォームアップした状態で仕様が適用されます。下記の仕様の範囲内でDMMを操作するために必要な基本的な条件は以下のとおりです。

  • 校正:1年毎
  • 動作温度仕様:+18~+28℃、相対湿度:80%(結露なきこと)
  • 確度:±(読み値の%+デジット)
  • AC測定は、50%のデューティサイクルに基づいている。
  • 電源ケーブルは、精度を確保するために大地アースに接地する必要があります。
  • 全ての仕様は、第1ディスプレイにのみ適用。
 

■DC電圧

レンジ分解能フルスケール確度(1年23℃±5℃)入力抵抗
500.00mV10μV510.000.02+410MΩまたは>10GΩ
5.0000V100μV5.100010MΩまたは>10GΩ
50.000V1mV51.00011.1MΩ
500.00V10mV510.0010.1MΩ
1000.0V100mV1020.010MΩ
  • 入力値が選択したレンジのフルスケールを超えた場合、ディスプレイに-OL-(オーバーロード)が表示されます。
  • 仕様は1000Vまで保証されます。入力電圧が1000Vを超えた場合、アラームが発生します。
  • 全レンジ1000Vpeakの保護です。
 

■DC電流

レンジ分解能フルスケール確度(1年23℃±5℃)シャント抵抗負荷電圧
500.00μA10nA510.000.05+5100Ω最大0.06V
5.0000mA100nA5.10000.05+4100Ω最大0.6V
50.000mA1μA51.0000.05+4最大0.14V
500.00mA10μA510.000.10+4最大1.4V
5.0000A100μA5.10000.25+510mΩ最大0.5V
10.000A1mA12.0000.25+510mΩ最大0.8V
  • 500μA~500mAレンジは3.6Vの制限保護と0.5Aの保護ヒューズがあります。
    10Aレンジは、12Aの保護ヒューズがあります。
  • 入力値が選択したレンジのフルスケールを超えた場合、ディスプレイに-OL-(オーバーロード)が表示されます。
  • 仕様は10A入力まで保証されます。入力が10Aを超えた場合、アラームが発生します。
 

■AC電圧

レンジ分解能フルスケール確度(1年23℃±5℃)[1]
30~50Hz50~10kHz10k~30kHz30k~100kHz
500.00mV10μV510.001.00+400.50+402.00+603.00+120
5.0000V100μV5.10001.00+200.35+151.00+203.00+50
50.000V1mV51.0001.00+200.35+151.00+203.00+50
500.00V10mV510.00-0.5+151.00+20[2]3.00+50[2]
750.0V100mV765.0-0.5+15--

[1]仕様は、レンジの5%以上で正弦波入力です。
[2]入力電圧<300Vrms。

  • 仕様は750Vの入力に保証されています。入力値が750Vをこえたときにビープ音アラームが発生します。
  • 全てのレンジで1000Vピークの*入力保護。
  • AC結合の真の実効値-全レンジでDC400Vのバイアスまでの入力AC成分を測定します。
  • CATIIでは、600Vまで。*クレストファクタ:<3.0
 

■AC電流

レンジ分解能フルスケール確度(1年23℃±5℃)[1][2]負荷電圧
30~50Hz50~2kHz2k~5kHz5k~20kHz
500.00μA10nA510.001.50+500.50+401.50+503.00+75最大0.06V
5.0000mA100nA5.10001.50+400.50+201.50+403.00+60最大0.6V
50.000mA1μA51.0001.50+400.50+201.50+403.00+60最大0.14V
500.00mA10μA510.001.50+400.50+201.50+403.00+60[3]最大1.4V
5.0000A100μA5.10002.0+400.50+30--最大0.5V
10.000A1mA12.0002.0+400.50+30--最大0.8V

[1]500μAレンジでは35μA以上の入力が必要です。5mA~10Aレンジでは、フルスケールの5%以上の入力が必要です。
[2]入力電流>35μArms。
[3]入力電流(5k~20kHZ)<33mArms。

  • 仕様は10Aまで保証されています。測定対象の入力電流が10Aを超えたときにビープ音アラームが発生します。
 

■抵抗

レンジ分解能フルスケールテスト電流確度(1年23℃±5℃)[3]
500.00Ω10mΩ510.000.83mA0.1+5[1]
5.0000kΩ100mΩ5.10000.83mA0.1+3[1]
50.000kΩ51.00083μA0.1+3
500.00kΩ10Ω510.008.3μA0.1+3
5.0000MΩ100Ω5.1000830nA0.1+3
50.000MΩ1kΩ51.000560nA0.3+3[2]

[1]REL機能を使用。REL機能を使用しない場合、0.2Ωのエラーを追加。
[2]20MΩを超えた抵抗測定では、0.8%+3。
[3]500kΩを超えた抵抗測定の場合、テストリードにノイズの影響が発生するのを防ぐ為、付属テストリードではなくシールドされたケーブルを使用してください。

  • 開放回路電圧は、500~5MΩでは最大6V、50MΩレンジでは最大5.5Vに近似されます。
  • 全レンジで500Vpeakの入力保護
 

■温度(GDM-8342/8342Gのみ)

センサタイプ測定範囲分解能確度(1年23℃±5℃)
熱電対J
K
T
-200℃~+300℃0.1℃2℃代表値
  • 注意:温度仕様には、センサエラーは含まれません。
 

■導電テスト

レンジ分解能測定電流確度(1年23℃±5℃)
5000.0Ω100mΩ0.83mA0.10+5
 

■リフレッシュレート(Reading/s)

測定項目SMF
DCV/DCI/R51040
ACV/ACI51040
導電テスト/ダイオード102040
周波数/周期11076
キャパシタンス222
 

■キャパシタンス

レンジ分解能フルスケールテスト電流確度(1年23℃±5℃)[1]
5.000nF:0.5~1nF0.001nF5.1008.3μA2.0+20
5.000nF:1~5nF2.0+10
50.00nF:5~10nF0.01nF51.008.3μA2.0+30
50.00nF:10~50nF2.0+10
500.0nF0.1nF510.083μA2.0+4
5.000μF1nF5.1000.56mA
50.00μF10nF51.000.83mA

[1]5nF~50μFレンジは、入力がレンジの10%以上であることを確認してください。

 

■周波数

測定範囲確度(1年23℃±5℃)
10Hz~500Hz0.01%+5
500Hz~500kHz0.01%+3
500kHz~1MHz0.01%+5
  • AC+DC測定では、周波数測定ができません。
  • 全レンジで入力電圧1000Vまで保護
 

■ダイオート

レンジ分解能フルスケールテスト電流確度(1年23℃±5℃)
5.0000V100μV5.10000.83mA0.05+5
  • 入力保護500Vピーク。
  • 開放回路電圧約6V
 

■アクセサリ

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ 製品の基本仕様・特長05

GTL-205熱電対(Kタイプ)約1mとアダプタ

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ 製品の基本仕様・特長05

GTL-207テストリード

注意・禁止事項

【注意】

  • 機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。
  • 安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。
  • テクシオ・テクノロジーの製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。
  • テクシオ・テクノロジーの製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。

カタログ

 

GDM-8341で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズの型番GDM-8341のページです。
型番GDM-8341に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

    ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

    ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

        マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

        マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

          デジタル・マルチメータ VOAC7602

          デジタル・マルチメータ VOAC7602

            LCRメータ LCR-6000シリーズ

            LCRメータ LCR-6000シリーズ

              デジタル・マルチメータ VOAC7502

              デジタル・マルチメータ VOAC7502

                ファンクションジェネレータ FXG-2220

                ファンクションジェネレータ FXG-2220

                  DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                  DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                      LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

                      LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

                        2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                        2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                          DCミリオームメータ GOM-805/804

                          DCミリオームメータ GOM-805/804

                            メーカー テクシオ・テクノロジー カイセ テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ エヌエフ回路設計ブロック ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 61,994円 77,837円 221,036円 228,000円 167,790円 162,448円 138,021円 77,200円 62,963円 308,471円 231,000円 129,473円 92,053円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   3日目   3日目   4日目~   3日目   4日目   3日目~   3日目   3日目   14日目   4日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - - デジタル - デジタル - - - - デジタル -
                            商品区分 本体 本体 - - 本体 - 本体 - - - - 本体 -
                            CE あり - - - - - - - - - - あり -
                            レンジ切替 自動・手動 自動 - - 自動 - 自動 - - - - 自動 -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~600 - - 0~1000 - 0~1000 - - - - 0~1000 -

                            デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GDM-8342
                            GDM-8342G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定項目 測定範囲:温度
                            (℃)
                            インタフェース

                            73,608円

                            ( 80,969円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ダイオード試験 / 導通チェック / 周波数 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 温度 / 容量 / 抵抗 / 交流電流-200~+300USB

                            84,405円

                            ( 92,846円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ダイオード試験 / 導通チェック / 周波数 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 温度 / 容量 / 抵抗 / 交流電流-200~+300USB、GPIB

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました