(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,129円
税込単価
101,342円

【特長】・DCV基本確度:0.012%・デュアル測定・デュアル表示・真の実効値...

詳細情報を確認する

型番

GDM-8351 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDM-8351

1個

92,129( 101,342円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCV基本確度:0.012%
・デュアル測定・デュアル表示
・真の実効値:AC、AC+DC
・測定機能:12種類の測定項目と10種類のアドバンス測定
・インターフェース:USB(USB CDC、USB TMC切り替え可能)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高精度のDC電圧確度(0.012%)、デュアル測定・デュアル表示、12種類の測定機能およびDMMで最も頻繁に測定される測定パラメータに適した高度な演算機能を持つ5 1/2桁の高性能なデジタルマルチメーターです。
  • インターフェースは、USBや装置組み込みやテストアプリケーションのインターフェースとして使い慣れているRS-232C標準で装備し計測システムの構築に適しています。
  • デジタルI/Oは、PASS/FAIL判定出力、トリガ入力があり生産治具などに対応できます。
 

パネル説明

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351
(1)測定機能選択キー
(2)デュアル表示(デュアル測定では第1、2表示とも測定値を表示)
(3)4W用測定ターミナル:HI/LOセンス端子
(4)電圧、2W抵抗など電流測定を除く全ての測定ターミナル
(5)1A電流ターミナル:最大1.25A
(6)10A電流ターミナル:最大10A
(7)演算機能:MX+B、1/X、%と統計(最大/最小/平均/標準偏差)
(9)USBデバイスポート
(10)RSー232Cポート
デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

(8)デジタルI/Oポート:コンペア測定結果出力

 
デュアル測定、デュアル測定値表示
デュアル測定が可能な組み合わせ
デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

デュアル測定機能は、第1ディスプレイ(5 1/2桁)と第2ディスプレイ(4 1/2桁)に異なる測定値を表示することができます。
測定項目は様々な組み合わせが可能なため測定時間の短縮が可能です。

-ACVDCVAVIDCIHz/PΩ
ADV×
DCV××
ACI×
DCI××
Hz/P×××
Ω×××××
 

測定スピードと分解能

測定項目とリーディングレートの関係は下記のようになります。

機能とリーディングレートSlow(S)Medium(M)Fast(F)
DCV/DCI/R1040320
ACV/ACI1040320
導通テスト/ダイオード1040320
周波数/周期19.883
温度1040320
キャパシタンス222
 

アドバンス測定

DC電圧、DC電流など11種類の基本測定に加え、dBm、dB、Max/Min、リラティブ、ホールド、コンペア、演算測定(MX+B、1/X、%、統計)と10種類のアドバンス測定機能があります。

 

基本測定とアドバンス機能の組み合わせ

dBm電圧測定でdBm表示(0dBm=1mW)
dBm=10×log10(1000×V reading2/Rref)
dBdBm基準値に対する差をdB表示:dBm-dBm ref
W電力:V reading2/Rref
Max/Min測定中の最大値と最小値を表示
リラティブ測定基準値(測定または設定)との差を表示
ホールド測定測定値がしきい値(設定)を超えたときのみ表示を更新
コンベア測定上/下リミット値(設定)の範囲内/外をHigt、Pass、Lowで表示
デジタルI/Oへの結果を出力(Pass、Fall、Higt、Low)を出力
演算測定測定値に対して4種類の演算結果を表示
MX+B測定値(X)に係数Mをかけ、オフセットBを加算(減算)
1/X測定値(X)の逆数
%{(測定値=リファレンス)/リファレンス}×100[%]
 

アドバンスド測定

-ACV/DCVACV/ACIΩHz/P温度ダイオードキャパシタンス
dB××××××
dBm××××××
Max/Min×
Relative×
Hold××
コンペア×
Math××

カタログ

 

GDM-8351で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351の型番GDM-8351のページです。
型番GDM-8351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

      クランプメーター AD-5581

      クランプメーター AD-5581

        絶縁抵抗試験器 TOS7200

        絶縁抵抗試験器 TOS7200

          デジタルマルチメーター AD-5527A

          デジタルマルチメーター AD-5527A

            現場用デジタルマルチメータ

            現場用デジタルマルチメータ

              GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

              GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ

                LCRメータ LCR-6100

                LCRメータ LCR-6100

                  PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                  PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                      LCRメータ LCR-6000シリーズ

                      LCRメータ LCR-6000シリーズ

                        記録計用アダプタ 8302

                        記録計用アダプタ 8302

                          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

                          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ 菊水電子工業 エー・アンド・デイ 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー アズワン カイセ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 共立電気計器 カイセ
                            通常価格 92,129円 61,994円 23,635円 108,199円 2,200円 12,771円 141,728円 239,510円 39,091円 129,137円 162,448円 5,500円 32,355円
                            通常出荷日 4日目   4日目   15日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   8日目   4日目   2日目~   4日目~   6日目   5日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - - デジタル デジタル デジタル - デジタル - - - デジタル
                            商品区分 本体 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体 - - - 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
                            レンジ切替 自動 自動・手動 - - 手動 自動 自動・手動 - 自動 - - - 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~1000 - - 0~400 - 0~1000 - 0~1000 - - - 0~1000

                            デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました