(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
200,944円 ~ 330,674円
税込価格
221,038円 ~ 363,741円

【特長】・複数機能を1台で実現可能です。・モーターなどの振動や音声信号など低周...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    8型
  • 電源種類:
    AC 100~240V
  • サンプリングレート:
    1GS/s
  • 寸法(mm):
    384×127.3×208
  • 本体質量(g):
    3000
  • 付属品:
    プローブ、CD-ROM(ユーザーマニュアル)、電源コード、BNC-BNCケーブル、電源用出力ケーブル、DMM用テストリード

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
100

1個

200,944( 221,038円 )

60日目

4
100

1個

282,406( 310,647円 )

4日目

2
200

1個

283,932( 312,325円 )

19日目

4
200

1個

330,674( 363,741円 )

60日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数機能を1台で実現可能です。
・モーターなどの振動や音声信号など低周波のスペクトラム信号の測定に最適です。
・広い入力信号電圧(DC~300Vrms)に対応しております。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番MDO-2204EGMDO-2202EGMDO-2104EGMDO-2102EGMDO-2074EGMDO-2072EG
周波数帯域200MHz100MHz70MHz
チャンネル数42+Ext42+Ext42+Ext
最大メモリ長10M/ch
リアルタイムサンプルレート4CHモデル:最高 1GS/s(1、2CH使用時)、2CHモデル:最高 1GS/s(全CH)
機能スペクトラムアナライザ、2CH 25MHz 任意波形ジェネレータ
  • 任意波形発振器:2CH 16Kワード任意波形ファンクションジェネレータ;任意波形と正弦波、方形波、パルス、ランプ波、DC等
  • スペクトラムアナライザ機能:低周波数領域でスペクトラム解析のための便利ツール
 

【その他】

言語マルチ言語メニュー(日本語、英語その他使用可能)
日付と時間日付と時間を画面表示、データ保存時の日付/保存時のタイムスタンプ
内蔵ディスク32MB
電源電圧/消費電力AC100V~240V、50~60Hz、30W
操作環境0℃~+50℃
相対湿度≦80% at 40℃以下、相対湿度≦45% at 41℃~50℃
寸法384.0(W)×208.0(H)×127.3(D)mm
質量約2.8kg
付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)、BNC-BNCケーブル、電源用出力ケーブル、DMM用テストリード
 

■優れた基本性能のオシロスコープ

  • 8インチ、800×480 WVGA TFTカラー液晶ディスプレイ
  • 最大波形更新レート:120,000波形/秒
  • 垂直感度:1mV/div~10V/div.
  • セグメントメモリ:最大29,000 画面(1Kポイント時)を取得可能
  • サーチ機能:波形に条件設定でマークしジャンプ可能
  • 便利な機能:データログ、Go-No Go判定、マスク判定機能、デジタルフィルタ等
 
ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ オシロスコープ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

    アース導通試験器 TOS6200シリーズ

    アース導通試験器 TOS6200シリーズ

      ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

      ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

          ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

            プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

            プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

              交流電子電圧計

              交流電子電圧計

                ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

                ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

                  P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                  P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                    高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                    高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                      デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

                      デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

                        電圧データロガー VR-71用オプション

                        電圧データロガー VR-71用オプション

                          ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

                          ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

                            メーカー テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 Rigol テクシオ・テクノロジー Rigol エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 PICOTEST 岩崎通信機 岩崎通信機 T&D 岩崎通信機
                            通常価格 200,944円 27,223円 85,913円 61,994円 170,000円 260,000円 63,549円 230,000円 999,999円 130,477円 116,608円 1,520円 230,000円
                            通常出荷日 4日目~   2日目~   19日目   4日目   19日目   3日目   4日目   19日目   5日目   19日目   3日目~   6日目~   19日目  
                            商品区分 本体 - - - - - - プローブ - プローブ - - プローブ
                            アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - - - - -
                            垂直分解能(bit) 8 - - - - - - - - - - - -
                            ディスプレイサイズ 8型 - - - - - - - - - - - -
                            電源種類 AC 100~240V - - - - - - - - - - - -

                            ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました