(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSG-175
直流電子負荷装置 LSGシリーズ デンシフカソウチ

直流電子負荷装置 LSGシリーズ LSG-175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
258,907円
税込単価
284,798円

【特長】・カラー液晶(LCD)+10 キーを搭載しております。・最大5台までの...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    負荷装置
  • 入力種別:
    直流
  • 入力電圧(V):
    1.5~150
  • 電源:
    AC 90~132V/180~250V
  • 付属品:
    CD-ROM(取扱説明書、プログラミングマニュアル、デバイスドライバ)、電源コード、入力端子カバー、端子接続ねじセット(ボルト、ナット、スプリング、M8ワッシャー)

型番

LSG-175 解除

Loading...

LSG-175 の仕様・寸法情報

型番
入力電流(A)
入力電力(W)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSG-175

0~35
175
213.8×400.5×124.0
7000

1個

258,907( 284,798円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラー液晶(LCD)+10 キーを搭載しております。
・最大5台までのマスター・スレーブ並列運転が可能です。( 最大容量 9,45kW)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ブースターによる容量拡張対応
  • 前面パネルにカラー液晶(LCD)と10キーを採用し操作性と視認性を向上させた電子負荷装置です。
直流電子負荷装置 LSGシリーズ

LSG-175:175W/150V/35A
LSG-350:350W/150V/70A

直流電子負荷装置 LSGシリーズ

LSG-1050:1050W/150V/210A

 
型番入力定格
電力動作電圧電流
LSG-175175W1.5-150V0-35A
LSG-350350W1.5-150V0-70A
LSG-10501050W1.5-150V0-210A
 

付属品

  • アクセサリー CD-ROM(取扱説明書、プログラミングマニュアル、デバイスドライバ)
  • 電源コード
  • 入力端子カバー
  • 端子接続ねじ:2個セット(ボルト/ナット/スプリング/M8ワッシャー)

カタログ

 

LSG-175で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流電子負荷装置 LSGシリーズの型番LSG-175のページです。
型番LSG-175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直流電子負荷装置 LSGシリーズ

直流電子負荷装置 LSGシリーズ

    ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

    ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

      スペクトラムアナライザ GSP-9330

      スペクトラムアナライザ GSP-9330

        コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

        コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

          デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

          デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

            ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

            ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

              プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

              プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000A

                デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000A

                  DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                  DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                    DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

                    DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

                      DCミリオームメータ GOM-805/804

                      DCミリオームメータ GOM-805/804

                        周波数カウンター AD-5184

                        周波数カウンター AD-5184

                          マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                          マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ エヌエフ回路設計ブロック
                            通常価格 258,907円 200,944円 686,283円 258,000円 96,688円 - 290,272円 268,982円 62,963円 237,995円 92,053円 71,073円 228,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   2日目   2日目~   2日目~   お見積り   3日目   4日目~   3日目~   3日目   4日目   15日目   3日目  
                            商品区分 負荷装置 - - 直流・交流兼用 - 直流電源 直流電源 - - - - - -
                            入力種別 直流 - - - - - - - - - - - -
                            入力電圧(V) 1.5~150 - - - - - - - - - - - -
                            電源 AC 90~132V/180~250V - - - - AC100~240V - - - - - - -
                            付属品 CD-ROM(取扱説明書、プログラミングマニュアル、デバイスドライバ)、電源コード、入力端子カバー、端子接続ねじセット(ボルト、ナット、スプリング、M8ワッシャー) - - - - - - - - - - - -

                            直流電子負荷装置 LSGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSG-350
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入力電流
                            (A)
                            入力電力
                            (W)
                            寸法(W×D×H)
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)

                            348,142円

                            ( 382,956円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~70350213.8×400.5×124.08000

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました