(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PFR-100M250G
ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ 103Wチョクリュウアンテイカデンゲン

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ PFR-100M250G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
108,321円
税込単価
119,153円

最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電力(直流)(W):
    100
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    71×301×124
  • 本体質量(g):
    2500

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PFR-100M250G 解除

Loading...

PFR-100M250G の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
入力電圧(V)
インタフェース
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFR-100M250G

0~250
0~2
85~265
USB、RS-232C、LAN、GP-IB
CD-ROM(取扱説明書、プログラミングマニュアル、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、リアパネル用テストリード、基本アクセサリキット(出力端子カバー、ソケット、保護カバー、ショートワイヤ)、テストリード

1個

108,321( 119,153円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
【特長】
・自然空冷方式(ファンレス)による静音動作
・広範囲の電圧・電流設定が可能!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番定格電力出力※1
(電圧/電流)
リップル入力変動負荷変動インタフェース外形寸法
W×H×D(mm)
消費電力質量
CVCCCVCCCVCCUSB/
RS-232
LAN/
GP-IB
mVrmsmArmsmVmAmVmA
PFR-100L50100W0V-50V/0A-10A410881010-71×124×301150VA約2.5kg
PFR-100L50G※2100W0V-50V/0A-10A410881010
PFR-100M250100W0V-250V/0A-2A152301.2333.2-
PFR-100M250G※2100W0V-250V/0A-2A152301.2333.2

※1:出力電圧、電流は定格電力内での最大値となります。
※2:GP-IBを使用する場合、PFRシリーズ専用GP-IBケーブル(GTL-258)が必要です。

 
■一般仕様
冷却方式自然空冷
EMC計測製品クラスAテストについて、欧州EMC指令2014/30/EUに準拠
安全性欧州低電圧指令2014/35/EUに準拠
耐電圧電源入力:筐体間AC 1,500V、1 分間
電源入力:出力間AC 3,000V、1 分間
筐体:出力間DC 500V、1 分間
絶縁抵抗電源入力:筐体間100MΩ以上(DC 500V)
電源入力:出力間100MΩ以上(DC 500V)
筐体:出力間100MΩ以上(DC 500V)
■動作環境
動作温度0℃~+40℃
保存温度-20℃~+70℃
動作湿度20%~80%RH;結露がないこと
保存湿度20%~85%RH;結露がないこと
高度最高2,000m

■パネル説明

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ パネル説明
 

■付属品

【共通】

  • CD-ROM(取扱説明書、プログラミングマニュアル、USB ドライバ、テストスクリプト)
  • 電源コード
  • リアパネル用テストリード(GTL-134)
【PFR-100L50】
  • 基本アクセサリキット(PFR-001)[出力端子カバー×1、ソケット×1、保護カバー×2、ショートバー×1]
  • テストリード(GTL-104A):最大10A
【PFR-100M250】
  • 基本アクセサリキット(PFR-002)[出力端子カバー×1、ソケット×1、保護カバー×2、ショートワイヤ×1]
  • テストリード(GTL-105A):最大3A

 

外形図

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ 外形図

カタログ

 

PFR-100M250Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズの型番PFR-100M250Gのページです。
型番PFR-100M250Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

    P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

    P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

      小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

      小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

        直流電子負荷装置 LSGシリーズ

        直流電子負荷装置 LSGシリーズ

          コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

          コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

            高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

            高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

              ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

              ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

                小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

                小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

                  小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                  小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                    スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

                    スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

                      高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

                      高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

                        ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                        ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                          薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

                          薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

                            メーカー テクシオ・テクノロジー PICOTEST 高砂製作所 テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 菊水電子工業 岩崎通信機 高砂製作所 テクシオ・テクノロジー Rigol テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 99,000円 999,999円 102,806円 258,907円 258,000円 137,103円 230,000円 49,852円 31,132円 168,104円 216,654円 200,944円 244,020円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   26日目   4日目   2日目~   2日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   2日目~   4日目~   19日目  
                            商品区分 直流電源 - 直流電源 負荷装置 直流・交流兼用 直流電源 - 直流電源 直流電源 - 直流電源 - 直流電源
                            出力電力(直流)(W) 100 - - - - - - - - - - - 750
                            寸法(W×D×H)(mm) 71×301×124 - - - - - - - 127×282×145 - 229×304×143 - 214×437.5×43.6
                            本体質量(g) 2500 - - - - - - - - - - - 4500

                            ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            半導体検査装置の電源として
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/04
                            出力定格が大きいので幅広く使え、PCからの制御も行えるので使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PFR-100L50G
                            PFR-100L50N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            入力電圧
                            (V)
                            インタフェース 付属品

                            108,321円

                            ( 119,153円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~500~1085~265USB、RS-232C、LAN、GP-IBCD-ROM(取扱説明書、プログラミングマニュアル、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、リアパネル用テストリード、基本アクセサリキット(出力端子カバー、ソケット、保護カバー、ショートバー)、テストリード

                            99,000円

                            ( 108,900円 )
                            1個 あり

                            60日目

                            0~500~1085~265USB、RS-232C、GP-IBCD-ROM(取扱説明書、プログラミングマニュアル、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、リアパネル用テストリード、基本アクセサリキット(出力端子カバー、ソケット、保護カバー、ショートバー)、テストリード

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました