(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSU300-5
薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ ウスガタチョクリュウアンテイカデンゲン

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ PSU300-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
273,685円
税込単価
301,054円

【特長】・小型・軽量・高効率のスイッチング方式です。・出力スルーレート可変機能...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    423×447.2×43.6
  • 本体質量(g):
    8700
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 付属品:
    取扱説明書(CD-ROM)、出力端子カバー、アナログコネクタキット、M8出力端子ボルトセット、入力端子カバー

型番

PSU300-5 解除

Loading...

PSU300-5 の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSU300-5

0~300
0~5
1500

1個

273,685( 301,054円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・高効率のスイッチング方式です。
・出力スルーレート可変機能付です。
・内部抵抗制御機能を搭載しております。
・1Uサイズ/19インチラックマウント対応です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 出力電圧:6V~600Vまでの10タイプ
  • リモートセンシング
  • インターネットブラウザからの制御・監視
  • 3点プリセットメモリ
  • CC優先モード搭載
  • 4台までの並列接続
  • LAN、RS-232C/RS-485、USB標準装備/アナログコントロール標準装備
  • ワールドワイド対応AC入力
  • LabVIEW:ドライバ
 

PSUシリーズは積み重ね可能な19インチラックマウント対応フロントエアインテーク方式の1Uサイズ薄型直流安定化電源です。
最大容量1,560W、定格電圧6Vから600Vまでの10機種をラインナップ、4台までのワンコントロール並列運転も可能なため大容量電源としても使用可能です。
スルーレートコントロール、内部抵抗制御、CC優先モードや容易にプログラミングできるテストモードを搭載。外部アナログ制御や各種インタフェースでのコントロールにも対応、電子部品の信頼性試験、耐久試験、エージング、半導体バーンインなどのシステムに柔軟に対応します。

 

● 出力可変、CV/CC自動切り換え

最大容量1,560W、出力電圧6V~600V、出力電流2.6A~200Aまでの10機種をラインナップしています。設定可能な電圧・電流の範囲内で定電圧(CV)動作、定電流(CC)動作の自動切り替えになります。
CV/CCのどちらで動作するかは、電圧設定値(VSET)・電流設定値(ISET)と負荷抵抗値(RL)で決まります。
RL>(VSET/ISET)CV動作
RL<(VSET/ISET)CC動作

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ 特長1
型番PSU
6-20012.5-12020-7640-3860-25100-15150-10300-5400-3.8600-2.6
出力電圧0V~6V0V~12.5V0V~20V0V~40V0V~60V0V~100V0V~150V0V~300V0V~400V0V~600V
出力電流0A~200A0A~120A0A~76A0A~38A0A~25A0A~15A0A~10A0A~5A0A~3.8A0A~2.6A
定格出力電力1,200W1,500W1,520W1,520W1,500W1,500W1,500W1,500W1,520W1,560W
寸法423mm(W)×43.6mm(H)×447.2mm(D)
質量約8.7kg
 

● CC優先モード

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ 特長2

定電圧(CV)優先モードと定電流(CC)優先モードを選択することが可能です。例えばOUTPUT ON時に定電流動作となる負荷(LED等)を立ち上げる際の電流オーバーシュートを、テクシオ・テクノロジー独自の抑制回路により一般のスイッチング電源より小さくできます。

 

● スルーレート制御

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ 特長3

定電圧、定電流のスルーレートは、高速優先もしくはスルーレートを設定することができます。
スルーレート設定では、電圧、電流それぞれの上昇下降において別々に設定できますので、急激な電圧/電流の変化による負荷の損傷を抑えることができます。

 

● ブリーダ回路ON/OFF

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ 特長4
本器には出力端にコンデンサが接続されており、OUTPUT OFF時にその電荷を放電させるためのブリーダ回路が搭載されております。
ブリーダ回路をOFFすると、出力OFF時に接続されているバッテリやコンデンサの電荷の放電を少なくできます。

● 内部抵抗制御

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ 特長5

任意の内部抵抗を設定することが可能です。設定電圧から負荷電流による電圧降下分を差し引いた電圧を出力しますので、内部抵抗を持つ疑似バッテリーなどとしてご使用できます。

 

● 並列マスタースレーブ動作

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ 特長6

並列接続では同一機種4台までのワンコントロール並列運転が可能です。ワンコントロール並列運転時はマスター機だけに出力の合計が表示されます。
また、モニタ信号出力はマスター機のみで電流モニタは出力合計を表します。ブリーダ回路ON/OFFはマスター機のみ設定可能でスレーブ機は常にOFF、内部抵抗設定時は設定値を並列台数で除算した値となります。

 

● テストモード

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ 特長7

時間に合わせて、電圧、電流設定値を自動更新させるテスト機能を装備しております。
電圧・電流値、時間などの数値をCSVファイルで編集し、USBメモリを介して本体に読み込ませ実行することができます。
CSVファイルは10個まで保存できます。

  • STEP登録数:1~20,000
  • ループ回数:∞、1~10億
  • 最短:0.05秒、分解能:0.01秒

※最短0.05秒、分解能0.01秒で設定することは可能ですが、電源の出力は立上り・立下り速度や負荷条件に依存します。

 

● パネル説明

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ 特長8

1. パワースイッチ
2. USB Aポート:テストモードでのテストデータ読込/保存でUSBメモリを挿して使用
3. 電圧ツマミ:ファンクション設定では機能選択
4. Display Area
5. 電流ツマミ:ファンクション設定では設定値を選択・変更
6. AC入力端子:ワイヤクランプタイプ
7. 出力端子
 出力電圧60V以下のモデル:バスバータイプ
 出力電圧100V以上のモデル:ワイヤクランプ型コネクタ

8. USB Bポート:デジタル制御時使用
9. LANポート
10. RS 485/RS 232C
11. 外部アナログ制御入力
12. オプションスロット
13. リモートセンシング

<定格表>

出力定格

型番PSU
6-20012.5-12020-7640-3860-25100-15150-10300-5400-3.8600-2.6
定格出力電圧(*1)[V]612.5204060100150300400600
定格出力電流(*2)[A]200120763825151053.82.6
定格出力電力[W]1,2001,5001,5201,5201,5001,5001,5001,5001,5201,560

(*1)最小電圧は定格出力電圧の0.2%になります。
(*2)最小電流は定格出力電流の0.4%になります。

 

定電圧特性

型番PSU
6-20012.5-12020-7640-3860-25100-15150-10300-5400-3.8600-2.6
入力変動(*3)mV2.63.254681217324262
負荷変動(*4)mV2.63.254681217324262
リプルノイズ
(*5)
p-p(*6)mV606060606080100150200300
rms(*7)mV88888810254060
温度係数100ppm/℃(30分以上ウォームアップ後)
リモートセンシング
補償(片側)
V1112355555
立上時間
(*8)
全負荷ms8080808080150150150200250
無負荷ms8080808080150150150200250
立下時間
(*9)
全負荷ms1050508080150150150200250
無負荷ms5007008001,0001,1001,5002,0002,5003,0004,000
過渡応答時間(*10)ms1.5111112222

(*3)AC85~135Vacまたは170~265Vac、負荷固定において
(*4)無負荷から全負荷、AC入力電圧一定、リモートセンシング使用時において
(*5)JEITA RC-9131B(1:1)プローブによる
(*6)20MHz帯域制限フィルタ使用
(*7)5Hz~1MHzのバンドパスフィルタ使用
(*8)定格電圧の10%から90%までの時間、抵抗負荷において
(*9)定格電圧の90%から10%までの時間、抵抗負荷において
(*10)出力電圧が定格電圧の0.5%以内に復帰する時間となります。

 

定電流特性

型番PSU
6-20012.5-12020-7640-3860-25100-15150-10300-5400-3.8600-2.6
入力変動(*3)mA22149.65.84.53.532.52.382.26
負荷変動(*11)mA452920.212.6108765.765.52
リプルノイズ
(*12)
rmsmA40024015295754535251712
温度係数100ppm/℃(30分以上ウォームアップ後)

(*3)AC85~135Vacまたは170~265Vac、負荷固定において
(*11)出力電圧可変時(0~定格電圧間)、入力電圧一定時
(*12)6Vモデルは出力電圧が2V~6V(定格電流時)の値です。その他のモデルは出力電圧が定格10%~100%(定格電流時)の値です。

 

保護機能

型番PSU
6-20012.5-12020-7640-3860-25100-15150-10300-5400-3.8600-2.6
過電圧
保護(OVP)
設定範囲V0.6~6.61.25~13.752~224~445~665~1105~1655~3305~4405~660
分解能V0.060.1250.20.40.611.5346
過電流
保護(OCP)
設定範囲A5~2205~1325~83.63.8~41.82.5~27.51.5~16.51~110.5~5.50.38~4.180.26~2.86
分解能A42.41.520.760.50.30.20.10.0760.052
低電圧
保護(UVL)
設定範囲V0~6.30~13.120~210~420~630~1050~157.50~3150~4200~630
  • 加熱保護(OHP) 保護動作:出力オフ
  • センシング(SENSE) 保護動作:出力オフ
  • 入力保護(AC-FAIL) 保護動作:出力オフ
  • シャットダウン(SD) 保護動作:出力オフ
  • 過電力保護(OPL) 保護動作:定格電力 105% 超過時に出力オフ
 

外部アナログコントロール

  • 外部電圧による出力電圧制御:定格電圧の0%~100%(0V~5V/0V~10V)
  • 外部電圧による出力電流制御:定格電流の0%~100%(0V~5V/0V~10V)
  • 外部抵抗による出力電圧制御:定格電圧の0%~100%(0kΩ~5kΩ/0kΩ~10kΩ)
  • 外部抵抗による出力電流制御:定格電流の0%~100%(0kΩ~5kΩ/0kΩ~10kΩ)
  • 出力電圧モニタ:モニタ電圧選択可能:0V~5Vまたは0V~10V、精度は1%
  • 出力電流モニタ:モニタ電圧選択可能:0V~5Vまたは0V~10V、精度は1%
  • シャットダウン入力:TTL Lレベル(0V~0.5V)または短絡にて出力オフ
  • 出力オン・オフ入力:正論理・負論理選択可:TTLまたは短絡開放で出力ON/OFF
  • アラームクリア入力:TTL Lレベル(0V~0.5V)入力でアラームクリア
  • ステータス出力 CV/CC/ALM/PWR ON/OUT ON:オープンコレクタ出力、外部電源最大30V、最大シンク電流8mA
  • トリガ出力:TTL出力、Lレベル出力:最大0.8V、Hレベル出力:最低2.0V、最大シンク電流:8mA
  • トリガ入力:TTL入力、Lレベル入力:最大0.8V、Hレベル入力:最小2.0V、最大シンク電流:8mA
 

フロントパネル

  • 7セグ表示
  • 表示
    緑LED:CV, CC, V, A, VSR, ISR, DLY, RMY, RMT, LAN, M1, M2, M3, RUN, Output ON
    赤LED:ARM, ERR
  • ボタン
    Lock/Local(Unlock), PROT(ALM_CLR), Function(M1), Test(M2), Set(M3), Shift, Output
  • エンコーダー:電圧設定、電流設定、機能設定
  • USBポート:Type A
型番PSU
6-20012.5-12020-7640-3860-25100-15150-10300-5400-3.8600-2.6
電圧精度0.1%+mV122540801202003006008001,200
電流精度0.2%+mA6003602281147545301511.47.8
 

デジタル制御(RS-232/485, USB, LAN, GP-IB)

型番PSU
6-20012.5-12020-7640-3860-25100-15150-10300-5400-3.8600-2.6
出力電圧精度0.05%+mV36.251020305075150200300
出力電流精度0.2%+mA200120763825151053.82.6
電圧設定分解能mV0.20.40.71.323.45.210.213.620.4
電流設定分解能mA642.51.20.80.50.340.190.130.09
電圧測定精度0.1%+mV612.5204060100150300400600
電流測定精度0.2%+mA40024015276503020107.65.2
電圧測定分解能mV0.20.40.71.323.45.210.213.620.4
電流測定分解能mA642.51.20.80.50.340.190.130.09
 

入力特性

  • 入力定格:100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
  • 入力範囲:85Vac~265Vac、47Hz~63Hz
  • 最大入力電流:21A(100Vac)、11A(200Vac)
  • 突入電流:50A以下
  • 消費電力:2,000VA
  • 力率:0.99(100Vac)、0.98(200Vac)
  • 保持時間:20ms以上
型番PSU
6-20012.5-12020-7640-3860-25100-15150-10300-5400-3.8600-2.6
効率(*13)100Vac%77828384848484848484
200Vac%79858687878787878787

(*13)入力電圧100Vac/200Vac、定格出力電力時

 

インターフェイス

  • USB:
    TypeA 前面、USBメモリ用Mass strangeクラス
    TypeB 背面、PC用CDCクラス
  • LAN
    RJ-45、10/100Mbps(IEEE802.3)、MACアドレス、DNSアドレス、パスワード、ゲートウェイアドレス、IPアドレス、サブネットアドレス、Webポート、Socketポート
  • GP-IB
    IEEE488.1準拠
  • RS-232C
    RS-232C準拠 専用コネクタ
  • RS-485
    RS-485準拠 専用コネクタ
  • コマンド
    SCPI-1993、IEEE488.2準拠

環境条件

  • 動作温度:0℃ to 50℃
  • 保存温度:-25℃ to +70℃
  • 動作湿度:20% to 85%RH(結露なきこと)
  • 保存湿度:90%RH以下(結露なきこと)
  • 高度:最高2,000m
 

一般仕様

  • 質量:8.7kg以下
  • 寸法:423.0×43.6×447.2mm(W×H×D)
  • 冷却方式:強制空冷
  • EMC:2014/30/EU EN61326-1:2013 for Class A test
  • LVD:2014/35/EU EN61010-1:2010
  • 耐電圧
    AC-筐体間:1,500Vac/1分、AC-出力間:3,000Vac/1分
    出力-筐体間:1,000Vdc/1分
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC 500V)

外形図

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ 外形図

カタログ

 

PSU300-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズの型番PSU300-5のページです。
型番PSU300-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ

薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ

    小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

    小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

      薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

      薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

        薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

        薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

          小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

          小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

            P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

            P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

              多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

              多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

                ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                  電圧プローブ PMLシリーズ

                  電圧プローブ PMLシリーズ

                    デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

                    デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

                      ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

                      ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

                        コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                        コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                            メーカー テクシオ・テクノロジー 高砂製作所 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 高砂製作所 PICOTEST テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 273,685円 49,852円 289,000円 244,020円 102,806円 999,999円 76,024円 99,000円 36,499円 52,142円 - 258,000円 61,994円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   26日目   5日目   4日目   4日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   2日目~   4日目  
                            商品区分 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 - 直流電源 直流電源 - 直流電源 直流電源 直流・交流兼用 -
                            寸法(W×D×H)(mm) 423×447.2×43.6 - 422.8×432.8×43.6 214×437.5×43.6 - - 210×306×155 71×301×124 - 104×350×124 - - -
                            本体質量(g) 8700 - 8500 4500 - - 7000 2500 - - - - -
                            電源 AC 100~240V - AC 85~265V AC 85~265V - - AC 100/120/220/230V - - AC 100V AC100~240V - -
                            付属品 取扱説明書(CD-ROM)、出力端子カバー、アナログコネクタキット、M8出力端子ボルトセット、入力端子カバー - - - - - ユーザーマニュアル(CD-ROM)、電源コード、ショートバー、テストリード - - 取扱説明書、調整ドライバー、電源コード - - -

                            薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSU12.5-120
                            PSU150-10
                            PSU20-76
                            PSU40-38
                            PSU400-3.8
                            PSU6-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            出力電力(直流)
                            (W)

                            296,010円

                            ( 325,611円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~12.50~1201500

                            273,685円

                            ( 301,054円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~1500~101500

                            274,550円

                            ( 302,005円 )
                            1個 あり

                            90日目

                            0~200~761520

                            274,550円

                            ( 302,005円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~400~381520

                            273,685円

                            ( 301,054円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~4000~3.81520

                            296,010円

                            ( 325,611円 )
                            1個 あり

                            90日目

                            0~60~2001200

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました