(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPE-4323
多出力直流安定化電源 GPEシリーズ タシュツリョクチョクリュウアンテイカデンゲン

多出力直流安定化電源 GPEシリーズ GPE-4323

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
92,997円
税込単価
102,297円

【特長】・最大4出力の多出力直流電源・低リップル、低ノイズのドロッパ方式・各チ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電圧(直流)(V):
    0~32
  • 出力電流(直流)(A):
    0~3
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    210×306×155
  • 本体質量(g):
    7000
  • CH A:
    0~32V 0~3A
  • CH B:
    0~32V 0~3A
  • 電源:
    AC 100/120/220/230V
  • 付属品:
    ユーザーマニュアル(CD-ROM)、電源コード、ショートバー、テストリード

型番

GPE-4323 解除

Loading...

GPE-4323 の仕様・寸法情報

型番
出力数
CH C
CH D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPE-4323

4
0~5V 1A
0~15V 1A

1個

92,997( 102,297円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大4出力の多出力直流電源
・低リップル、低ノイズのドロッパ方式
・各チャンネル独立した絶縁出力
・10mV/1mAの表示分解能
・アウトプットON/OFFスイッチ付&外部接点ON/OFFコントロール
・設定値確認のためのV/I Check機能
・キーロック機能
・スマート冷却ファンにより低騒音を実現
・内部接続切替による直列(64V/3A)/並列運転(32V/6A)(CH1+CH2)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番出力数出 力
CH1CH2CH3CH4
GPE-232320~32V/0~3A0~32V/0~3A--
GPE-332330~32V/0~3A0~32V/0~3A5V(固定)/5Amax-
GPE-432340~32V/0~3A0~32V/0~3A0~5V/1Amax0~15V/1Amax
 

【定格】

出力範囲CH1/CH2
独立モード
0~32V/0~3A
CH1/CH2
直列
0~64V/0~3A
CH1/CH2
並列
0~32V/0~6A
CH35V、5A(GPE-3323)
0~5V、1A(GPE-4323)
CH40~15V、1A
定電圧動作(CV)入力変動≦ 0.01% + 3mV
負荷変動≦ 0.01% + 3mV(定格電流 ≦ 3A)
≦ 0.02% + 5mV(定格電流 > 3A)
リップル≦ 1mVrms(5Hz~1MHz)
過渡応答時間≦ 100μs(50%負荷変動 , 最低負荷 0.5A)
温度係数≦ 300ppm/℃
定電流動作(CC)入力変動≦ 0.2% + 3mA
負荷変動≦ 0.2% + 3mA
リップル≦ 3mArms
トラッキングモードトラッキング誤差≦ 0.1%fs + 10mV(fs=32V)
(無負荷時、負荷有のとき、負荷変動≦100mV 加算)
並列入力変動:≦ 0.01% + 3mV
負荷変動:
≦ 0.01% + 3mV(定格電流 ≦ 3A)
≦ 0.02% + 5mV(定格電流 > 3A)
直列入力変動:≦ 0.01% + 5mV
負荷変動:≦ 100mV
表示分解能電圧10mV/100mV
電流1mA/10mA
表示ディスプレイLCD4.3インチLCD
電流計3.200A フルスケール、4桁/3桁
電圧計33.00V フルスケール、4桁/3桁
確度設定/モニタ確度電圧:
±(0.1% rdg + 30mV)(4桁)
±(0.1% rdg + 200mV)(3桁)
電流:
±(0.3% rdg + 6mA)(4桁)
±(0.3% rdg + 20mA)(3桁)
CH3
(GPE-3323)
出力電圧5V, ±5%
出力電流5A
入力変動≦ 3mV
負荷変動≦ 10mV
リップル≦ 2mVrms(5Hz ~ 1MHz)
絶縁抵抗シャーシ - 出力端子≧ 20MΩ(DC 500V)
シャーシ - AC入力端子≧ 30MΩ(DC 500V)
動作環境室内、高度≦ 2,000m
周囲温度0~40℃
相対湿度≦ 80%(結露なきこと)
設置カテゴリII
汚染度2
保存環境周囲温度-10~+70℃
相対湿度≦ 70%(結露なきこと)
入力電圧AC 100V/120V/220V ± 10%、230V + 10%/-6% , 50/60Hz
最大消費電力420W/550VA
付属品ユーザーマニュアル CD×1、電源コード×1、ショートバー×1
テストリード:
GPE-2323:GTL-104A ×2
GPE-3323:GTL-104A ×3
GPE-4323:GTL-104A ×2 ,GTL-105A ×2
(GTL-104A:定格電流≦ 10A、GTL-105A:定格電流≦ 3A)
寸法210(W)×155(H)×306(D)mm
重量約7kg

【トラッキングモード】

●CH1とCH2の内部接続による直列/並列出力

フロントパネルのトラッキング切替スイッチにより、本体内部で CH1とCH2を直列もしくは並列に接続することが可能です。直列接続では電圧出力2倍やプラスマイナス電圧出力、どちらも出力可能です。(下図参照)

※直列接続時はCH1電圧表示の2倍が出力に、並列接続時はCH1電流表示の2倍が出力になります。合算表示ではありません。

多出力直流安定化電源 GPEシリーズ 特長1

<直列接続>

多出力直流安定化電源 GPEシリーズ 特長2

<並列接続>

多出力直流安定化電源 GPEシリーズ 特長3
-CH1CH2
INDEP32V/3A32V/3A
SERIES64V/3A or(±32V/3A)
PARALLEL32V/6A

カタログ

 

GPE-4323で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多出力直流安定化電源 GPEシリーズの型番GPE-4323のページです。
型番GPE-4323に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

      ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

      ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

        デジタル・マルチメータ VOAC7602

        デジタル・マルチメータ VOAC7602

          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

            デジタル・マルチメータ VOAC7502

            デジタル・マルチメータ VOAC7502

              ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

              ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                  プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                  プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                    マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                    マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                      ファンクションジェネレータ FXG-2220

                      ファンクションジェネレータ FXG-2220

                        DCミリオームメータ GOM-805/804

                        DCミリオームメータ GOM-805/804

                          3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール

                          3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー カイセ 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー マザーツール
                            通常価格 76,024円 162,448円 77,837円 167,790円 61,994円 138,021円 221,036円 129,473円 308,471円 228,000円 77,200円 92,053円 3,872円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   5日目   3日目   4日目   3日目   4日目   14日目   3日目   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 直流電源 - - - - - - - 直流電源 - - - -
                            出力電圧(直流)(V) 0~32 - - - - - - - - - - - -
                            出力電流(直流)(A) 0~3 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 210×306×155 - - - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 7000 - - - - - - - - - - - -

                            多出力直流安定化電源 GPEシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            モータードライバ用電源
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/31
                            0.01Vの精度で,30V-3A以上2CHのものを探しておりました.
                            とても使い勝手がよく,モータードライバ用電源として精度に問題なし,追加でもう1台購入しました.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モータードライバ用電源
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/31
                            0.01Vの精度で,30V-3A以上2CHのものを探しておりました.
                            とても使い勝手がよく,モータードライバ用電源として精度に問題なし,追加でもう1台購入しました.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GPE-2323
                            GPE-3323
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力数 CH C CH D

                            76,024円

                            ( 83,626円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2--

                            83,496円

                            ( 91,846円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            35V 5A-

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました