(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プローブ固定治具 3Dポジショナー アクセサリ

プローブ固定治具 3Dポジショナー アクセサリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,900円 ~ 210,006円
税込価格
14,190円 ~ 231,007円

【特長】・組み合わせると便利な「3Dポジショナー」とポジショナーアクセサリです...

詳細情報を確認する

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

型番
詳細タイプ
アーム部サイズ(mm)
ベース部
サイズ
本体質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プローブホルダ
-
-
ネジ穴:6mm、プローブ装着部:5~12mm
-
-

1個

12,900( 14,190円 )

19日目

3Dボジショナー スチール台座付
200
スチールタイプ(1200g、φ100mm)
装着可能径:9mm/11mm
-
-

1個

69,091( 76,000円 )

19日目

3Dボジショナー テーブルクランプ付
200
クランプタイプ(最大40mm)
装着可能径:9mm/11mm
-
-

1個

63,636( 70,000円 )

19日目

3Dボジショナー バキューム台座付
200
バキュームタイプ(φ85mm)
装着可能径:9mm/11mm
-
-

1個

95,454( 104,999円 )

19日目

3Dボジショナー マグネット台座付
130
マグネットタイプ(φ30mm)
装着可能径:9mm/11mm
-
-

1個

72,728( 80,001円 )

19日目

3Dボジショナー マグネット台座付
200
マグネットタイプ(φ30mm)
装着可能径:9mm/11mm
-
-

1個

75,455( 83,001円 )

19日目

3Dボジショナー スチール台座付
200
スチールタイプ(1200g、φ100mm)
装着可能径:5~17mm
-
-

1個

102,728( 113,001円 )

19日目

スチール台座
-
-
外径:100mm、ネジ穴:6mm
1.2kg
-

1個

25,670( 28,237円 )

19日目

アーム
130
-
ネジ:6mm
-
耐熱範囲:-40~85℃

1個

40,909( 45,000円 )

19日目

耐熱アーム
130
-
ネジ:6mm
-
耐熱範囲:-55~150℃

1個

200,005( 220,006円 )

19日目

アーム
200
-
ネジ:6mm
-
耐熱範囲:-40~85℃

1個

45,454( 49,999円 )

19日目

耐熱アーム
200
-
ネジ:6mm
-
耐熱範囲:-55~150℃

1個

210,006( 231,007円 )

19日目

テーブルクランプ
-
-
最大:40mm、ネジ穴:6mm×2
-
-

1個

23,000( 25,300円 )

19日目

マグネット台座
-
-
外径:30mm、ネジ穴:6mm
-
-

1個

27,989( 30,788円 )

19日目

マグネット台座
-
-
外径:40mm、ネジ穴:8mm
-
-

1個

33,000( 36,300円 )

19日目

ホルダ保持具
-
-
ネジ:6mm
-
プローブ先端治具2つを装着可能

1個

28,807( 31,688円 )

19日目

バキューム台座
-
-
外径:85mm、ネジ穴:8mm
-
-

1個

47,272( 51,999円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせると便利な「3Dポジショナー」とポジショナーアクセサリです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

 3Dポジショナー アクセサリ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プローブ固定治具 3Dポジショナー アクセサリ

プローブ固定治具 3Dポジショナー アクセサリ

    PCBAフレーム SKIDシリーズ

    PCBAフレーム SKIDシリーズ

      ICクリップ

      ICクリップ

        クランプ付デジタルマルチメーター 46591

        クランプ付デジタルマルチメーター 46591

          同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

          同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

            フレキシブル・フッククリップ TY219

            フレキシブル・フッククリップ TY219

              インターフェイスキット(PC接続)

              インターフェイスキット(PC接続)

                キャリングケース

                キャリングケース

                  LCRメーター LCR-916

                  LCRメーター LCR-916

                    デジタル接地抵抗計 ST-1520

                    デジタル接地抵抗計 ST-1520

                      ケルビンプローブ TY214

                      ケルビンプローブ TY214

                        リモートスイッチ付測定プローブ 7139A

                        リモートスイッチ付測定プローブ 7139A

                          PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                          PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                            メーカー 岩崎通信機 岩崎通信機 カイセ シグネット 岩崎通信機 東洋計測器 カイセ カイセ ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) 東洋計測器 共立電気計器 カイセ
                            通常価格 12,900円 104,548円 3,828円 19,600円 6,000円 3,500円 13,174円 980円 57,420円 37,692円 8,080円 6,000円 8,878円
                            通常出荷日 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目~  
                            商品区分 その他オプション その他オプション - - - - - - - - - - -

                            プローブ固定治具 3Dポジショナー アクセサリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました