(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKID-L
PCBAフレーム SKIDシリーズ ケイソクキキ

PCBAフレーム SKIDシリーズ SKID-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
199,096円
税込単価
219,006円

プリント基板とプローブを固定する治具。【特長】・3Dポジショナーと組み合わせる...

詳細情報を確認する

Loading...

SKID-L の仕様・寸法情報

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKID-L

300×340mm、高さ:20mm/100mm

1個

199,096( 219,006円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プリント基板とプローブを固定する治具。
【特長】
・3Dポジショナーと組み合わせることにより様々な用途が広がります。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

SKID-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCBAフレーム SKIDシリーズの型番SKID-Lのページです。
型番SKID-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCBAフレーム SKIDシリーズ

PCBAフレーム SKIDシリーズ

    高圧プローブ HV-60

    高圧プローブ HV-60

      リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 38104シリーズ

      リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 38104シリーズ

        CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続(防塵・防滴構造)

        CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続(防塵・防滴構造)

          CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続

          CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続

            記録計用アダプタ 8302

            記録計用アダプタ 8302

              テストリード TL-112a

              テストリード TL-112a

                ストレートテストピン

                ストレートテストピン

                  CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様

                  CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様

                    [EA707D-37用] PC接続ケーブル

                    [EA707D-37用] PC接続ケーブル

                      PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB

                      PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB

                        CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 電池仕様

                        CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 電池仕様

                          メモリハイコーダ

                          メモリハイコーダ

                            メーカー 岩崎通信機 アズワン アズワン チノー チノー 共立電気計器 アズワン カイセ チノー エスコ アズワン チノー エスコ
                            通常価格 104,548円 7,800円 630円 32,029円 38,977円 5,500円 2,200円 770円 29,441円 7,000円 13,000円 23,389円 192,410円
                            通常出荷日 19日目   1日目   8日目   14日目   14日目   6日目   12日目   4日目   7日目   1日目   8日目   14日目   1日目  
                            商品区分 その他オプション - - - - - - - - - - - -

                            PCBAフレーム SKIDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKID-M
                            SKID-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            157,277円

                            ( 173,005円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            160×240mm、高さ:20mm/100mm

                            104,548円

                            ( 115,003円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            160×160mm、高さ:20mm/100mm

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました