(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHV4002-5-RO
高電圧プローブ PHV4002シリーズ ケイソクキキ

高電圧プローブ PHV4002シリーズ PHV4002-5-RO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
452,381円
税込単価
497,619円

汎用オシロスコープにも幅広く使用可能な高電圧プローブです。周波数帯域(MHz)...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    プローブ
  • 入力インピーダンス(MΩ):
    1
  • 使用環境:
    0~50℃
  • 減衰比:
    1000:1
  • 適合入力容量(pF):
    10~50
  • 確度:
    ±2%
  • 入力RC:
    100MΩ//3pF
  • 最大入力電圧:
    CAT I:14kV(rms)(AC50/60Hz正弦波)、20kV(DC+ACpk)、40kV(Pules)(基準周期の1/10以下のパルス波形
  • コネクタ:
    BNC

型番

PHV4002-5-RO 解除

Loading...

PHV4002-5-RO の仕様・寸法情報

型番
ケーブル長(m)
詳細タイプ
周波数帯域(プローブ単体)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHV4002-5-RO

5
リードアウト対応ピン付
DC~100MHz

1個

452,381( 497,619円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用オシロスコープにも幅広く使用可能な高電圧プローブです。
周波数帯域(MHz)は3タイプございます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

高電圧プローブ PHV4002シリーズ

PHV4002-5-ROで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高電圧プローブ PHV4002シリーズの型番PHV4002-5-ROのページです。
型番PHV4002-5-ROに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高電圧プローブ PHV4002シリーズ

高電圧プローブ PHV4002シリーズ

    電圧プローブ PMLシリーズ

    電圧プローブ PMLシリーズ

      バナナプラグ P-411B(黒)

      バナナプラグ P-411B(黒)

        検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

        検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

          電圧プローブ PKTシリーズ

          電圧プローブ PKTシリーズ

            LCRメータ LCR700

            LCRメータ LCR700

              高電圧プローブ PVMシリーズ

              高電圧プローブ PVMシリーズ

                EA742GH用 マグネットアダプター

                EA742GH用 マグネットアダプター

                  接触アタッチメント(回転計) ENC-3

                  接触アタッチメント(回転計) ENC-3

                    先端金具・ストレート 8029

                    先端金具・ストレート 8029

                      マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                      マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                        高電圧プローブ PHV1000シリーズ

                        高電圧プローブ PHV1000シリーズ

                          高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                          高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                            メーカー 岩崎通信機 岩崎通信機 三商 DENSAN 岩崎通信機 アズワン 岩崎通信機 エスコ アズワン 共立電気計器 マザーツール 岩崎通信機 岩崎通信機
                            通常価格 405,239円 36,499円 1,700円 5,100円 39,363円 4,800円 511,500円 3,710円 9,600円 693円 2,200円 36,600円 130,477円
                            通常出荷日 19日目   19日目   4日目   1日目   19日目   1日目~   19日目   1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   19日目  
                            商品区分 プローブ プローブ - - プローブ - - - - - - プローブ プローブ
                            入力インピーダンス(MΩ) 1 - - - - - - - - - - - -
                            使用環境 0~50℃ - - - - - - - - - - - -
                            減衰比 1000:1 - - - - - - - - - - - -
                            適合入力容量(pF) 10~50 - - - - - - - - - - - -

                            高電圧プローブ PHV4002シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PHV4002-10-RO
                            PHV4002-3
                            PHV4002-3-RO
                            PHV4002-5
                            PHV4002-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長
                            (m)
                            詳細タイプ 周波数帯域(プローブ単体)

                            472,708円

                            ( 519,979円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10リードアウト対応ピン付DC~10MHz

                            405,239円

                            ( 445,763円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            3-DC~100MHz

                            407,334円

                            ( 448,067円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            3リードアウト対応ピン付DC~100MHz

                            450,286円

                            ( 495,315円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            5-DC~100MHz

                            521,524円

                            ( 573,676円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            8-DC~50MHz

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました