(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHV662-L
高電圧プローブ PHV66Xシリーズ ケイソクキキ

高電圧プローブ PHV66Xシリーズ PHV662-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
163,810円
税込単価
180,191円

【特長】・汎用オシロスコープにも幅広く使用可能な高電圧プローブです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

PHV662-L 解除

Loading...

PHV662-L の仕様・寸法情報

型番
減衰比
適合入力容量(pF)
確度
ケーブル長(m)
詳細タイプ
入力RC
周波数帯域(プローブ単体)
最大入力電圧
コネクタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHV662-L

100:1
10~50
±2%
2
-
50MΩ//7.5pF
DC~300MHz
2.8kV(rms)(AC50/60Hz正弦波)、4kV(DC+ACpk)、6kV(Pulse)(基準周期の1/10以下のパルス波形)
BNC

1個

163,810( 180,191円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用オシロスコープにも幅広く使用可能な高電圧プローブです。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

高電圧プローブ PHV64X/PHV66Xシリーズ

PHV662-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高電圧プローブ PHV66Xシリーズの型番PHV662-Lのページです。
型番PHV662-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

    高電圧プローブ PHV1000シリーズ

    高電圧プローブ PHV1000シリーズ

      電圧プローブ PMMシリーズ

      電圧プローブ PMMシリーズ

        電圧プローブ PMLシリーズ

        電圧プローブ PMLシリーズ

          恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

          恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

            LCRメータ LCR700

            LCRメータ LCR700

              電圧プローブ PKTシリーズ

              電圧プローブ PKTシリーズ

                パッシブ・プローブ SSシリーズ

                パッシブ・プローブ SSシリーズ

                  長谷川 待機表示付交流電車線用検電器

                  長谷川 待機表示付交流電車線用検電器

                    温度センサ T-300PC

                    温度センサ T-300PC

                      高電圧プローブ PVMシリーズ

                      高電圧プローブ PVMシリーズ

                        フレキシブル・フッククリップ TY219

                        フレキシブル・フッククリップ TY219

                          接地棒 CL-ER

                          接地棒 CL-ER

                            メーカー 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 アズワン 岩崎通信機 岩崎通信機 長谷川電機工業 アズワン 岩崎通信機 東洋計測器 アズワン
                            通常価格 130,477円 36,600円 33,000円 36,499円 262,762円 4,800円 39,363円 9,999円 108,318円 10,000円 511,500円 3,500円 3,600円
                            通常出荷日 19日目   6日目~   19日目   19日目   6日目   1日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   10日目   19日目   5日目   8日目  
                            商品区分 プローブ プローブ プローブ プローブ プローブ - プローブ プローブ - - - - -

                            高電圧プローブ PHV66Xシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PHV661-L
                            PHV661-L-RO
                            PHV662-L-RO
                            PHV663-L
                            PHV663-L-RO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            減衰比 適合入力容量
                            (pF)
                            確度 ケーブル長
                            (m)
                            詳細タイプ 入力RC 周波数帯域(プローブ単体) 最大入力電圧 コネクタ

                            130,477円

                            ( 143,525円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            100:110~50±2%1.2-50MΩ//7.5pFDC~400MHz2.8kV(rms)(AC50/60Hz正弦波)、4kV(DC+ACpk)、6kV(Pulse)(基準周期の1/10以下のパルス波形)BNC

                            131,429円

                            ( 144,572円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            100:110~50±2%1.2リードアウト対応ピン付50MΩ//7.5pFDC~400MHz2.8kV(rms)(AC50/60Hz正弦波)、4kV(DC+ACpk)、6kV(Pulse)(基準周期の1/10以下のパルス波形)BNC

                            164,762円

                            ( 181,238円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            100:110~50±2%2リードアウト対応ピン付50MΩ//7.5pFDC~300MHz2.8kV(rms)(AC50/60Hz正弦波)、4kV(DC+ACpk)、6kV(Pulse)(基準周期の1/10以下のパルス波形)BNC

                            184,762円

                            ( 203,238円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            100:110~50±2%3-50MΩ//7.5pFDC~250MHz2.8kV(rms)(AC50/60Hz正弦波)、4kV(DC+ACpk)、6kV(Pulse)(基準周期の1/10以下のパルス波形)BNC

                            185,715円

                            ( 204,287円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            100:110~50±2%3リードアウト対応ピン付50MΩ//7.5pFDC~250MHz2.8kV(rms)(AC50/60Hz正弦波)、4kV(DC+ACpk)、6kV(Pulse)(基準周期の1/10以下のパルス波形)BNC

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました