(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMM511A
電圧プローブ PMMシリーズ ケイソクキキ

電圧プローブ PMMシリーズ PMM511A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,000円
税込単価
36,300円

【特長】・500MHz位までの広帯域を持つオシロスコープに最適でコンパクトなプ...

詳細情報を確認する

型番

PMM511A 解除

Loading...

PMM511A の仕様・寸法情報

型番
減衰比
適合入力容量(pF)
ケーブル長(m)
詳細タイプ
入力RC
周波数帯域(プローブ単体)
最大入力電圧
コネクタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMM511A

10:1
7~25
1.2
-
10MΩ//11pF
DC~500MHz
400Vrms(CATⅠ)、300Vrms(CATⅡ)
BNC

1個

33,000( 36,300円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・500MHz位までの広帯域を持つオシロスコープに最適でコンパクトなプローブです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

電圧プローブ PMMシリーズ

PMM511Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電圧プローブ PMMシリーズの型番PMM511Aのページです。
型番PMM511Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電圧プローブ PMMシリーズ

電圧プローブ PMMシリーズ

    高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

    高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

      高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

      高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

        高電圧プローブ PHV1000シリーズ

        高電圧プローブ PHV1000シリーズ

          電圧プローブ PMLシリーズ

          電圧プローブ PMLシリーズ

            恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

            恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

              パッシブ・プローブ SSシリーズ

              パッシブ・プローブ SSシリーズ

                LCRメータ LCR700

                LCRメータ LCR700

                  電圧プローブ PKTシリーズ

                  電圧プローブ PKTシリーズ

                    温度センサ T-300PC

                    温度センサ T-300PC

                      フレキシブル・フッククリップ TY219

                      フレキシブル・フッククリップ TY219

                        接地棒 CL-ER

                        接地棒 CL-ER

                          アリゲータクリップ小 CL-14

                          アリゲータクリップ小 CL-14

                            メーカー 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 アズワン 岩崎通信機 アズワン 東洋計測器 アズワン 三和電気計器
                            通常価格 33,000円 164,762円 130,477円 36,600円 36,499円 262,762円 9,999円 4,800円 39,363円 10,000円 3,500円 3,600円 1,200円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   6日目~   19日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   19日目   10日目   5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 プローブ プローブ プローブ プローブ プローブ プローブ プローブ - プローブ - - - -

                            電圧プローブ PMMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMM513A
                            PMM513A-RO
                            PMM515A
                            PMM515A-RO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            減衰比 適合入力容量
                            (pF)
                            ケーブル長
                            (m)
                            詳細タイプ 入力RC 周波数帯域(プローブ単体) 最大入力電圧 コネクタ

                            72,096円

                            ( 79,306円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10:17~253--DC~380MHz400Vrms(CATⅠ)、300Vrms(CATⅡ)BNC

                            73,143円

                            ( 80,457円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10:17~253リードアウト対応ピン付-DC~380MHz400Vrms(CATⅠ)、300Vrms(CATⅡ)BNC

                            105,620円

                            ( 116,182円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10:17~255--DC~175MHz400Vrms(CATⅠ)、300Vrms(CATⅡ)BNC

                            106,667円

                            ( 117,334円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10:17~255リードアウト対応ピン付-DC~175MHz400Vrms(CATⅠ)、300Vrms(CATⅡ)BNC

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました