(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PML751
電圧プローブ PMLシリーズ ケイソクキキ

電圧プローブ PMLシリーズ PML751

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,858円
税込単価
73,544円

【特長】・ハイ・インピーダンス仕様とロー・インピーダンス仕様の2種類があり、L...

詳細情報を確認する

Loading...

PML751 の仕様・寸法情報

型番
入力インピーダンス(MΩ)
減衰比
適合入力容量(pF)
ケーブル長(m)
詳細タイプ
入力RC
周波数帯域(プローブ単体)
最大入力電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PML751

50Ω
10:1
-
1.3
-
500Ω//2pF
DC~1500MHz
12V(DC+ACpk)

1個

66,858( 73,544円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイ・インピーダンス仕様とロー・インピーダンス仕様の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも取り揃えております。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

電圧プローブ PMLシリーズ

PML751で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電圧プローブ PMLシリーズの型番PML751のページです。
型番PML751に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電圧プローブ PMLシリーズ

電圧プローブ PMLシリーズ

    USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

    USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

      高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

      高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

        多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

        多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

            薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ

            薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ

              高電圧プローブ PHV4002シリーズ

              高電圧プローブ PHV4002シリーズ

                同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

                同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

                  パッシブ・プローブ SSシリーズ

                  パッシブ・プローブ SSシリーズ

                    多入力電子負荷装置

                    多入力電子負荷装置

                      6・1/2桁デジタルマルチメータ

                      6・1/2桁デジタルマルチメータ

                        KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"

                        KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"

                          オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                          オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                            メーカー 岩崎通信機 PicoTechnology 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 36,499円 1,300円 164,762円 76,024円 61,994円 273,685円 405,239円 6,000円 9,999円 201,379円 118,602円 11,297円 10,625円
                            通常出荷日 19日目   5日目~   19日目   4日目   4日目   19日目~   19日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   2日目~   1日目   2日目~  
                            商品区分 プローブ - プローブ - - - プローブ - プローブ - - - プローブ
                            コネクタ BNC - BNC - - - BNC - - - - - -

                            電圧プローブ PMLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PML712-RO
                            PML721
                            PML721-RO
                            PML751-RO
                            PML791
                            PML791-RO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入力インピーダンス
                            (MΩ)
                            減衰比 適合入力容量
                            (pF)
                            ケーブル長
                            (m)
                            詳細タイプ 入力RC 周波数帯域(プローブ単体) 最大入力電圧

                            55,000円

                            ( 60,500円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            110:110~252リードアウト対応ピン付10MΩ//11.5pFDC~350MHz400Vrms(CATⅠ)、300Vrms(CATⅡ)

                            39,799円

                            ( 43,779円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            120:17~201.2-20MΩ//5.6pFDC~500MHz400Vrms(CATⅠ)、300Vrms(CATⅡ)

                            40,799円

                            ( 44,879円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            120:17~201.2リードアウト対応ピン付20MΩ//5.6pFDC~500MHz400Vrms(CATⅠ)、300Vrms(CATⅡ)

                            67,905円

                            ( 74,696円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            50Ω10:1-1.3リードアウト対応ピン付500Ω//2pFDC~1500MHz12V(DC+ACpk)

                            68,953円

                            ( 75,848円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            50Ω100:1-1.3-5kΩ//2.6pFDC~1500MHz30V(DC+ACpk)

                            70,000円

                            ( 77,000円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            50Ω100:1-1.3リードアウト対応ピン付5kΩ//2.6pFDC~1500MHz30V(DC+ACpk)

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました