(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bumblebee(バンブルビー)シリーズ/アクティブ・差動プローブ

Bumblebee(バンブルビー)シリーズ/アクティブ・差動プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
124,762円 ~ 628,381円
税込価格
137,238円 ~ 691,219円

岩崎通信機のBumblebee(バンブルビー)シリーズ、広帯域・高CMRR/高...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
商品区分
使用環境
減衰比
ノイズ
ケーブル長(m)
詳細タイプ
オフセットレンジ
オフセットドリフト
入力RC
周波数帯域(プローブ単体)
カップリング
DCゲイン確度
コネクタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プローブ
0~50℃、80%RH以下(31℃にて)
50:1、100:1、250:1、500:1
55mV(50:1、100:1)、75mV(250:1、500:1)
本体・BNC間:2、本体・測定リード:0.25
-
±4V、15bit/最小ステップ < 125μV
150 μV/ºC(50:1、100:1)、40 μV/ºC(250:1、500:1)
5MΩ//4pF(入力⇔GND)、10MΩ//2pF(入力間)
300/400MHz
50Ω
±0.7%(50:1、100:1)、±0.35%(250:1、500:1)
BNC

1個

628,381( 691,219円 )

19日目

その他オプション
-
-
-
-
プローブコントロールボックス(2台用)
-
-
-
-
-
-
-

1個

124,762( 137,238円 )

19日目

その他オプション
-
-
-
-
プローブコントロールボックス(4台用)
-
-
-
-
-
-
-

1個

182,858( 201,144円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

岩崎通信機のBumblebee(バンブルビー)シリーズ、広帯域・高CMRR/高電圧差動プローブです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

高電圧差動プローブ Bumblebee
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Bumblebee(バンブルビー)シリーズ/アクティブ・差動プローブ

Bumblebee(バンブルビー)シリーズ/アクティブ・差動プローブ

    高電圧差動プローブ SS-320

    高電圧差動プローブ SS-320

      アクティブプローブ TETRISシリーズ

      アクティブプローブ TETRISシリーズ

        高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

        高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

          交流電子電圧計

          交流電子電圧計

            オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

            オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

              電圧データロガー VR-71用オプション

              電圧データロガー VR-71用オプション

                マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A

                マルチファンクションジェネレーター AD-8623A・AD-8624A

                  高電圧プローブ PHV4002シリーズ

                  高電圧プローブ PHV4002シリーズ

                    LCRメータ LCR-6002

                    LCRメータ LCR-6002

                      パッシブ・プローブ SSシリーズ

                      パッシブ・プローブ SSシリーズ

                        カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                        カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                          ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

                          ファンクションジェネレータ DG1000Zシリーズ

                            メーカー 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー T&D エー・アンド・デイ 岩崎通信機 アズワン 岩崎通信機 カイセ Rigol
                            通常価格 124,762円 116,191円 123,810円 137,103円 63,549円 10,625円 1,520円 62,000円 405,239円 168,029円 9,999円 49,941円 85,913円
                            通常出荷日 19日目   3日目   19日目   2日目~   4日目   2日目~   6日目~   15日目   19日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   19日目  

                            Bumblebee(バンブルビー)シリーズ/アクティブ・差動プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました