(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS-626M
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ ケイソクキキ

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ SS-626M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230,000円
税込単価
253,000円

【特長】・大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応したロゴスキーコイル...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    プローブ
  • センサ部使用温度範囲(℃):
    -40~125
  • 絶対最大di/dt(Peak)(kA/μs):
    80
  • 絶対最大di/dt(RMS)(kA/μs):
    3.0
  • 最大ピーク電圧:
    5kV
  • コイル線径(φmm):
    3
  • 寸法(mm):
    80×35×165
  • 本体質量(g):
    400
  • 付属品:
    同軸ケーブル、取扱説明書、調整用ドライバ、ハードケース、テスト用電池

型番

SS-626M 解除

Loading...

SS-626M の仕様・寸法情報

型番
感度
ピーク電流(A)
ピークdi/dt(kA/μs)
ノイズ
コイル長(mm)
周波数帯域(プローブ単体)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-626M

5
1200
60
3.5mV rms
200
1Hz~20MHz

1個

230,000( 253,000円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応したロゴスキーコイル(AC)です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

SS-626Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズの型番SS-626Mのページです。
型番SS-626Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

      ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

      ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

        P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

        P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

          パッシブ・プローブ SSシリーズ

          パッシブ・プローブ SSシリーズ

            高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

            高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

              電圧プローブ PMMシリーズ

              電圧プローブ PMMシリーズ

                高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

                高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

                  高電圧プローブ PVMシリーズ

                  高電圧プローブ PVMシリーズ

                    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                      高電圧プローブ PHV4002シリーズ

                      高電圧プローブ PHV4002シリーズ

                        アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                        アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                          小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

                          小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

                            メーカー 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 PICOTEST 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 菊水電子工業 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 菊水電子工業 高砂製作所
                            通常価格 230,000円 230,000円 6,000円 999,999円 9,999円 164,762円 33,000円 137,103円 511,500円 61,994円 405,239円 27,223円 49,852円
                            通常出荷日 19日目   19日目   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   2日目~   19日目   4日目   19日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品区分 プローブ プローブ - - プローブ プローブ プローブ - - - プローブ - -
                            センサ部使用温度範囲(℃) -40~125 -40~125 - - - - - - - - - - -
                            絶対最大di/dt(Peak)(kA/μs) 80 80 - - - - - - - - - - -
                            絶対最大di/dt(RMS)(kA/μs) 3.0 3.0 - - - - - - - - - - -
                            最大ピーク電圧 5kV 10kV - - - - - - - - - - -

                            ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS-623S
                            SS-624M
                            SS-624S
                            SS-626S
                            SS-627M
                            SS-627S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            感度 ピーク電流
                            (A)
                            ピークdi/dt
                            (kA/μs)
                            ノイズ コイル長
                            (mm)
                            周波数帯域(プローブ単体)

                            230,000円

                            ( 253,000円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            5012085.0mV rms10010Hz~25MHz

                            230,000円

                            ( 253,000円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            20300165.0mV rms2004Hz~20MHz

                            230,000円

                            ( 253,000円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            20300205.0mV rms1004Hz~25MHz

                            230,000円

                            ( 253,000円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            51200803.5mV rms1001Hz~25MHz

                            230,000円

                            ( 253,000円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            23000802.0mV rms2000.8Hz~20MHz

                            230,000円

                            ( 253,000円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            23000802.0mV rms1000.8Hz~25MHz

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました